??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Varennummer
ARTICLE_NAME
Skriv kode
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabrikant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort tekst
Højeffektiv, selvoptimerende højtrykscentrifugalpumpe i lodret version og med inline-tilslutninger, med elektronisk styret EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
Tilbudstekst
Højeffektiv, selvoptimerende højtrykscentrifugalpumpe i lodret konstruktion og med inline-tilslutninger, udstyret med elektronisk styret EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2. Pumpe- og motoraksel forbindes med hinanden via skålkobling. Et separat lanterne-kugleleje sikrer, at aksialkræfterne optages optimalt. Specielle, fastmonterede løfteringe muliggør en nem installation af pumpen. Pumpen er velegnet til vandforsyning, vandfordeling og trykforøgelse, industrielle cirkulationssystemer, procesvand, lukkede kølekredsløb samt opvarmning. Den kan desuden anvendes i bilvaskeanlæg og til vanding. Reguleringstyper: *Fast hastighed n-c: manuelt med grøn knap eller ved hjælp af eksterne signaler *Konstant tryk p-c, konstant differenstryk ∆p-c, variabelt tryk p-v, variabelt differenstryk ∆p-v: Trykregulering med føler, indstilling af nominelle værdier med grøn knap eller ved hjælp af eksterne signaler *PID-regulering: andre konstante reguleringsvariabler (temperatur, flow, tryk …) med føler, indstilling af nominelle værdier med grøn knap eller ved hjælp af eksterne signaler Elektronikmodulet byder på forskellige funktioner: *Registrering af den maksimale trykgrænseværdi *Registrering af den minimale trykgrænseværdi *Vandmangel-registrering via indsugningsføler *Nul-flow-test (åbent kredsløb) *No-Flow Stop (lukket kredsløb) *Tørløbsregistrering *Beregning af flowet ved hjælp af en differenstryktransmitter *Pumpe-kick *Fejl- og advarselskoder *Overbelastningssikring *Slot til Wilo CIF-moduler PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) til tilslutning til bygningsautomatisering *Den grønne LED viser pumpestatus *Den blå LED viser, at pumpen reguleres udefra via et interface *Adgangsspærre Analog indgang: *IN (AI 1): Indgang, følersignal 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA eller 2–10 V *IN (AI 2): Indgang, nominel værdi 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA eller 2–10 V Digital indgang IN (DI 1): *Ekstern FRA *Vandmangel-registrering via binær indgang Dobbeltpumpestyring (to enkeltpumper) *Hoved-/reservedrift *Pumpeskift i hoved-/reservedrift efter 24 timer eller automatisk fejlomskift *Kabelbundet forbindelse via Wilo Net Særlige egenskaber/produktfordele *IE5 EC-motor og integreret frekvensomformer kombineret med højeffektiv Helix-hydraulik *2"-LC-farvedisplay, Wilo grøn-knap-teknologi og soft-button med returfunktion. Den overskuelige pumpemenu giver mulighed for en komfortabel indstilling af pumpen. *Analog og digital grænseflade samt CIF-modul *Intelligent regulering med forskellige reguleringstyper inklusive integreret dobbeltpumpestyring *Effektivitetsoptimeret, lasersvejset og højeffektiv 2D-/3D-hydraulik (med flow- og afgasningsoptimering) *Pumpehjul, styrehjul og trinhus i korrosionsbestandigt materiale *Hydraulik med flow- og afgasningsoptimering *Flow- og NPSH-optimeret pumpehus *Vedligeholdelsesvenlig konstruktion *Drikkevandsgodkendelse til pumper med dele i kontakt med væsken udført i rustfrit stål (EPDM-version) Leveringsomfang *Højtrykscentrifugalpumpe Helix2.0-VE *Monterings- og driftsvejledning *Helix2.0-VE 2 – 16 (PN 16-version med ovale flanger): Modflanger i rustfrit stål, med tilhørende skruer, møtrikker og pakninger Henvisninger vedrørende konstruktion *Serien Helix2.0-VE er alt efter version udstyret med en brugervenlig patron-akseltætning (X-Seal) og en seriemæssig pakning til nem vedligeholdelse eller en seriemæssig akseltætning. *Til pumper i versionerne PN°16 og PN°25 fås runde modflanger i støbejern eller rustfrit stål samt skruer, møtrikker og pakninger som tilbehør. *Afstandskoblingen muliggør hurtig og enkel udskiftning af akseltætningen uden afmontering af motoren (fra 5,5 kW). *Valgfrit stikbare Wilo CIF-moduler PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) til tilslutning til bygningsautomatisering *Valgfri tilslutning til M12 RJ45 CIF Ethernet *Følere fås som tilbehør: Differenstryksæt 4–20 mA og relativtryksæt 4–20 mA *Bypass-montagekit fås som tilbehør
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbetegnelse
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Type
0
EF023038
Pumpehus matriale
Rustfrit stål
EF023143
Kvalitetsklasse på pumpehus
X5CrNi18-10
EF011652
Materiale pumpehjul
Rustfrit stål
EF024149
Materiale pumpehjul
X2CrNi18-9
EF004250
Tilslutningsmateriale
Rustfrit stål
EF025877
Materialekvalitet tilslutning
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. pumpevolumen
m³/h
EF000992
Max. pumpeniveau
m
EF020449
Max. Arbejdstryk
16.0 bar
EF003701
Eltilslutning
Tilslutningsklemmer
EF000536
Kabellængde
0 mm
EF003977
Nominel spænding
V
EF000351
Antal faser
EF005455
Frekvens
50. 60 Hz
EF000001
Mærkestrøm
A
EF012425
Motor effektudgang (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Isoleringsklasse ifølge IEC
F
EF001642
Omdrejningshastighed
0 1/min
EF020121
Motor omdrejningsregulering
indbygget
EF020120
Type af omdrejningsregulering
0
EF023093
Motor med forlænget aksel
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radiostandard Bluetooth
0
EF007179
Radiostandard WLAN 802.11
0
EF016383
Radiostandard WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potentialfri skiftekontakt
0
EF007314
Med kommunikationsinterface RS 485
0
EF007312
Med kommunikationsinterface RS 232
0
EF007521
Understøtter EtherNet/IP protokol
0
EF003055
Understøtter KNX protokol
0
EF003052
Understøtter protokol for PROFIBUS
0
EF007525
Understøtter protokol for PROFIsafe
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Middeltemperatur (kontinuerlig)
-30.0 °C
EF002386
Omgivelsestemperatur
-15.0 °C
EF025116
Tilslutning i forsyningssiden
Screwed connection inner thread
EF025117
Tilslutningsdiameter forsyningssiden
G 1
EF025503
Diameter på tilslutning leveringsside
25 mm
EF026143
Tryktrinsflange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Tilslutning 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Tilslutningsdiameter tryksiden
G 1
EF025504
Diameter på tilslutning trykside
25 mm
EF026233
Tryktrinsflange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Flangeform
Screwed connection inner thread
EF020038
Selv ansugende
no
EF005474
Kapslingsklasse (IP)
IP55
EF004265
Indbygningslængde
202.0 mm
EF023086
Pumpehøjde
mm
EF000167
Vægt
kg
EF004663
Eksplosionsikker
0
EF014908
Standard motor
EC-motor
EF014979
Motoreffektivitetsklasse
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Godkendt
ACS
MECHANICAL_SEAL
Akseltætning
BQ1EGG
EF023103
Med ovale modflanger
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Vinkel til første borehul
0 °
A2
Vinkel til første borehul
0 °
B1
Flangetykkelse (inkl. tætningskant)
8 mm
B2
Flangetykkelse (inkl. tætningskant)
8 mm
BO1
Width oval flange
66 mm
BO2
Width oval flange
66 mm
D1
Udvendig diameter på flange
47 mm
D2
Udvendig diameter på flange
47 mm
DO1
Udvendig rørdiameter tilslutning
0
DO2
Udvendig rørdiameter tilslutning
0
D21
Boltehul diameter
11 mm
D22
Boltehul diameter
11 mm
D41
Diameter tætningskant
58 mm
D42
Diameter tætningskant
58 mm
DN1
Nominel indvendig diameter
25 mm
DN2
Nominel indvendig diameter
25 mm
F1
Tætningskantens tykkelse
0.0 mm
F2
Tætningskantens tykkelse
0.0 mm
H1
Pumpehøjde
mm
DM
Diameter motor
145 mm
H2
Dimensioner
mm
H3
Dimensioner
50 mm
H4
Dimensioner
mm
H5
Dimensioner
18 mm
H6
Dimensioner
mm
K1
Delecirkel
75 mm
K2
Delecirkel
75 mm
L1
Tilslutningslængde
101 mm
L2
Tilslutningslængde
101 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
240 mm
LH1
Centre-to-centre holes
75 mm
LH2
Centre-to-centre holes
75 mm
LO1
Length oval flange
99 mm
LO2
Length oval flange
99 mm
N1
Antal skruehuller
2
N2
Antal skruehuller
2
Z1
Længde
80 mm
Z2
Længde
80 mm
BF3
Dimensioner
6.75 mm
BF4
Dimensioner
24 mm
BF5
Dimensioner
6.75 mm
BF6
Dimensioner
24 mm
B4
Dimensioner
180 mm
B5
Dimensioner
212 mm
B7
Dimensioner
0 mm
B8
Dimensioner
0 mm
B9
Dimensioner
0 mm
B10
Dimensioner
0.00 mm
B11
Dimensioner
0.00 mm
CF1
Dimensioner
66 mm
CF2
Dimensioner
66 mm
DIAMD1
Dimensioner
156 mm
DIAMD2
Dimensioner
10.8 mm
D3
Dimensioner
152 mm
D4
Dimensioner
mm
DL1
Dimensioner
13 mm
DL2
Dimensioner
180 mm
H0
Dimensioner
102 mm
H7
Dimensioner
0 mm
H8
Dimensioner
mm
H9
Dimensioner
mm
H10
Dimensioner
mm
H11
Dimensioner
0.0 mm
H12
Dimensioner
0 mm
L4
Dimensioner
100 mm
L5
Dimensioner
157 mm
L7
Dimensioner
0 mm
L8
Dimensioner
mm
L9
Dimensioner
0 mm
L12
Dimensioner
0 mm
R1
Dimensioner
mm
B
Vinkel
180 °
Embedded user actions
Preview - Generation
Formats
Files
3D
Dimension
2D