??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Varennummer
ARTICLE_NAME
Skriv kode
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabrikant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort tekst
Selvoptimerende, højeffektiv højtrykscentrifugalpumpe med flere trin i vertikal udførelse med inline‐tilslutninger
DESCRIPTION_LONG
Tilbudstekst
Højeffektiv højtrykscentrifugalpumpe i vertikal udførelse med inline‐tilslutninger. Den selvoptimerende højtrykscentrifugalpumpe har som helhed en særlig kompakt konstruktion. Pumpeakslen og IEC-normmotorens motoraksel forbindes med hinanden via skålkobling. Et særskilt lanterne-kugleleje sikrer, at aksialkræfter optages normalt. Mellemlejer i hydraulikken og korrosionsbestandig aksel med muffe i rustfrit stål sikrer en lang levetid. Pumpehus og lanterne er forsynet med katodisk elektroforetisk lakering. Specielle, fastmonterede løfteringe muliggør en nem installation af pumpen. Pumpen er egnet til anvendelse inden for vandforsyning og trykforøgelse, i industrielle cirkulationssystemer samt i procesvandskredsløb og lukkede kølekredsløb. Desuden kan den anvendes i brandslukningsanlæg, bilvaskeanlæg og til vanding. Specielle egenskaber/produktfordele *Effektivitetsoptimeret, lasersvejset 2D/3D-hydraulik *Pumpehjul, styrehjul og trinhus i korrosionsbestandigt materiale *Hydraulik med gennemstrømnings- og afgasningsoptimering *Forstærket flow- og NPSH-optimeret pumpehus *Pladsbesparende og vedligeholdelsesvenlig takket være den kompakte konstruktion *Særlig robust koblingsbeskyttelse Leveringsomfang *Wilo-Helix FIRST V højtrykscentrifugalpumpe *Monterings- og driftsvejledning *Version PN°16 med ovalflanger: Modflanger i støbejern med dertilhørende skruer, møtrikker og pakninger Henvisninger angående konstruktion *Motorværn leveres på forespørgsel eller stilles til rådighed på opstillingsstedet. *Klemmeboksens standardposition er på sugeflangen, men kan ændres efter behov. *Wilo-Helix FIRST V er seriemæssigt udstyret med en akseltætning. *Til pumpeversionerne PN 16, PN 25 og Pmax = 30 bar fås runde DIN-modflanger i støbejern eller rustfrit stål samt skruer, møtrikker og pakninger som tilbehør. *Bypass-montagekit fås som tilbehør. *Wilo-Helix V i ATEX-version på forespørgsel.
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbetegnelse
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Type
Lodret
EF023038
Pumpehus matriale
Støbejern
EF023143
Kvalitetsklasse på pumpehus
EN-GJL-250
EF011652
Materiale pumpehjul
Rustfrit stål
EF024149
Materiale pumpehjul
X2CrNi18-9
EF004250
Tilslutningsmateriale
Støbejern
EF025877
Materialekvalitet tilslutning
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. pumpevolumen
10.0 m³/h
EF000992
Max. pumpeniveau
m
EF020449
Max. Arbejdstryk
16.0 bar
EF003701
Eltilslutning
Tilslutningsklemmer
EF000536
Kabellængde
0 mm
EF003977
Nominel spænding
400 V
EF000351
Antal faser
3
EF005455
Frekvens
50 Hz
EF000001
Mærkestrøm
A
EF012425
Motor effektudgang (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Isoleringsklasse ifølge IEC
F
EF001642
Omdrejningshastighed
2900.0 1/min
EF020121
Motor omdrejningsregulering
Uden
EF020120
Type af omdrejningsregulering
andet
EF023093
Motor med forlænget aksel
ingen
EF015266
Communication
Uden
EF007178
Radiostandard Bluetooth
0
EF007179
Radiostandard WLAN 802.11
0
EF016383
Radiostandard WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potentialfri skiftekontakt
0
EF007314
Med kommunikationsinterface RS 485
nej
EF007312
Med kommunikationsinterface RS 232
nej
EF007521
Understøtter EtherNet/IP protokol
0
EF003055
Understøtter KNX protokol
nej
EF003052
Understøtter protokol for PROFIBUS
nej
EF007525
Understøtter protokol for PROFIsafe
nej
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
nej
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
ingen
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
ingen
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
ingen
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
nej
EF023182
Middeltemperatur (kontinuerlig)
-20.0 °C
EF002386
Omgivelsestemperatur
-15.0 °C
EF025116
Tilslutning i forsyningssiden
Screwed connection inner thread
EF025117
Tilslutningsdiameter forsyningssiden
G 1¼
EF025503
Diameter på tilslutning leveringsside
32 mm
EF026143
Tryktrinsflange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Tilslutning 2
Screwed connection inner thread;Oval-G1¼-PN16-DIN-ISO228-1
EF025118
Tilslutningsdiameter tryksiden
G 1¼
EF025504
Diameter på tilslutning trykside
32 mm
EF026233
Tryktrinsflange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Flangeform
Screwed connection inner thread
EF020038
Selv ansugende
ingen
EF005474
Kapslingsklasse (IP)
IP55
EF004265
Indbygningslængde
204.0 mm
EF023086
Pumpehøjde
mm
EF000167
Vægt
kg
EF004663
Eksplosionsikker
EF014908
Standard motor
Asynkron
EF014979
Motoreffektivitetsklasse
EF016015
With protection against dry running
ingen
EF008837
Godkendt
ingen
MECHANICAL_SEAL
Akseltætning
BQ1EGG
EF023103
Med ovale modflanger
yes
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Vinkel til første borehul
0 °
A2
Vinkel til første borehul
0 °
B1
Flangetykkelse (inkl. tætningskant)
8 mm
B2
Flangetykkelse (inkl. tætningskant)
8 mm
BO1
Width oval flange
66 mm
BO2
Width oval flange
66 mm
D1
Udvendig diameter på flange
47 mm
D2
Udvendig diameter på flange
47 mm
DO1
Udvendig rørdiameter tilslutning
0
DO2
Udvendig rørdiameter tilslutning
0
D21
Boltehul diameter
11 mm
D22
Boltehul diameter
11 mm
D41
Diameter tætningskant
58 mm
D42
Diameter tætningskant
58 mm
DN1
Nominel indvendig diameter
32 mm
DN2
Nominel indvendig diameter
32 mm
F1
Tætningskantens tykkelse
0.0 mm
F2
Tætningskantens tykkelse
0.0 mm
H1
Pumpehøjde
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensioner
mm
H3
Dimensioner
50 mm
H4
Dimensioner
mm
H5
Dimensioner
18 mm
H6
Dimensioner
mm
K1
Delecirkel
75 mm
K2
Delecirkel
75 mm
L1
Tilslutningslængde
102 mm
L2
Tilslutningslængde
102 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
75 mm
LH2
Centre-to-centre holes
75 mm
LO1
Length oval flange
99 mm
LO2
Length oval flange
99 mm
N1
Antal skruehuller
2
N2
Antal skruehuller
2
Z1
Længde
78 mm
Z2
Længde
78 mm
BF3
Dimensioner
6.75 mm
BF4
Dimensioner
24 mm
BF5
Dimensioner
6.75 mm
BF6
Dimensioner
24 mm
B4
Dimensioner
180 mm
B5
Dimensioner
212 mm
B7
Dimensioner
0 mm
B8
Dimensioner
183 mm
B9
Dimensioner
0 mm
B10
Dimensioner
0 mm
B11
Dimensioner
0 mm
CF1
Dimensioner
66 mm
CF2
Dimensioner
66 mm
DIAMD1
Dimensioner
160 mm
DIAMD2
Dimensioner
10.8 mm
D3
Dimensioner
152 mm
D4
Dimensioner
mm
DL1
Dimensioner
13 mm
DL2
Dimensioner
180 mm
H0
Dimensioner
98 mm
H7
Dimensioner
0 mm
H8
Dimensioner
mm
H9
Dimensioner
mm
H10
Dimensioner
0
H11
Dimensioner
0.0 mm
H12
Dimensioner
0 mm
L4
Dimensioner
100 mm
L5
Dimensioner
157 mm
L7
Dimensioner
0 mm
L8
Dimensioner
183 mm
L9
Dimensioner
0 mm
L12
Dimensioner
0 mm
R1
Dimensioner
181 mm
B
Vinkel
180 °
Embedded user actions
Preview - Generation
Formats
Files
3D
Dimension
2D