??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Article number
ARTICLE_NAME
Type code
MANUFACTURER_NAME
Manufacturer
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Short text
Elektroniskt reglerad enkelpump med torr motor i inline-konstruktion med flänsanslutning och automatisk kapacitetsanpassning
DESCRIPTION_LONG
Tender text
Centrifugalpump med torr motor i inline-konstruktion för rörinbyggnad eller placering på bottenplatta med inbyggd frekvensomvandlare för elektronisk reglering med bl.a. konstant eller variabelt differenstryck (Δp-c/Δp-v). Konstruktion: *Enstegscentrifugalpump *Spiralhus i inline-konstruktion (sug- och tryckanslutningar av samma flänstyp placerade i linje), fläns PN 16 – borrad enligt EN 1092-2 *Tryckmätningsanslutningar (R 1/8) för monterad differenstryckgivare (utförande ...-R1 utan differenstryckgivare) *Pumphus och motorfläns har katodisk beläggning som standard. *Mekanisk tätning S1 rekommenderas vid vatten-glykol-blandningar med en glykolandel på max. 50 % volymandel och en medietemperatur på -20°C till max. +90 °C ... +110 °C eller vid oljeandelar i vatten/glykol-blandningar. Tillbehör: *Konsoler för montering i bottenplatta *IR-Stick *IF-modul PLR *IF-modul LON *IF-modul Modbus *IF-modul BACnet *IF-modul CAN *Reglersystem VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Differenstryckgivarsatser (DDG) 0–10 V för pumpar i utförande ...–R1 Standardmässig utrustning: *Enknappsmanövrering för: **Pump Av/På **Inställning av börvärde och varvtal **Val av regleringstyp: Δp-c (konstant differenstryck), Δp-v (variabelt differenstryck), PID-regulator, n-constant (varvtalsstyrning) **Val av drifttyp vid tvillingpumpsdrift (huvud-/reservdrift, parallelldrift) **Konfigurering av driftparametrar **Felkvittering *Pumpdisplay för indikering av: **Reglersätt **Börvärde (t.ex. differenstryck eller varvtal) **Fel- och varningsmeddelanden **Ärvärden (t.ex. tillförd effekt, sensorns ärvärde) **Driftsdata (t.ex. drifttimmar, energiförbrukning) **Statusdata (t.ex. status för relä för summalarm och summadriftmeddelande) **Uppgifter om utrustningen (t.ex. pumpnamn) Tilläggsfunktioner: *Gränssnitt: Styringång ”Överordnad från”, ”Externt pumpskifte” (endast aktiv vid tvillingpumpsdrift), analog ingång 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA för varvtalsstyrning (DDC) eller fjärrinställning av börvärde, analog ingång 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA för trycksensorns ärvärdessignal, IR-gränssnitt för trådlös kommunikation med manövrerings- och serviceapparat Wilo IR-Stick, anslutningsställe för Wilo IF-moduler för anslutning till fastighetsautomation, konfigureringsbar potentialfri störnings- och drifts-/beredskapsindikering, gränssnitt till tvillingpumpskommunikation *trefasmotor med frekvensomvandlare *Integrerad tvillingpumpsreglering *Inställbart tidsintervall för pumpskiftet (vid tvillingpumpsdrift) *Integrerat fullständigt motorskydd *Olika drifttyper för uppvärmning (HV) eller klimatapplikationer (AC) *Åtkomstspärr *Olika manövernivåer: Standard/service
PRODUCT_DESCRIPTION
Product description
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Pump casing material
5.1301/EN-GJL-250, KTL-belagd
EF023143
Quality class of pump casing
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Material pump wheel
Gjutjärn
EF024149
Material pump wheel
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Max. discharge flow
m³/h
EF000992
Max. static height
m
EF020449
Max. operating pressure
16.0 bar
EF023090
Double pump
false
EF003701
Electrical connection
0
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Rated voltage
400 V
EF000351
Number of phases
3
EF005455
Frequency
50. 60 Hz
EF000001
Nominal current
A
EF012424
Motor power input (P1) per motor
kW
EF012425
Motor power output (P2) per motor
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Insulation class acc. to IEC
F
EF001642
Rotational speed
1480.0 1/min
EF020121
Motor speed control
0
EF020120
Type of speed control
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
0
EF007312
With communication interface RS-232
0
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
0
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
0
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Medium temperature (continuous)
-20.0 °C
EF002386
Ambient temperature
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Flange compression stage connection inlet
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Connection outlet side
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Flange compression stage connection outlet
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Flange shape
Fläns
EF004265
Recess length
0 mm
EF005474
Degree of protection (IP rating)
IP55
EF020038
Self-priming
0
EF004663
Explosion-proof
0
EF014908
Standard motor
EC-motor
EF014979
Motor efficiency class
IE4
MECHANICAL_SEAL
Mechanical seal
Q1Q1X4GG
EF023103
Med ovala motflänsar
0
A1
Vinkel till första borrhålet
°
A2
Vinkel till första borrhålet
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Flänstjocklek (inkl. tätkant)
mm
B2
Flänstjocklek (inkl. tätkant)
mm
D1
Ytterdiameter fläns
mm
D2
Ytterdiameter fläns
mm
D21
Diameter bulthål
mm
D22
Diameter bulthål
mm
D41
Diameter tätkant
mm
D42
Diameter tätkant
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Nominell innerdiameter
mm
DN2
Nominell innerdiameter
mm
DO1
Utvändig rördiameter anslutning
mm
DO2
Utvändig rördiameter anslutning
mm
F1
Kraftig tätkant
3 mm
F2
Kraftig tätkant
3 mm
HD
Mått
mm
K1
Delningscirkel (Pitchcirkel)
mm
K2
Delningscirkel (Pitchcirkel)
mm
L1
Längd på anslutning
mm
L2
Längd på anslutning
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
446 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Mått
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
308 mm
N1
Antal bulthål
N2
Antal bulthål
Z1
Bygglängd
mm
Z2
Bygglängd
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formats
Files
3D
Dimension
2D