??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Tuotenumero
ARTICLE_NAME
Kirjoita koodi
MANUFACTURER_NAME
Valmistaja
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Lyhyt teksti
Elektronisesti ohjattu kuivamoottori-vakiopumppu inline-rakenteisena, laippaliitännällä ja automaattisella tehonsäädöllä
DESCRIPTION_LONG
Tarjousteksti
Kuivamoottori-keskipakopumppu Inline-rakenteisena putkistoasennukseen tai asennukseen pohjalaatalle, integroitu taajuusmuuttaja elektroniseen säätöön esim. vakiota tai muuttuvaa eropainetta varten (Δp-c/Δp-v). Rakenne: *Yksijaksoinen matalapaine-keskipakopumppu *Spiraalipesä Inline-rakenteella (imu- ja paineyhteet samoilla laipoilla yhdessä linjassa ), laippa PN 16 – poraus normin EN 1092-2 mukaan *Paineenmittausliitännät (R 1/8) asennetulle paine-eroanturille (malli ...-R1 ilman paine-eroanturia) *Pumpun pesä ja moottorilaippa vakiovarusteena kataforeesipinnoitteella. *Liukurengastiiviste veden pumppaukseen Tmax. = +140 °C saakka. T ≤ +40 °C saakka on 20 % – 40 % glykoliseos sallittua. Vesi-glykoliseoksissa, joissa glykolin osuus on >40% - 50 tilavuusprosenttia ja aineen lämpötila > + 40°C ... maks. +120°C tai kun aine on muu kuin vesi on varattava vaihtoehtoinen liukurengastiviiste. Käytettäessä vesi-glykoliseoksia suositellaan yleisesti S1-version käyttöä vastaavalla liukurengastiivisteellä varustettuna. Lisävarusteet: *Kannattimet perustakiinnitykseen *IR-tikku *IF-moduuli PLR *IF-moduuli LON *IF-moduuli Modbus *IF-moduuli BACnet *IF-moduuli CAN *Säätöjärjestelmät VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Paine-eroanturisarjat (DDG) 0-10 V pumpuille mallissa ...–R1 Vakiovarusteena: *Yksipainikekäyttö käsikäyttötasolla: **Pumppu päälle/pois **Asetusarvon tai kierrosluvun säätö **Säätötavan valinta: Δp-c (paine-ero vakio), Δp-v (paine-ero suhteellinen), PID-säädin, n-constant (manuaalinen säätökäyttö) **Käyttötavan valinta kaksipumppukäytössä (pää-/varakäyttö, rinnakkaiskäyttö) **Kaikkien käyttöparametrien konfigurointi **Vian kuittaus *Näyttö pumpputiedoille: **Säätötapa **Asetusarvo (esim. paine-ero tai kierrosluku) **Vikailmoitukset ja varoitukset **Tosiarvot (esim. tehonkulutus, anturin tosiarvo) **käyttötiedot (esim. käyttötunnit, energiankulutus) **tilatiedot (esim. SSM- ja SBM-releen tila) **laitetiedot (esim. pumpun nimi) Lisätoiminnot: *Rajapinnat: Ohjaustulo "Ohituskäyttö pois", "Ulkoinen pumpunvaihto" (toimii vain kaksoispumppukäytössä), analoginen tulo 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA manuaaliselle säätökäytölle (DDC) tai asetusarvon etäsäädölle, analoginen tulo 0–10 V, 2–10 V, 0–20 mA, 4–20 mA paineanturin todellisen arvon signaalille, infrapuna-rajapinta langattomaan tiedonvaihtoon käyttö- ja huoltolaitteen Wilo-IR-tikun kanssa, pistokepaikka Wilo IF-moduuleille kiinteistöautomaatioon yhdistämistä varten, konfiguroitava, potentiaalivapaa häiriö- ja käyttö-/valmiusilmoitus, rajapinta kaksoispumppujen tiedonvaihtoon *3-vaihemoottori taajuusmuuttajalla *Integroitu kaksoispumppuhallinta *Säädettävä pumpun vaihdon aikaväli (kaksoispumppukäytössä) *Integroitu moottorin täyssuojakytkin *Eri käyttötavat lämmityssovellukselle (HV) ja ilmastointisovellukselle (AC) *Käytön esto *Eri käyttötasot: vakio/huolto
PRODUCT_DESCRIPTION
Tuotekuvaus
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Pumpun kuorimateriaali
5.1301/EN-GJL-250, KTL-pinnoitettu
EF023143
Pumpun kuorimateriaalin laatu
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Siipipyörän materiaali
Valurauta
EF024149
Siipipyörän materiaali
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Ulosvirtaus (maksimi)
m³/h
EF000992
Staattinen maksimikorkeus
m
EF020449
Enimmäiskäyttöpaine
16.0 bar
EF023090
Kaksoispumppu
false
EF003701
Sähköinen liitäntä
0
EF000536
Kaapelin pituus
0 mm
EF003977
Mitoitusjännite
400 V
EF000351
Vaiheiden lukumäärä
3
EF005455
Taajuus
50. 60 Hz
EF000001
Nimellisvirta
A
EF012424
Moottorin ottoteho (P1)
kW
EF012425
Moottoriteho (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Eristysluokka IEC mukaan
F
EF001642
Pyörimisnopeus
1480.0 1/min
EF020121
Moottorin nopeuden säätö
0
EF020120
Moottorinohjauksen tyyppi
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
WLAN 802.11 standardi
0
EF016383
WLAN 802.11 standardi
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potentiaalivapaa pääkatkaisin
0
EF007314
RS-485 liityntä
0
EF007312
Sisältää RS-232 -liitännän
0
EF007521
Tukee Ethernet/IP-protokollaa
0
EF003055
Tukee KNX-protokollaa
0
EF003052
Tukee PROFIBUS-protokollaa
0
EF007525
Tukee PROFINET IO -protokollaa
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan)
-20.0 °C
EF002386
Käyttölämpötila
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Paineluokka laippa
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Liitäntä 2
EF025118
Korkeapainepuolen liitännän halkaisija
EF025504
Ulostulopuolen liitännän halkaisija
mm
EF026233
Paineluokka laippa
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Lapamuoto
Laippa
EF004265
Upotuspituus
0 mm
EF005474
Kotelointiluokka (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
0
EF004663
Rajähdyssuojattu
0
EF014908
Standard motor
EC-moottori
EF014979
Moottorin energiatehokkuusluokka
IE4
MECHANICAL_SEAL
Liukurengastiiviste
AQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Kulma ensimmäiseen porareikään
°
A2
Kulma ensimmäiseen porareikään
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Laipan paksuus (sis. tiivisteen reunan)
mm
B2
Laipan paksuus (sis. tiivisteen reunan)
mm
D1
Laipan ulkohalkaisija
mm
D2
Laipan ulkohalkaisija
mm
D21
Pulttireiän halkaisija
mm
D22
Pulttireiän halkaisija
mm
D41
Tiivisteen reunan halkaisija
mm
D42
Tiivisteen reunan halkaisija
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Nimellinen sisäläpimitta
mm
DN2
Nimellinen sisäläpimitta
mm
DO1
Ulkohalkaisija liitäntä
mm
DO2
Ulkohalkaisija liitäntä
mm
F1
Tiivisteen reunan vahvuus
3 mm
F2
Tiivisteen reunan vahvuus
3 mm
HD
Mitat
mm
K1
Pulttipiiri
mm
K2
Pulttipiiri
mm
L1
Mitat
mm
L2
Mitat
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
446 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Mitat
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
308 mm
N1
Pulttireikien määrä
N2
Pulttireikien määrä
Z1
Työpituus
mm
Z2
Työpituus
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formats
Files
3D
Dimension
2D