??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Tuotenumero
ARTICLE_NAME
Kirjoita koodi
MANUFACTURER_NAME
Valmistaja
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Lyhyt teksti
Kuivamoottori-kaksoispumppu inline‐rakenteisena ja laippaliitännällä
DESCRIPTION_LONG
Tarjousteksti
Inline-kaksoispumppu, jossa kaksi yksijaksoista kuivamoottori-keskipakopumppua yhteisessä rungossa vaihtoluistilla varustettuna, putkistoasennukseen tai asennus pohjalaatalle. Pesän peitelaippa ja kannattimet lisähintaan. Vähän tärisevä ja hiljainen lohkorakenne tiivistelaipalla ja jäykästi yhdistetyllä vakiolaippamoottorilla (normimoottorilla). Pakkotuuletettu, kiertosuunnasta riippumaton poimusuojus-liukurengastiiviste ja kavitaatiota vähentävä juoksupyörä. Laippa paineenmittausliitännöillä R 1/8. Pumpun pesä ja tiivistelaippa on kataforeesipinnoitettu. Vakiona IE3-teknologian moottorit. Pumpuissa, joiden moottori on ≥ 5,5 kW, on vakiovarusteena PTC-anturit moottorinsuojana. Moottorin liitäntärasia ≤ 7,5 kW voi olla metallia tai muovia. Jos vaaditaan ehdottomasti metallinen liitäntärasia, on tilattava vastaava erikoismalli. Moottorin liitäntärasiat > 7,5 kW ovat aina metallia. Sallittu käyttöalue *Vakiomalli käyttöpaineelle: 13 bar +140 °C:seen saakka, 16 bar +120 °C:seen saakka *Lämpötila-alue maks. ympäristölämpötilassa: -20 °C...+140 °C (aineesta riippuen) *Ympäristölämpötila enint.: +40 °C *Liukurengastiiviste veden pumppaukseen Tmax. = +140 °C saakka. T ≤ +40 °C saakka on sallittu 20–40 tilavuusprosentin glykoliseos. Vesi-glykoliseoksissa, joiden glykoliosuus on > 40 til.%...enint. 50 til.-% ja aineen lämpötila > +40 °C...enint. +120 °C, tai muissa vedestä poikkeavissa aineissa on asennettava vaihtoehtoinen liukurengastiiviste. Käytettäessä vesi-glykoliseoksia suositellaan yleisesti S1-version käyttöä vastaavalla liukurengastiivisteellä varustettuna.
PRODUCT_DESCRIPTION
Tuotekuvaus
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Pumpun kuorimateriaali
5.1301/EN-GJL-250, KTL-pinnoitettu
EF023143
Pumpun kuorimateriaalin laatu
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Siipipyörän materiaali
Valurauta
EF024149
Siipipyörän materiaali
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Ulosvirtaus (maksimi)
0 m³/h
EF000992
Staattinen maksimikorkeus
0 m
EF020449
Enimmäiskäyttöpaine
16.0 bar
EF023090
Kaksoispumppu
true
EF003701
Sähköinen liitäntä
0
EF000536
Kaapelin pituus
0 mm
EF003977
Mitoitusjännite
400 V
EF000351
Vaiheiden lukumäärä
3
EF005455
Taajuus
50 Hz
EF000001
Nimellisvirta
41.6 A
EF012424
Moottorin ottoteho (P1)
0 kW
EF012425
Moottoriteho (P2)
22.0 kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
0 W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Eristysluokka IEC mukaan
F
EF001642
Pyörimisnopeus
1450.0 1/min
EF020121
Moottorin nopeuden säätö
0
EF020120
Moottorinohjauksen tyyppi
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
WLAN 802.11 standardi
0
EF016383
WLAN 802.11 standardi
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potentiaalivapaa pääkatkaisin
0
EF007314
RS-485 liityntä
0
EF007312
Sisältää RS-232 -liitännän
0
EF007521
Tukee Ethernet/IP-protokollaa
0
EF003055
Tukee KNX-protokollaa
0
EF003052
Tukee PROFIBUS-protokollaa
0
EF007525
Tukee PROFINET IO -protokollaa
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Väliaineen lämpötilan (jatkuvan)
-20.0 °C
EF002386
Käyttölämpötila
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 200
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Paineluokka laippa
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Liitäntä 2
Flange;DN200-PN16-EN1092-2
EF025118
Korkeapainepuolen liitännän halkaisija
DN 200
EF025504
Ulostulopuolen liitännän halkaisija
200 mm
EF026233
Paineluokka laippa
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Lapamuoto
Laippa
EF004265
Upotuspituus
0 mm
EF005474
Kotelointiluokka (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
0
EF004663
Rajähdyssuojattu
0
EF014908
Standard motor
Asynkroni
EF014979
Moottorin energiatehokkuusluokka
IE3
MECHANICAL_SEAL
Liukurengastiiviste
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Kulma ensimmäiseen porareikään
15 °
A2
Kulma ensimmäiseen porareikään
15 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0 mm
A4
Angle electrical cabinet 2
0 mm
B1
Laipan paksuus (sis. tiivisteen reunan)
30 mm
B2
Laipan paksuus (sis. tiivisteen reunan)
30 mm
D1
Laipan ulkohalkaisija
340 mm
D2
Laipan ulkohalkaisija
340 mm
D21
Pulttireiän halkaisija
23 mm
D22
Pulttireiän halkaisija
23 mm
D41
Tiivisteen reunan halkaisija
266 mm
D42
Tiivisteen reunan halkaisija
266 mm
DM
Diameter motor
349 mm
DN1
Nimellinen sisäläpimitta
200 mm
DN2
Nimellinen sisäläpimitta
200 mm
DO1
Ulkohalkaisija liitäntä
208 mm
DO2
Ulkohalkaisija liitäntä
208 mm
F1
Tiivisteen reunan vahvuus
3 mm
F2
Tiivisteen reunan vahvuus
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
780 mm
HD
Mitat
516 mm
K1
Pulttipiiri
295 mm
K2
Pulttipiiri
295 mm
L1
Mitat
420 mm
L2
Mitat
400 mm
LE1
Height pump housing
364 mm
LE2
Centre connection to end motor
909 mm
LE3
Length electrical cabinet
280 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
323.0 mm
LE5
Mitat
242 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
476.0 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
262 mm
LE8
Width electrical cabinet
210.0 mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
262 mm
LE10
Width electrical cabinet 2
210.0
N1
Pulttireikien määrä
12
N2
Pulttireikien määrä
12
Z1
Työpituus
420 mm
Z2
Työpituus
400 mm
BMAX
Mitat
1273 mm
DIAMD1
Mitat
350.0 mm
H1
Mitat
204.0 mm
X
Mitat
195 mm
DA1
Mitat
350.000 mm
C
Mitat
950.000 mm
D3
Mitat
40.000 mm
S1
Mitat
16.000 mm
S2
Mitat
26.000 mm
Y1
Mitat
370.000 mm
Y2
Mitat
85.000 mm
FD
Mitat
242
L5
Mitat
245.000 mm
LA
Mitat
15.000 mm
LC
16.00
LC2
22.5
LD1
442.000 mm
HB1
Mitat
235 mm
HB2
Mitat
258 mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0
Embedded user actions
Preview - Generation
Formats
Files
3D
Dimension
2D