??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Tuotenumero
ARTICLE_NAME
Kirjoita koodi
MANUFACTURER_NAME
Valmistaja
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Lyhyt teksti
Kuivamoottoripumppu inline‐rakenteisena laippaliitännällä
DESCRIPTION_LONG
Tarjousteksti
Yksijaksoinen kuivamoottori-keskipakopumppu Inline-rakenteisena erikoiskäyttöolosuhteisiin putkistoasennukseen tai asennus pohjalaatalle. Vähän tärisevä ja hiljainen lohkorakenne tiivistelaipalla ja jäykästi yhdistetyllä vakiolaippamoottorilla (normimoottorilla). Mit zwangsumfluteter, drehrichtungsunabhängiger Faltenbalg-Gleitringdichtung (ab kW 37/4-polig optional mit einer Kartuschen-Gleitringdichtung in Back-Pull-Out-System zum Gleitringdichtungsaustausch ohne Demontage des Motors) und kavitationsreduzierendem Laufrad. Laippa paineenmittausliittimillä R 1/8. Kaikki valurautakomponentit ovat kataforeesipinnoitettuja. Pumpuissa, joiden moottori on ≥ 5,5 kW, on vakiovarusteena PTC-anturit moottorinsuojana. Moottorin liitäntärasia ≤ 7,5 kW voi olla metallia tai muovia. Jos vaaditaan ehdottomasti metallinen liitäntärasia, on tilattava vastaava erikoismalli. Moottorin liitäntärasiat > 7,5 kW ovat aina metallia. *Liukurengastiivistettä S1 suositellaan vesi-glykoliseoksissa, joissa glykolin osuus on enint. 50 tilavuusprosenttia ja aineen lämpötila on -20 °C ... enint. +90 °C ... +110 °C, sekä myös, kun vesi-glykoliseoksessa on öljyä.
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Kulma ensimmäiseen porareikään
°
A2
Kulma ensimmäiseen porareikään
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Laipan paksuus (sis. tiivisteen reunan)
mm
B2
Laipan paksuus (sis. tiivisteen reunan)
mm
D1
Laipan ulkohalkaisija
mm
D2
Laipan ulkohalkaisija
mm
D21
Pulttireiän halkaisija
23 mm
D22
Pulttireiän halkaisija
23 mm
D41
Tiivisteen reunan halkaisija
mm
D42
Tiivisteen reunan halkaisija
mm
DM
Diameter motor
416 mm
DN1
Nimellinen sisäläpimitta
mm
DN2
Nimellinen sisäläpimitta
mm
DO1
Ulkohalkaisija liitäntä
mm
DO2
Ulkohalkaisija liitäntä
mm
F1
Tiivisteen reunan vahvuus
3 mm
F2
Tiivisteen reunan vahvuus
3 mm
HD
Mitat
mm
K1
Pulttipiiri
mm
K2
Pulttipiiri
mm
L1
Mitat
mm
L2
Mitat
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Mitat
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Pulttireikien määrä
N2
Pulttireikien määrä
Z1
Työpituus
mm
Z2
Työpituus
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
40.0
S1
Dimensions
16
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
mm
LC
16.000 mm
LC2
LD1
551.000 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formats
Files
3D
Dimension
2D