??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
CAD model selection
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Varennummer
ARTICLE_NAME
Skriv kode
MANUFACTURER_NAME
Fabrikant
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kort tekst
Inline-pumpe med høj energieffektivitet med IE5-motor og elektronisk ydelsestilpasning i tørløberpumpe-konstruktion. Udført som et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med flangetilslutning og glideringstætning.
DESCRIPTION_LONG
Tilbudstekst
Inline-pumpe med høj energieffektivitet med EC-motor i energiklasse IE5 iht. IEC 60034-30-2, hydraulisk mindsteeffektivitetsindeks MEI ≥ 0,4 og elektronisk ydelsestilpasning i tørløberpumpe-konstruktion. Pumpen er konstrueret som et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med flangeforbindelse og akseltætning. Yonos GIGA2.0-I er først og fremmest designet til pumpning af opvarmningsvand (iht. VDI 2035), koldt vand og vand‐glykol‐blandinger uden slibende partikler i varme-, klima- og kølesystemer. Konstruktion ...-R1-S1: *Et-trins lavtrykscentrifugalpumpe med udelt aksel i blokkonstruktion *Spiralhus i inline-konstruktion (suge- og trykstuds med samme flanger i én linje) *Flange PN 16 – iht. EN 1092-2 *Trykmåletilslutninger (R 1/8) til mulig eftermontering af en differenstryktransmitter (version ...-R1 uden differenstryktransmitter) *Pumpehus og lanterne/motorflange seriemæssigt med kataforeselakering *Akseltætning S1 anbefales ved vand-glykol-blandinger med glykolandele indtil maks. 50 % volumenandel og en medietemperatur på -20 °C til maks. +90 °C ... +110 °C samt ved olieandele i vand-glykol-blandingen. *Tilslutningsspændinger: **3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variant M-: 1~220 V ... 240 V (±10 %), 50/60 Hz *Opfyldelse af den elektromagnetiske kompatibilitet uden yderligere foranstaltninger **Afgivet interferens for bolig i henhold til EN 61800-3:2018 **Interferensmodstand for industrielt miljø iht. EN61800-3:2018 Reguleringstyper: *Variabelt differenstryk (dp-v) *Konstant differenstryk (dp-c) *Konstant hastighed (n-const.) *Brugerdefineret PID-regulering *Kun mulig med differenstryktransmitter: **Variabelt differenstryk (dp-v) **Konstant differenstryk (dp-c) Funktioner: *Driftstyper dobbeltpumpe: Hoved-/reservedrift, effektivitetsoptimeret paralleldrift for dp-c og dp-v *Integreret fuldt motorværn *Kun mulig med differenstryktransmitter: **Effektivitetsoptimeret paralleldrift for dp-c og dp-v Visning i det grafiske displays "home-screen": *Aktuelt indstillet reguleringstype *Aktuel nominel værdi *Aktuel faktisk værdi *Aktuelt flow (kun ved tilsluttet differenstryktransmitter) *Aktuelt effektforbrug Version: *1 analog indgang : 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA kun til følerværdi for differenstryktransmitter *1 analog indgang : 0 ... 10 V, 2 ... 10 V, 0 ... 20 mA, 4 ... 20 mA kun til ekstern referencegiver *1 digital indgang (Ext. OFF) *2 signalrelæer til drifts- og fejlmeldinger *Slot til Wilo-CIF-moduler med grænseflader til bygningsautomatisering (ekstratilbehør: CIF-moduler Ethernet, Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net som Wilo-systembus til kommunikation ved dobbeltpumpedrift *Automatisk nøddrift ved særlige tilstande (definerbar pumpehastighed) f.eks. ved svigt i buskommunikationen eller af følerværdier *Drejeligt, grafisk farvedisplay (2 tommer) med betjening via en-knaps-betjeningsniveau *Dobbeltpumpestyring integreret (dobbeltpumper er ledningsforbundne), ved anvendelse af 2 enkeltpumper som dobbeltpumpeenhed, forbindelse via Wilo Net *Kabelbrudsregistrering ved analogt signal (i forbindelse med 2 ... 10 V eller 4 ... 20 mA) *Seriemæssige kondensatudløbsboringer i motorhuset (lukkede ved levering) *Ventilationsventil på lanternen Leveringsomfang: *Pumpe *Monterings- og driftsvejledning samt overensstemmelseserklæring Tilbehør (skal bestilles separat): 3 konsoller med fastgørelsesmateriale til opbygning af fundament *Blindflange til dobbeltpumpehus *Til forbindelse til bygningsautomatiseringen: **CIF-modul PLR **CIF-modul LON **CIF-modul BACnet MS/TP **CIF-modul Modbus RTU **CIF-Modul CANopen **CIF-modul Ethernet multiprotokol (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Tilslutning M12 RJ45 CIF Ethernet *Differenstryktransmitter 2 ... 10 V *Differenstryktransmitter 4 ... 20 mA
EF023103
Med ovale modflanger
no
A1
Vinkel til første borehul
°
A2
Vinkel til første borehul
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Flangetykkelse (inkl. tætningskant)
mm
B2
Flangetykkelse (inkl. tætningskant)
mm
D1
Udvendig diameter på flange
mm
D2
Udvendig diameter på flange
mm
D21
Boltehul diameter
19 mm
D22
Boltehul diameter
19 mm
D41
Diameter tætningskant
mm
D42
Diameter tætningskant
mm
DM
Diameter motor
130 mm
DN1
Nominel indvendig diameter
mm
DN2
Nominel indvendig diameter
mm
DO1
Udvendig rørdiameter tilslutning
mm
DO2
Udvendig rørdiameter tilslutning
mm
F1
Tætningskantens tykkelse
3 mm
F2
Tætningskantens tykkelse
3 mm
HD
Dimensioner
mm
K1
Delecirkel
mm
K2
Delecirkel
mm
L1
Tilslutningslængde
mm
L2
Tilslutningslængde
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
347 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensioner
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
240 mm
LE8
Width electrical cabinet
234 mm
N1
Antal skruehuller
N2
Antal skruehuller
Z1
Længde
mm
Z2
Længde
mm
DIAMD1
Dimensions
188.0 mm
H1
Dimensions
0.0 mm
X
Dimensions
300 mm
DA1
Dimensions
0.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
25.0
S1
Dimensions
10
S2
Dimensions
20 mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
10.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
15.0
LD1
188.000 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formats
Files
3D
Dimension
2D