??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Agitateur vertical à basse vitesse avec moteur-réducteur
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Agitateur vertical pour montage fixe sur bassins, passerelles ou consoles. Version flottante pour placement libre en bassin. Unité d'entraînement Comme unité d'entraînement sont utilisés des moteurs-réducteurs en version agitateur avec lanterne à palier supplémentaire. Puissance nominale de 0,37 kW à 7,5 kW dans la classe d'efficacité de moteur IE3. Des variantes à haut rendement en IE4 sont également disponibles en option. Les moteurs sont adaptés au fonctionnement continu. L'unité d'entraînement peut également être complétée par différentes options (p. ex. protection Ex). Plaque moteur La plaque moteur relie l'unité d'entraînement à la structure au moyen de fixations appropriés. Pour ce faire, la plaque moteur peut être adaptée aux spécificités de l'installation. Une version étanche au gaz est également disponible. Cette version permet une exploitation dans des secteurs à risque d'explosion. Arbre d'agitateur L'arbre de l'agitateur en acier creux à paroi épaisse relie l'unité d'entraînement au groupe hélice. Les raccordements à l'unité d'entraînement et au groupe hélice sont assurés par frette d'assemblage et dispositif de serrage. Hélice Hélice en matériau massif à 2 ou 3 pales avec un diamètre d'hélice de 2500 mm à 1500 mm. Chaque pale d'hélice est fixée à l'arbre de l'agitateur par un corps récepteur (moyeu). À cette occasion, l'angle d'inclinaison de la pale d'hélice peut être réglé à 30, 35, 40 et 45°. Selon la configuration, le sens de refoulement peut être vers la surface de l'eau ou vers le fond du bassin.
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
modèle
Agitateur
EF023171
entraînement
Gear-driven
EF011795
matériau du boitier moteur
EN AC
EF011796
qualité du matériau du boitier moteur
Al
MAT_PROPELLER
Hélice
PUR Polyurethane GS
EF004127
tension d’alimentation
230.000 V
EF000351
nombre de phases
3.000
EF005455
fréquence
50 Hz
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF000001
courant nominal
A
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF024244
régime
1/min
EF005036
avec câble de raccordement
non
EF003701
raccordement électrique
1 x M16x1.5. 1 x M32x1.5
EF025855
Outer diameter propeller
2500 cm
EF003271
taux de transmission
EF001642
régime
1/min
EF026155
Force de poussée
0 N
EF020077
température moyenne minimale (permanente)
3.0 °C
EF020023
température moyenne maximale (permanente)
40.0 °C
EF004663
antidéflagration
0
EF000167
poids
kg
A
Dimensions
mm
A1
Angle par rapport à la première sonde
22.500 °
A2
Angle par rapport à la première sonde
°
B1
Dimensions
500.000 mm
B2
Dimensions
200.000 mm
B3
Dimensions
50.000 mm
B4
Dimensions
mm
B5
Dimensions
mm
B6
Dimensions
mm
C
Dimensions
155.000 mm
DIAMD1
Dimensions
352.000 mm
DIAMD2
Dimensions
400.000 mm
DIAMD3
Dimensions
19.000 mm
DIAMD4
Dimensions
18.000 mm
DIAMD5
Dimensions
320.000 mm
DNOM
Diamètre nominal de l'hélice
2500.000 mm
DM
Diamètre moteur
221.000 mm
F1
Dimensions
29.000 mm
F2
Dimensions
48.000 mm
F3
Dimensions
36.000 mm
H1
Dimensions
15.000 mm
H2
Dimensions
mm
H3
Dimensions
39.000 mm
H4
Dimensions
64.000 mm
H5
Dimensions
22.500 mm
H6
Dimensions
254.500 mm
H7
Dimensions
22.000 mm
H8
Dimensions
57.000 mm
H9
Dimensions
121.000 mm
H10
Dimensions
125.000 mm
H11
Dimensions
mm
H12
Dimensions
78.000 mm
H13
Dimensions
34.000 mm
H14
Dimensions
mm
H15
Dimensions
286.000 mm
H16
Dimensions
536.000 mm
HD
Dimensions
280.500 mm
HP
Dimensions
220.000 mm
L1
Dimensions
mm
L2
Dimensions
mm
L3
Dimensions
mm
L4
Dimensions
mm
LL
Dimensions
110.000 mm
LM
Dimensions
113.000 mm
M1
Dimensions
98.000 mm
M2
Dimensions
150.000 mm
M3
Dimensions
228.000 mm
M4
Dimensions
450.000 mm
M5
Dimensions
220.000 mm
M6
Dimensions
246.000 mm
M7
Dimensions
242.500 mm
M8
Dimensions
221.000 mm
N
Nombre de perçages
8.000
N2
nombre de trous de vis
6.000
N3
Nombre de pales
R1
Dimensions
124.000 mm
R2
Dimensions
34.000 mm
W1
Dimensions
70.000 mm
W2
Dimensions
70.000 mm
MCA
Dimensions
1000.000 mm
MCC
Dimensions
1000.000 mm
MCE
Dimensions
2700.000 mm
MCF
Dimensions
mm
Embedded user actions
Aperçus & Génération 3D
Formats CAO
Téléchargements
3D
Infos techniques
2D