??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Agitateur submersible à vitesse moyenne avec réducteur planétaire monocellulaire
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Hélice Hélice à 2 ou 3 pales de diamètre 500 mm à 1200 mm. Construction incolmatable grâce à l'arête d'afflux recourbée vers l'arrière. Moteur Moteur immergé de la gamme T (moteur refroidi par le liquide ambiant) avec raccord normalisé pour adaptation simple et efficace de la puissance moteur. La chaleur du moteur est dissipée directement dans le fluide par l'intermédiaire du corps. L'enroulement est équipé d'un dispositif de surveillance de la température. Le roulement à billes rainuré et incliné (pas pour TR 80-1) largement dimensionné garantit une longue durée de vie du palier du moteur. Les groupes TRE sont équipés de moteurs TE à haut rendement (moteur haut rendement refroidi par le liquide ambiant) qui répondent à la classification IE3/IE4 (sur le modèle de la norme CEI 60034-30). Étanchement L'étanchement est réalisé via un système à 3 chambres (préchambre, chambre d'engrenage et chambre d'étanchéité). La chambre d'étanchéité et la préchambre largement dimensionnées recueillent les fuites des deux garnitures mécaniques. Sur demande, la préchambre peut être équipée d'une électrode-tige externe. L'étanchement entre le fluide et la préchambre ainsi que la chambre d'engrenage et la chambre d'étanchéité est réalisé par une garniture mécanique résistant à l'usure et à la corrosion en carbure de silicium massif. L'étanchéité entre la préchambre et la chambre d'étanchéité ainsi qu'entre la chambre d'étanchéité et le moteur est réalisée par des joints d'arbre radiaux. Une douille d'étanchéité garantit un ajustement anticorrosion durable de la garniture mécanique. Engrenage Réducteur planétaire à 1 étage avec engrenages interchangeables. Les paliers d'arbre sont dimensionnés de manière à ce que les forces de mélange engendrées soient absorbées et non transmises au palier du moteur. Câble Câble de raccordement de type NSSHÖU étanche à l'eau dans le sens longitudinal pour contraintes mécaniques difficiles. Le câble de raccordement est inséré dans le carter du moteur par l'intermédiaire d'une entrée de câble étanche à l'eau sous pression avec décharge de traction et protection contre les plis.
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
modèle
Agitateur
EF023171
entraînement
Gear-driven
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF004127
tension d’alimentation
400 V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF005036
avec câble de raccordement
oui
EF003636
Longueur du câble de raccordement
10.0 m
EF004123
avec protection de moteur thermique
oui
EF005474
indice de protection (IP)
IP68
EF004663
antidéflagration
0
EF000526
profondeur d'immersion max.
20.0 m
EF025502
nombre de lames
EF025855
Outer diameter propeller
500 cm
EF011314
Blade material
EF026155
Force de poussée
N
EF001642
régime
1/min
EF011795
matériau du boitier moteur
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
avec étrier de montage
oui
THRUST_TO_POWER_RATIO
Rapport poussée/puissance
N/kW
EF023092
classe d’isolation selon IEC
H
EF003271
taux de transmission
EF020077
température moyenne minimale (permanente)
3.0 °C
EF020023
température moyenne maximale (permanente)
40.0 °C
EF008234
finition de la protection du moteur
EF025859
sens de rotation
dans le sens des aiguilles d'une montre
EF000167
poids
kg
EF003701
raccordement électrique
Non détachable
EF003433__CABLE_1_
construction de câbles
mm²
EF003433__CABLE_4_
construction de câbles
0
EF000081__CABLE_1_
Type de câble
EF000081__CABLE_4_
Type de câble
0
A
Angle par rapport à la première sonde
45 °
DNOM
Diamètre nominal de l'hélice
500 mm
DMIN
Diamètre minimal de l'hélice
mm
N
Nombre de pales
P1
Diamètre du moyeu d'hélice
0 mm
P2
Diamètre du moyeu d'hélice
126 mm
B1
Dimensions
100.0 mm
B2
Dimensions
110 mm
B3
Dimensions
70 mm
DIAMD2
Dimensions
222 mm
DIAMD3
Dimensions
244 mm
DIAMD4
Dimensions
225 mm
DIAMD5
Dimensions
140 mm
DIAMD6
Dimensions
225 mm
H7
Dimensions
140 mm
H8
Dimensions
150 mm
H9
Dimensions
140 mm
L1
Dimensions
mm
L2
Dimensions
mm
L3
Dimensions
81 mm
L4
Dimensions
0.0 mm
L5
Dimensions
155.5 mm
L6
Dimensions
mm
L7
Dimensions
mm
L8
Dimensions
40 mm
L9
Dimensions
25 mm
L10
Dimensions
20 mm
L11
Dimensions
90 mm
L12
Dimensions
20 mm
L13
Dimensions
40 mm
MCA
Dimensions
100 mm
MCB
Dimensions
1500 mm
MCC
Dimensions
900 mm
MCD
Dimensions
4000 mm
MCE
Dimensions
400 mm
Embedded user actions
Aperçus & Génération 3D
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D