??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Mecanismo agitador de motor submersível de velocidade baixa, com engrenagem planetária de duas velocidades
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Hélice Hélice de 2 ou 3 pás dispostas em forma de sanduíche com um diâmetro nominal de 1200 mm a 2600 mm. Todas as hélices com uma construção impeditiva de obstruções graças à aresta de entrada curvada para trás. Mecanismo agitador de motor submersível TRE 312: Hélice de 3 pás de material sólido com um diâmetro nominal de 1200 mm. Motor Motor submersível da série T (motor com refrigeração superficial) com ligação padronizada para a adaptação simples e eficiente da potência do motor. O calor do motor é emanado directamente pelo corpo para o fluido. A bobinagem está equipada com uma monitorização da temperatura. A elevada vida útil das chumaceiras do motor é garantida pelos rolamentos de esferas de contacto angular e rolamentos ranhurados de esferas de grande dimensão. As unidades TRE são equipadas com os motores TE altamente eficiente (motor de alta eficiência com refrigeração superficial), que correspondem à classificação IE3/IE4 (de acordo com a IEC 60034‑30). Vedação A vedação é garantida através de um sistema de 3 câmaras (pré-câmara, câmara da engrenagem e câmara de vedação). A pré-câmara e a câmara de vedação de grande volume, absorvem a fuga dos dois empanques mecânicos. A pedido, pode-se equipar a pré-câmara com um elétrodo de barra externo. A vedação entre o fluido e a pré-câmara, bem como a câmara da engrenagem e a câmara de vedação, é efectuada através de um empanque mecânico soldado, resistente à corrosão e de material sólido silício-carboneto. A vedação entre a antecâmara e a câmara da engrenagem, bem como a câmara de vedação e o motor ocorre através de anéis de vedação radiais. Uma bucha de vedação garante uma protecção permanente contra corrosão do encaixe do empanque mecânico. Engrenagem Engrenagem planetária de duas velocidades com multiplicações substituíveis. Os apoios da engrenagem são dimensionados de modo que as forças de agitação resultantes sejam absorvidas, não sendo transmitidas ao apoio do motor. Cabo Cabo de ligação hermético longitudinal do NSSHÖU para esforço mecânico difícil. O cabo de ligação é introduzido no corpo do motor através de uma entrada do cabo estanque à água, com dispositivo para não forçar a entrada do cabo e proteção anti-dobragem.
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
Modelo
Agitador
EF023171
Transmissão
Gear-driven
EF012424
Potência do motor (P1)
kW
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF004127
Tensão de alimentação
V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF005036
Com cabo de conexão
sim
EF003636
Comprimento do cabo de conexão
10.0 m
EF004123
Com proteção térmica do motor
sim
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP68
EF004663
Antideflagrante
0
EF000526
Profundidade máxima de imersão
20.0 m
EF025502
Número de lâminas
2
EF025855
Outer diameter propeller
2600 cm
EF011314
Blade material
VE-GFRP
EF026155
Máx. força de impulsão
N
EF001642
Velocidade de rotação
1/min
EF011795
Material da carcaça do motor
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
With mounting bracket
sim
THRUST_TO_POWER_RATIO
Coeficiente de impulso-potência
N/kW
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
H
EF003271
Taxa de transmissão
EF020077
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
EF020023
Máx. temperatura média (contínua)
40.0 °C
EF008234
Tipo de proteção do motor
EF025859
Direção de rotação
No sentido anti-horário
EF000167
Peso
kg
EF003701
Ligação elétrica
Não amovível
EF003433__CABLE_1_
Construção de cabos
mm²
EF003433__CABLE_4_
Construção de cabos
0
EF000081__CABLE_1_
Tipo de cabo
EF000081__CABLE_4_
Tipo de cabo
0
A
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
45 °
DNOM
Diâmetro nominal da hélice
2600 mm
DMIN
Diâmetro mínimo da hélice
920 mm
N
Número de pás da hélice
2
P1
Diâmetro do cubo de hélice
325 mm
P2
Diâmetro do cubo de hélice
325 mm
B1
Dimensões
100.0 mm
B2
Dimensões
110 mm
B3
Dimensões
80 mm
DIAMD2
Dimensões
222 mm
DIAMD3
Dimensões
248 mm
DIAMD4
Dimensões
250 mm
DIAMD5
Dimensões
340 mm
DIAMD6
Dimensões
250 mm
H7
Dimensões
140 mm
H8
Dimensões
150 mm
H9
Dimensões
135 mm
L1
Dimensões
mm
L2
Dimensões
mm
L3
Dimensões
81 mm
L4
Dimensões
216.0 mm
L5
Dimensões
28.0 mm
L6
Dimensões
mm
L7
Dimensões
mm
L8
Dimensões
40 mm
L9
Dimensões
25 mm
L10
Dimensões
30 mm
L11
Dimensões
160 mm
L12
Dimensões
120 mm
L13
Dimensões
35 mm
MCA
Dimensões
350 mm
MCB
Dimensões
4000 mm
MCC
Dimensões
800 mm
MCD
Dimensões
6000 mm
MCE
Dimensões
2100 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Files
3D
2D