??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Погружная мешалка средней скорости с одноступенчатым планетарным редуктором
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Пропеллер 2- или 3-лопастной пропеллер с номинальным диаметром от 500 до 1200 мм. Особая, загнутая вниз форма края лопасти, предотвращающая наматывание. Электродвигатель Погружной электродвигатель серии T (с поверхностным охлаждением) со стандартным подсоединением для простого и эффективного регулирования мощности электродвигателя. Тепло от электродвигателя через корпус поступает непосредственно в перекачиваемую жидкость. Обмотка оснащена температурным контролем. Продолжительный срок службы подшипников электродвигателя обеспечивается за счет больших размеров радиально-упорных (не для TR 80‐-1) и радиальных шарикоподшипников. Агрегаты TRE оснащены высокоэффективными электродвигателями TE (мощные двигатели с поверхностным охлаждением), которые соответствуют классификации IE3/IE4 (согласно IEC 60034‑30). Уплотнение Уплотнение осуществляется посредством трехкамерной системы (отстойная камера, приводная камера и камера уплотнений). Объемные отстойные и уплотнительные камеры компенсируют негерметичность обоих торцевых уплотнений. По желанию отстойная камера может быть оснащена внешним стержневым электродом. Уплотнение между перекачиваемой средой и отстойной камерой, а также приводной камерой и камерой уплотнений осуществляется при помощи коррозионностойкого и износоустойчивого скользящего торцового уплотнения из сплошного металла карбида кремния. Уплотнение между отстойной и приводной камерой, а также камерой уплотнений и электродвигатем осуществляется при помощи радиального кольцевого уплотнения. Уплотняющая втулка надолго обеспечивает защищенную от коррозии посадку скользящего торцового уплотнения. Редуктор Одноступенчатый планетарный редуктор с заменяемыми передачами. Подшипники редуктора подобраны по размерам таким образом, что возникающие усилия перемешивания поглощаются и не передаются на подшипники электродвигателя. Кабель Продольно герметичный кабель электропитания типа NSSHÖU для тяжелых механических нагрузок. Кабель электропитания введен в корпус электродвигателя через водонепроницаемый кабельный ввод с защитой от натяжения и перегиба.
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
Модель/исполнение
Смеситель
EF023171
Привод
Gear-driven
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF004127
Напряжение питания
V
EF000351
Количество фаз
3
EF005455
Частота
Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF005036
С соединительным кабелем
да
EF003636
Длина подключаемого кабеля
10.0 m
EF004123
С температурной защитой привода
да
EF005474
Степень защиты (IP)
IP68
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF000526
Макс. глубина погружения
20.0 m
EF025502
Количество лопастей
3
EF025855
Outer diameter propeller
750 cm
EF011314
Blade material
PUR Polyurethane
EF026155
Макс. сила тяги
N
EF001642
Частота вращения
1/min
EF011795
Материал корпуса двигателя
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
С монтажной скобой/крепежным кронштейном
да
THRUST_TO_POWER_RATIO
Коэффициент мощности при подаче
N/kW
EF023092
Класс изоляции по IEC
H
EF003271
Скорость передачи
EF020077
Мин. средняя температура (непрерывная)
3.0 °C
EF020023
Макс. средняя температура (непрерывная)
40.0 °C
EF008234
Тип защиты мотора
EF025859
Направление вращения
По часовой стрелке
EF000167
Вес
kg
EF003701
Электрич. подключение
Неотсоединяемый
EF003433__CABLE_1_
Конструкция кабеля
mm²
EF003433__CABLE_4_
Конструкция кабеля
0
EF000081__CABLE_1_
Тип кабеля
EF000081__CABLE_4_
Тип кабеля
0
A
Угол к первой скважине
45 °
DNOM
Номинальный диаметр пропеллера
750 mm
DMIN
Минимальный диаметр пропеллера
650 mm
N
Количество лопастей
3
P1
Диаметр ступицы пропеллера
0 mm
P2
Диаметр ступицы пропеллера
176 mm
B1
Размеры
180.5 mm
B2
Размеры
110 mm
B3
Размеры
70 mm
DIAMD2
Размеры
188 mm
DIAMD3
Размеры
244 mm
DIAMD4
Размеры
225 mm
DIAMD5
Размеры
140 mm
DIAMD6
Размеры
225 mm
H7
Размеры
126 mm
H8
Размеры
150 mm
H9
Размеры
140 mm
L1
Размеры
mm
L2
Размеры
mm
L3
Размеры
81 mm
L4
Размеры
141.5 mm
L5
Размеры
145.5 mm
L6
Размеры
mm
L7
Размеры
mm
L8
Размеры
50 mm
L9
Размеры
46 mm
L10
Размеры
20 mm
L11
Размеры
90 mm
L12
Размеры
20 mm
L13
Размеры
40 mm
MCA
Размеры
100 mm
MCB
Размеры
2000 mm
MCC
Размеры
1100 mm
MCD
Размеры
5000 mm
MCE
Размеры
400 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Форматы
Файлы
3D
2D