??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Agitatore a motore sommerso con unità di trasmissione planetaria monostadio a velocità media
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Elica Elica a 2 o 3 pale di diametro nominale compreso tra 500 mm e 1200 mm. Costruzione che evita l'attorcigliamento grazie a bordo di attacco piegato all'indietro. Motore Motore sommerso della serie T (motore a raffreddamento superficiale) con collegamento standardizzato per un adattamento facile ed efficiente della potenza motore. Il calore del motore viene ceduto direttamente al fluido attraverso il corpo del motore. L'avvolgimento è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura. Cuscinetti a sfere obliqui (non con TR 80‐1) e cuscinetti a sfere a gola profonda di grandi dimensioni garantiscono un'elevata vita operativa dell'alloggiamento del motore. Le unità TRE vengono equipaggiate con i motori ad alta efficienza TE (motore a raffreddamento superficiale), che soddisfa la classificazione IE3/IE4 (in conformità a IEC 60034‑30). Guarnizione La tenuta è garantita da un sistema a 3 camere (precamera, camera degli ingranaggi e camera di tenuta). La precamera e la camera di tenuta di grandi dimensioni hanno qui il compito di recuperare le perdite di entrambi le tenute meccaniche. Se lo si desidera, la precamera può essere dotata di un elettrodo cilindrico esterno. La tenuta tra il fluido e la precamera, nonché tra la precamera e le camere degli ingranaggi e di tenuta è realizzata tramite una tenuta meccanica resistente alla corrosione e all'usura, in carburo di silicio pieno. La tenuta tra precamera e camera degli ingranaggi, nonché tra camera di tenuta e motore, è realizzata tramite guarnizioni radiali ad anello. Una bussola ermetica garantisce una protezione prolungata dalla corrosione della sede della tenuta meccanica. Trasmissione Unità di trasmissione planetaria monostadio con rapporti di trasmissione intercambiabili. Il dimensionamento dell'alloggiamento del riduttore consente l'assorbimento delle forze risultanti dal movimento del mescolatore, evitando che vengano trasmesse all'alloggiamento del motore. Cavo Cavo di collegamento a tenuta d'acqua longitudinale di tipo NSSHÖU per pesanti sollecitazioni meccaniche. Il cavo di collegamento viene inserito nel corpo motore lungo un’entrata cavo impermeabile all'acqua pressurizzata con sicurezza contro tensioni meccaniche e protezione contro pressoflessioni.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
esecuzione
Agitatore
EF023171
trasmissione
Gear-driven
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF004127
tensione di alimentazione
V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF005036
con cavo di collegamento
EF003636
Lunghezza cavo di collegamento
10.0 m
EF004123
con protezione termica del motore
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF004663
antideflagrante
0
EF000526
max. profondità di immersione
20.0 m
EF025502
numero di tagli
3
EF025855
Outer diameter propeller
500 cm
EF011314
Blade material
PUR Polyurethane
EF026155
Forza di spinta max.
N
EF001642
numero di giri
1/min
EF011795
materiale dell\'alloggiamento motore
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
With mounting bracket
THRUST_TO_POWER_RATIO
Coefficiente di potenza di spinta
N/kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
H
EF003271
velocità di trasmissione
EF020077
min. temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF020023
max. temperatura media (funzionamento continuato)
40.0 °C
EF008234
esecuzione protezione motore
EF025859
direzione di rotazione
In senso orario
EF000167
peso
kg
EF003701
collegamento elettrico
Non rimovibile
EF003433__CABLE_1_
costruzione del cavo
mm²
EF003433__CABLE_4_
costruzione del cavo
0
EF000081__CABLE_1_
Tipo di cavo
EF000081__CABLE_4_
Tipo di cavo
0
A
Angolo per il primo pozzo
45 °
DNOM
Diametro dell'elica nominale
500 mm
DMIN
Diametro dell'elica minimo
419.5 mm
N
Numero di pale
3
P1
Diametro elica
0 mm
P2
Diametro elica
126 mm
B1
Dimensioni
mm
B2
Dimensioni
110 mm
B3
Dimensioni
70 mm
DIAMD2
Dimensioni
mm
DIAMD3
Dimensioni
244 mm
DIAMD4
Dimensioni
225 mm
DIAMD5
Dimensioni
140 mm
DIAMD6
Dimensioni
225 mm
H7
Dimensioni
126 mm
H8
Dimensioni
150 mm
H9
Dimensioni
140 mm
L1
Dimensioni
mm
L2
Dimensioni
mm
L3
Dimensioni
81 mm
L4
Dimensioni
141.5 mm
L5
Dimensioni
145.5 mm
L6
Dimensioni
mm
L7
Dimensioni
mm
L8
Dimensioni
50 mm
L9
Dimensioni
mm
L10
Dimensioni
20 mm
L11
Dimensioni
90 mm
L12
Dimensioni
mm
L13
Dimensioni
40 mm
MCA
Dimensioni
100 mm
MCB
Dimensioni
1500 mm
MCC
Dimensioni
900 mm
MCD
Dimensioni
4000 mm
MCE
Dimensioni
400 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formati
File
3D
2D