??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
LOD
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Agitateur immergé à vitesse lente, entraînement planétaire à deux étages et démultiplication
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Hélice Hélice à 2 ou 3 pales en construction sandwich avec un diamètre d'hélice nominal de 1 200 mm à 2 600 mm. Toutes les hélices présentent une construction sans torsades grâce à l'arête d'afflux recourbée vers l'arrière. Agitateur submersible TRE 312 : Hélice massive à 3 pales de diamètre nominal de 1200 mm. Moteur Moteur immergé de la gamme T (moteur refroidi par le liquide ambiant) avec raccord normalisé pour adaptation simple et efficace de la puissance moteur. La chaleur du moteur est dissipée directement dans le fluide par l'intermédiaire du corps. L'enroulement est équipé d'un dispositif de surveillance de la température. Un roulement à billes à rainures et incliné largement dimensionné garantit une longue durée de vie du palier du moteur. Les groupes TRE sont équipés de moteurs TE à haut rendement (moteur à haut rendement refroidi par le liquide ambiant) qui répondent à la classification IE3/IE4 (sur le modèle de la norme CEI 60034-30). Étanchement L'étanchement est réalisé via un système à 3 chambres (préchambre, chambre d'engrenage et chambre d'étanchéité). La chambre d'étanchéité et la préchambre largement dimensionnées recueillent les fuites des deux garnitures mécaniques. Sur demande, la préchambre peut être équipée d'une électrode-tige externe. L'étanchement entre le fluide et la préchambre ainsi que la chambre d'engrenage et la chambre d'étanchéité est réalisé par une garniture mécanique résistant à l'usure et à la corrosion en carbure de silicium massif. L'étanchéité entre la préchambre et la chambre d'étanchéité ainsi qu'entre la chambre d'étanchéité et le moteur est réalisée par des joints d'arbre radiaux. Une douille d'étanchéité garantit un ajustement anticorrosion durable de la garniture mécanique. Engrenage Entraînement planétaire à 2 étages à engrenages interchangeables. Les paliers d'arbre sont dimensionnés de manière à ce que les forces de mélange engendrées soient absorbées et non transmises au palier du moteur. Câble Câble de raccordement de type NSSHÖU étanche à l'eau dans le sens longitudinal pour contraintes mécaniques difficiles. Le câble de raccordement est inséré dans le carter du moteur par l'intermédiaire d'une entrée de câble étanche à l'eau sous pression avec décharge de traction et protection contre les plis.
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC003865
EF000010
modèle
Agitateur
EF023171
entraînement
Gear-driven
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF004127
tension d’alimentation
V
EF000351
nombre de phases
3
EF005455
fréquence
Hz
EF000001
courant nominal
A
EF005036
avec câble de raccordement
oui
EF003636
Longueur du câble de raccordement
10.0 m
EF004123
avec protection de moteur thermique
oui
EF005474
indice de protection (IP)
IP68
EF004663
antidéflagration
0
EF000526
profondeur d'immersion max.
20.0 m
EF025502
nombre de lames
3
EF025855
Outer diameter propeller
2100 cm
EF011314
Blade material
VE-GFRP
EF026155
Force de poussée
N
EF001642
régime
1/min
EF011795
matériau du boitier moteur
5.1301. EN-GJL-250
EF007959
avec étrier de montage
oui
THRUST_TO_POWER_RATIO
Rapport poussée/puissance
N/kW
EF023092
classe d’isolation selon IEC
H
EF003271
taux de transmission
EF020077
température moyenne minimale (permanente)
3.0 °C
EF020023
température moyenne maximale (permanente)
40.0 °C
EF008234
finition de la protection du moteur
EF025859
sens de rotation
dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
EF000167
poids
kg
EF003701
raccordement électrique
Non détachable
EF003433__CABLE_1_
construction de câbles
mm²
EF003433__CABLE_4_
construction de câbles
0
EF000081__CABLE_1_
Type de câble
EF000081__CABLE_4_
Type de câble
0
A
Angle par rapport à la première sonde
45 °
DNOM
Diamètre nominal de l'hélice
2100 mm
DMIN
Diamètre minimal de l'hélice
1700 mm
N
Nombre de pales
3
P1
Diamètre du moyeu d'hélice
325 mm
P2
Diamètre du moyeu d'hélice
325 mm
B1
Dimensions
92.0 mm
B2
Dimensions
110 mm
B3
Dimensions
80 mm
DIAMD2
Dimensions
186 mm
DIAMD3
Dimensions
248 mm
DIAMD4
Dimensions
250 mm
DIAMD5
Dimensions
325 mm
DIAMD6
Dimensions
250 mm
H7
Dimensions
126 mm
H8
Dimensions
150 mm
H9
Dimensions
135 mm
L1
Dimensions
mm
L2
Dimensions
mm
L3
Dimensions
81 mm
L4
Dimensions
216.0 mm
L5
Dimensions
14.0 mm
L6
Dimensions
mm
L7
Dimensions
mm
L8
Dimensions
50 mm
L9
Dimensions
0 mm
L10
Dimensions
30 mm
L11
Dimensions
160 mm
L12
Dimensions
120 mm
L13
Dimensions
35 mm
MCA
Dimensions
390 mm
MCB
Dimensions
4000 mm
MCC
Dimensions
800 mm
MCD
Dimensions
4000 mm
MCE
Dimensions
2000 mm
Embedded user actions
Aperçus & Génération 3D
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D