??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa multistadio a motore sommerso 6" con lamiere di trazione per installazione verticale o orizzontale
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa multistadio a motore sommerso completamente sommergibile per il pompaggio di acqua industriale e potabile (omologazione ACS), con giranti radiali o semiassiali a struttura componibile per installazione verticale e orizzontale, con valvola di ritegno integrata. Motore trifase resistente alla corrosione per avviamento diretto o avviamento stella-triangolo con riempimento acqua-glicole o, in alternativa, riempimento acqua potabile. Motore colato ermeticamente con avvolgimento rivestito di vernice isolante, impregnato di resina o con avvolgimento isolato in PVC, cuscinetti autolubrificanti, con riempimento acqua-glicole. Il motore viene raffreddato tramite il fluido. Il funzionamento dell'unità richiede che essa sia sempre immersa. Devono essere rispettati i valori limite riferiti alla temperatura max. del fluido e alla velocità minima di scorrimento. L'installazione verticale può essere realizzata, a scelta, con o senza camicia di raffreddamento. L'installazione orizzontale va sempre effettuata in abbinamento a una camicia di raffreddamento. Fornitura: *Pompa a motore sommerso con cavo di collegamento e omologazione ACS *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
X5CrNi18-10
EF011652
materiale girante
Acciaio inossidabile
EF024149
materiale girante
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
40.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
Rimovibile
EF000536
Kabellänge
mm
EF003977
tensione nominale
400.000 V
EF000351
numero di fasi
3.000
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF025977
collegamento 2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10/16/25/40 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
forma della flangia
No connection
EF024841
con valvola di non ritorno
0
EF020289
diametro pompa
mm
EF020290
Pump and motor length
mm
EF000493
profondità di immersione
350.0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
mm
EF015805
Max. sand content
50.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
20 1/h
EF015781
Modo di funzionamento (non sommerso)
-
EF000167
peso
kg
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Tipo di cavo
S07BBH2-F
EF000081__CABLE_2_
Tipo di cavo
0
EF000081__CABLE_3_
Tipo di cavo
0
EF003433__CABLE_1_
costruzione del cavo
mm²
EF003433__CABLE_2_
costruzione del cavo
0
EF003433__CABLE_3_
costruzione del cavo
0
A2
Angolo per il primo pozzo
0 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
0 mm
D22
diametro foro del bullone
0 mm
D42
Diametro margine di tenuta
0.000 mm
DIAMD1
Dimensioni
mm
DIAMD2
Dimensioni
mm
D2
diametro esterno flangia
0 mm
DIAMD3
Dimensioni
0 mm
DIAMD4
Dimensioni
6.0 mm
DMAX
Diametro max.
mm
DN2
Dimensioni
DO2
collegamento diametro esterno tubo
0
F2
Spessore margine di tenuta
0
H1
Dimensioni
mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
0 mm
H4
Dimensioni
mm
H5
Dimensioni
0 mm
H6
Dimensioni
0 mm
K2
circuito parziale
0
L
Dimensioni
mm
N2
numero di fori per viti
0 mm
R
Dimensioni
0.0 mm
NCAB
Numero di cavi
1
Embedded user actions
Preview - Generation
Formati
File
3D
Dimensione
2D