??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Mehrstufige 6" Unterwassermotor-Pumpe in Zugbandausführung für den vertikalen oder horizontalen Einbau
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Vollüberflutbare, mehrstufige Unterwassermotor-Pumpe für die Förderung von Brauch- und Trinkwasser (ACS-Zulassung) mit radialen- oder halb-axialen Laufrädern in Gliederbauweise für den vertikalen und horizontalen Einbau, mit integriertem Rückflussverhinderer. Korrosionsfreier Drehstrommotor für Direkt- oder Stern-Dreieckanlauf mit Wasser-Glykol-Füllung, alternativ mit Trinkwasserfüllung. Hermetisch vergossener Motor mit lackisolierter Wicklung, Harz getränkt oder wiederwickelbar mit PVC-isolierter Wicklung, und selbstschmierenden Lagern. Die Kühlung des Motors erfolgt durch das Fördermedium. Daher muss das Aggregat immer eingetaucht betrieben werden. Die Grenzwerte zur max. Medientemperatur und Mindestfließgeschwindigkeit müssen eingehalten werden. Die vertikale Aufstellung kann wahlweise mit oder ohne Kühlmantel erfolgen. Die horizontale Aufstellung muss immer in Verbindung mit einem Kühlmantel erfolgen. Lieferumfang: *Unterwassermotor-Pumpe mit Anschlusskabel und ACS-Zulassung *Einbau- und Betriebsanleitung
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
X5CrNi18-10
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X5CrNi18-10
EF014904
Volumenstrom (BEP)
m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
40.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
Lösbar
EF000536
Kabellänge
mm
EF003977
Bemessungsspannung
400.000 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3.000
EF005455
Frequenz
50 Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
EF001642
Drehzahl
1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
EF025977
Anschluss Auslassseite
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10/16/25/40 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
-
EF001339
Flanschform
No connection
EF024841
Mit Rückschlagklappe
0
EF020289
Durchmesser Pumpe
mm
EF020290
Länge Pumpe und Motor
mm
EF000493
Eintauchtiefe
350.0 mm
EF015803
Min. Bohrlochdurchmesser
mm
EF015805
Max. sand content
50.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
20 1/h
EF015781
Nennbetriebsart
-
EF000167
Gewicht
kg
EF005474
Schutzart (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Kabeltyp
S07BBH2-F
EF000081__CABLE_2_
Kabeltyp
0
EF000081__CABLE_3_
Kabeltyp
0
EF003433__CABLE_1_
Kabelkonstruktion
mm²
EF003433__CABLE_2_
Kabelkonstruktion
0
EF003433__CABLE_3_
Kabelkonstruktion
0
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
0 mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
0 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
0 mm
D42
Durchmesser Dichtkante
0.000 mm
DIAMD1
Abmessungen
mm
DIAMD2
Abmessungen
mm
D2
Außendurchmesser Flansch
0 mm
DIAMD3
Abmessungen
0 mm
DIAMD4
Abmessungen
6.0 mm
DMAX
Max. Durchmesser
mm
DN2
Abmessungen
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
0
F2
Stärke Dichtkante
0
H1
Abmessungen
mm
H2
Abmessungen
mm
H3
Abmessungen
0 mm
H4
Abmessungen
mm
H5
Abmessungen
0 mm
H6
Abmessungen
0 mm
K2
Teilkreis
0
L
Abmessungen
mm
N2
Anzahl der Schraublöcher
0 mm
R
Abmessungen
0.0 mm
NCAB
Anzahl Kabel
1
Embedded user actions
Preview - Generation
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D