??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Pompa blokowa o najwyższej sprawności z silnikiem IE5, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Pompa blokowa o najwyższej sprawności z silnikiem EC z klasą sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2, elektronicznie regulowana, o konstrukcji dławnicowej. Pompa jest wykonana jako jednostopniowa, niskociśnieniowa pompa wirowa z przyłączem kołnierzowym i uszczelnieniem mechanicznym. Pompa Stratos GIGA B jest przede wszystkim przeznaczona do tłoczenia wody grzewczej (zgodnie z VDI 2035), wody zimnej i mieszanin woda-glikol niezawierających substancji abrazyjnych, w instalacjach grzewczych, klimatyzacyjnych i chłodniczych. Budowa: *Jednostopniowa niskociśnieniowa pompa wirowa z niedzielonym wałem o konstrukcji blokowej, ze stopą na korpusie pompy *Wymiary kołnierza i korpusu zgodnie z normą EN 733 *Kołnierze PN 16 – nawiercone zgodnie z EN 1092-2 *Przyłącza pomiarowe ciśnienia (R 1/8) do zamontowanego czujnika różnicy ciśnień (wersja ...-R1 bez czujnika różnicy ciśnień) *Korpus pompy i kołnierz silnika standardowo z powłoką kataforetyczną *Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym. *Napięcie zasilania: 3~480 V ±10% 50/60 Hz; 3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10% 50/60 Hz Wyposażenie dodatkowe: *Konsole do mocowania na fundamencie *Zestawy czujników różnicy ciśnień 0 – 10 V do pomp w wersji ...-R1 *IR-Monitor *IR-Stick *IF-Moduł PLR *IF-Moduł LON *IF-Moduł Modbus *IF-Moduł BACnet *IF-Moduł CAN Wyposażenie seryjne: *Poziom obsługi ręcznej za pomocą zielonego pokrętła z następującymi funkcjami: **Pompa wł./wył. **Wybór rodzaju regulacji: Δp-c (stała różnica ciśnień), Δp-v (zmienna różnica ciśnień), regulator PID, n-constant (tryb regulacji ręcznej) **Ustawienie wartości zadanej lub prędkości obrotowej **Konfiguracja parametrów roboczych **Potwierdzenie błędu *Wyświetlacz pompy wskazujący: **Rodzaj regulacji **Wartość zadaną (np. różnicy ciśnień lub prędkości obrotowej) **Komunikaty o błędach i komunikaty ostrzegawcze **Wartości rzeczywiste (np. poboru mocy, wartości rzeczywistej czujnika) **Dane robocze (np. godziny pracy, zużycie energii) **Dane dotyczące stanu (np. stan przekaźnika SSM i SBM) **Dane urządzenia (np. nazwa pompy) **Rodzaj pracy (tylko w zastosowaniu z rozdzielaczem rurowym: praca główna/z rezerwą, praca równoległa) Funkcje dodatkowe: *Interfejsy analogowe 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, zintegrowany system zarządzania pracą pomp podwójnych do zastosowania w kształtce rozgałęźnej, dwa przekaźniki sygnalizacji pracy i awarii z możliwością konfiguracji, konfigurowana reakcja w przypadku usterki dostosowana do instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych, blokada dostępu na pompie, wbudowane pełne zabezpieczenie silnika (czujnik termistorowy) z wyzwalaczem elektronicznym, standardowe otwory odpływowe kondensatu w korpusie silnika (w stanie fabrycznym zamknięte), złącze na podczerwień do bezprzewodowej komunikacji z urządzeniem kontrolno-serwisowym Wilo-IR-Moduł i Wilo-IR-Stick, gniazdo do IF-Modułów Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON do podłączenia do automatyki budynku
EF023038
Materiał korpusu pompy
5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Materiał wirnika
Żeliwo szare
EF024149
Materiał wirnika
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
0.000
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400.000 V
EF000351
Liczba faz
3.000
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
0.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF020246
Wymuszone chłodzenia silnika
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
Wysokość części tłoczącej
308.0 mm
EF023099
Odległość między osiami przyłącza ssawnego/tłocznego
mm
EF023096
Długość pompy
mm
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard motor
Silnik EC
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE5
EF000321
Połączenie 1
Kołnierz
EF000322
Połączenie 2
Kołnierz
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
°
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
DN1
Znamionowa średnica połączenia 1
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.00 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3.00 mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Wymiary
K1
Średnica podziałowa
mm
K2
Średnica podziałowa
mm
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
Z1
Długość robocza
mm
Z2
Długość robocza
mm
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
308.00 mm
LE5
Length electrical cabinet
446.00 mm
LE6
Centre pump to beginning motor
446.00 mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Wymiary
mm
B7
Dimensions
mm
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
mm
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
14.50 mm
BM1
mm
BM2
mm
BM3
mm
BM4
Dimensions
mm
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
254.00 mm
DA1
Dimensions
350.00 mm
DG
Dimensions
LC1
Dimensions
16.00
LC2
Dimensions
HH
Dimensions
LA
Dimensions
X
Średnica silnika
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
mm
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
164.00 mm
H3
Dimensions
BDDG
Dimensions
HDDG
Dimensions
133.00
LDDG
Dimensions
106.00
Preview - Generation
Formaty
Files
3D
2D

Embedded user actions