??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Stazione di sollevamento per acque cariche standardizzata con sistema di separazione delle sostanze solide secondo DIN EN 12050-1 per l’installazione nell’edificio o in un pozzetto nell’installazione all’aperto.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Stazione di sollevamento per acque cariche completamente sommergibile, pronta per il collegamento, con sistema di separazione delle sostanze solide secondo DIN EN 12050-1. Mediante la versione come sistema di separazione delle sostanze solide, le sostanze solide grezze vengono separate prima delle pompe e non entrano in contatto con queste. In questo modo si ottiene la massima sicurezza di funzionamento. Serbatoio di raccolta resistente a gas e acqua monopezzo senza collegamenti costruttivi saldati e due serbatoi per la separazione delle sostanze solide richiudibili separatamente e con possibilità di manutenzione dall'esterno. Il blocco singolo consente di effettuare operazioni di manutenzione anche durante il funzionamento. Il pompaggio avviene mediante due pompe sommergibili per acque cariche adeguate nel montaggio all'asciutto, che funzionano con esercizio alternato. Il montaggio all'asciutto delle pompe e la versione come impianto ridondante a due pompe garantiscono facilità di manutenzione, igiene e sicurezza di funzionamento massime. Il serbatoio di raccolta è dotato di geometrie arrotondate, il fondo del serbatoio è inclinato e il punto più profondo si trova direttamente sotto le pompe. Questo consente di evitare che le sostanze solide si depositino e si secchino in punti critici. Il connettore rapido per la pompa e l'apertura per ispezione agevolano i lavori di manutenzione. Il bloccaggio separato del serbatoio per la separazione delle sostanze solide consente la manutenzione mentre l'impianto è in funzione. Il controlavaggio manuale nel serbatoio di raccolta rafforza l'effetto di pulizia generando turbolenze addizionali e la copertura trasparente delle casse del distributore permette di ispezionare visivamente l'impianto senza difficoltà. Il controllo livello viene eseguito mediante una sonda livello. Fornitura *Sistema di separazione delle sostanze solide con due pompe sommergibili montate all'asciutto *2 valvole d'intercettazione per il serbatoio per la separazione delle sostanze solide *2 valvole di ritegno lato pressione di forma angolare *2 valvole d'intercettazione sul lato pressione *Unione delle derivazioni dell'uscita mandata *1 sonda livello *1 fissaggio a pavimento come traversa *2,5 m di tubo flessibile di aerazione e sfiato *1 kit di manutenzione con flangia cieca Accessori consigliati *Quadro elettrico Wilo-Control SC-L-…-FTS *Saracinesca di alimentazione *Set di lavaggio per la cassa di alimentazione
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF024286
adatto per le feci
0
EF011885
adatto per impiego all\'esterno
EF023158
Set-up behind toilet bowl
EF020293
con utensile da taglio
no
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
EF024149
materiale girante
EF000447
materiale del recipiente
PE Polyethylene
EF020604
Quality class of reservoir
PE
EF000176
volume recipiente
l
EF023148
Numero delle pompe
0
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
bar
EF003701
collegamento elettrico
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
W
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
W
EF015781
Modo di funzionamento (non sommerso)
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
EF001642
numero di giri
1/min
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
3.0 °C
EF020980
Number of inlet ports
0
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
livello di pressione flangia
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
collegamento 2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
EF024841
con valvola di non ritorno
EF001161
con sfiato
EF005474
grado di protezione (IP)
IP68
EF000008
Larghezza
mm
EF000049
profondità
mm
EF000040
Altezza
mm
EF023105
max. dimensione parti fisse
mm
EF005624
funzione allarme
0
EF001922
uscita allarme
0
EF004663
antideflagrante
EF000167
peso
0 kg
Preview - Generation
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions