??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Hocheffiziente, normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in horizontaler Ausführung und mit Inline-Anschlüssen, mit elektronisch geregeltem EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 nach IEC 60034-30-2
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Hocheffiziente, normalsaugende Hochdruck-Kreiselpumpe in horizontaler Bauart, ausgestattet mit elektronisch geregeltem EC-Motor der Energieeffizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2. Die Pumpe ist geeignet für die Wasserversorgung, Wasserverteilung und Druckerhöhung, für industrielle Umwälzsysteme, Prozesswasser, geschlossene Kühlkreisläufe und Heizungsanwendungen. Sie kann auch in Waschanlagen sowie für die Bewässerung verwendet werden. Regelungsarten: *Konstant-Drehzahl n-c: manuell mit dem grünen Knopf oder mit Hilfe externer Signale *Konstanter Druck p-c, konstanter Differenzdruck ∆p-c, variabler Druck p-v, variabler Differenzdruck ∆p-v: Druckregelung mit Sensor, Sollwerteinstellung mit grünem Knopf oder mit Hilfe externer Signale *PID-Regelung: andere konstante Regelungsvariablen (Temperatur, Volumenstrom, Druck …) mit Sensor, Sollwerteinstellung mit grünem Knopf oder mit Hilfe externer Signale Das Elektronikmodul bietet verschiedene Funktionen: *Erkennung des Maximaldruckgrenzwerts *Erkennung des Minimaldruckgrenzwerts *Wassermangelerkennung durch Ansaugsensor *Nullmengentest (offener Kreis) *No-Flow Stop (geschlossener Kreis) *Trockenlauferkennung *Berechnung des Volumenstroms mithilfe eines Differenzdrucksensors *Pumpen-Kick *Fehler- und Warncodes *Überlastschutz *Steckplatz für Wilo CIF-Module PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) für die Anbindung an die Gebäudeautomation *Grüne LED zeigt den Pumpenstatus an *Blaue LED zeigt an, dass die Pumpe von außen über eine Schnittstelle geregelt wird Analoger Eingang: *IN (AI 1): Eingang, Sensorsignal 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA oder 2–10 V *IN (AI 2): Eingang, Sollwert 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA oder 2–10 V Digitaler Eingang IN (DI 1): *Extern AUS *Wassermangelerkennung durch binären Eingang Doppelpumpen-Management (zwei Einzelpumpen) *Haupt-/Reservebetrieb *Pumpentausch im Haupt-/Reservebetrieb nach 24 Stunden oder automatischer Störumschaltung *Kabelgebundene Verbindung über Wilo Net Besonderheiten/Produktvorteile *IE5 EC-Motor und integrierter Frequenzumrichter in Kombination mit hocheffizienter Hydraulik der Medana CH *2"-LC-Farbdisplay, Wilo Grüne-Knopf-Technologie und Soft-Button mit Zurück-Funktion. Das übersichtliche Pumpenmenü ermöglicht eine komfortable Einstellung der Pumpe. *Analoge und digitale Schnittstelle sowie CIF-Modul *Intelligente Regelung mit verschiedenen Regelungsarten einschließlich integriertem Doppelpumpen-Management *Wirkungsgradoptimierte, lasergeschweißte und hocheffiziente 2D-/3D-Hydraulik (mit Volumenstrom- und Entgasungsoptimierung) *Korrosionsbeständige Laufräder, Leiträder und Stufengehäuse *Hydraulik mit Volumenstrom- und Entgasungsoptimierung *Volumenstrom- und NPSH-optimiertes Pumpengehäuse *Wartungsfreundliche Bauart *Trinkwasserzulassung für Pumpen mit mediumberührenden Teilen aus Edelstahl (EPDM-Ausführung) Lieferumfang *Mehrstufige Kreiselpumpe Medana CH3-LE *Einbau- und Betriebsanleitung Hinweise zur Bauart *Optional einsteckbare Wilo CIF-Module PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) für die Anbindung an die Gebäudeautomation *Optionaler Anschluss für M12 RJ45 CIF Ethernet *Sensoren sind als Zubehör erhältlich: Differenzdruckset 4–20 mA und Relativdruckset 4–20 mA
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Ausführung
0
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EF004250
Werkstoff des Anschlusses
Edelstahl
EF025877
Werkstoffgüte Anschluss
EF014904
Volumenstrom (BEP)
0 m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
10.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
Anschlussklemmen
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
V
EF000351
Anzahl der Phasen
EF005455
Frequenz
50. 60 Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
0
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
eingebaut
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023093
Motor mit verlängerter Achse
0
EF015266
Kommunikation
0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
-15.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
Verschraubung Innengewinde
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
Rp 1
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
25 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 10 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
DIN EN 10226-1
EF025977
Anschluss Auslassseite
Screwed connection inner thread;Rp1-PN10-DIN-EN10226-1
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
Rp 1
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
25 mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 10 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
DIN EN 10226-1
EF001339
Flanschform
Verschraubung Innengewinde
EF020038
Selbstansaugend
0
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF004265
Einbaulänge
0 mm
EF023086
Pumpenhöhe
330.0 mm
EF000167
Gewicht
kg
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF014908
Normmotor
EC-Motor
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
IE5
EF016015
Mit Trockenlaufschutz
0
EF008837
Zulassung
MECHANICAL_SEAL
Gleitringdichtung
EF000321
Anschluss 1
Verschraubung Innengewinde
EF000322
Anschluss 2
Verschraubung Innengewinde
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0.00
D1
Außendurchmesser Flansch
0
D2
Außendurchmesser Flansch
0
D21
Durchmesser Bolzenloch
0.00
D22
Durchmesser Bolzenloch
0.00
D41
Durchmesser Dichtkante
0.00
D42
Durchmesser Dichtkante
0.00
DN1
Nenndurchmesser Anschluss 1
Rp 1
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
35.00 mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
35.00 mm
F1
Stärke Dichtkante
0.00
F2
Stärke Dichtkante
0.00
N1
Anzahl der Schraublöcher
0.00
N2
Anzahl der Schraublöcher
0.00
Q1
Länge Winkelstück/Gewinde
17.000 mm
Q2
Länge Winkelstück/Gewinde
17.000 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
149.00
K1
Teilkreis
0.00
K2
Teilkreis
0.00
L1
Anschlusslänge
mm
L2
Anschlusslänge
102.50 mm
Z1
Arbeitslänge
Z2
Arbeitslänge
85.50
LE1
Länge Pumpengehäuse
91.00
EF001422
Type of drive
Multistage Motors
DM
Durchmesser Motor
130.00 mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
LE3
Dimensions
72.000
LE4
Breite Elektrogehäuse
mm
LE5
Länge Elektrogehäuse
LE7
Mitte Pumpe bis Oberkante Elektrogehäuse
240.00
LE8
Dimensions
115.50
LE9
Dimensions
mm
A
Winkel Elektrogehäuse
0.00
DN2
Nominal diameter of connection 2
Rp 1
H1
h1 Height
90.00 mm
BM1
0.00
BM2
0.00
BN1
Dimensions
0.00
BN2
Dimensions
0.00
B
Dimensions
0.00
S1
Dimensions
0.00
BM3
145.00 mm
BM4
Dimensions
136.00 mm
BM8
111.00 mm
BM9
11.00
BN3
Dimensions
157.00 mm
BN4
Dimensions
140.00 mm
B7
Dimensions
23.00 mm
S3
Dimensions
10.00 mm
BM5
0.00
BM6
0.00
BM7
0.00
S2
Dimensions
0.00
B2
Dimensions
0.00
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
0.00
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
0.00
L4
Dimensions
48.00 mm
L5
Dimensions
BN5
Dimensions
0.00
BN6
Dimensions
0.00
BF1
0.000
BF2
0.000
BF3
10.000 mm
Preview - Generation
Formate
Dateien
3D
2D

Embedded user actions