??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa centrifuga ad alta prevalenza nella versione orizzontale, ad alta efficienza e normalmente aspirante, dotata di raccordi inline, con motore EC regolato elettronicamente della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga ad alta prevalenza nel tipo costruttivo orizzontale, ad alta efficienza e normalmente aspirante, con motore EC regolato elettronicamente della classe di efficienza energetica IE5 secondo IEC 60034-30-2. La pompa si presta per l’alimentazione, la distribuzione e la pressurizzazione idriche, gli impianti di circolazione industriale, l’acqua di processo, i circuiti dell’acqua di raffreddamento chiusi e le applicazioni di riscaldamento. Può essere impiegata anche negli impianti di lavaggio e per l’irrigazione canalizzata. Modi di regolazione: *Numero di giri fisso n-c: manuale con pulsante verde o con l’ausilio di segnali esterni *Pressione costante p-c, pressione differenziale costante ∆p-c, pressione variabile p-v, pressione differenziale variabile ∆p-v: Regolazione della pressione con sensore, impostazione valore di consegna tramite pulsante verde o segnali esterni *Regolazione PID: altre variabili di regolazione costanti (temperatura, portata, pressione…) con sensore, impostazione valore di consegna con pulsante verde o con l’ausilio di segnali esterni Il modulo elettronico offre diverse funzioni: *Rilevamento del valore limite massimo di pressione *Rilevamento del valore limite minimo di pressione *Rilevamento di mancanza d’acqua tramite sensore di aspirazione *Test di portata zero (circuito aperto) *No-Flow Stop (circuito chiuso) *Riconoscimento del funzionamento a secco *Calcolo della portata tramite un trasduttore di pressione differenziale *Avvio pompa *Codici di errore e di allarme *Relè per protezione da sovraccarichi *Slot annesso per moduli CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) per il collegamento al sistema di automazione degli edifici *Il LED verde indica lo stato della pompa *Il LED blu indica che la pompa viene regolata dall’esterno tramite un’interfaccia di comunicazione Ingresso analogico: *IN (AI 1): Ingresso, segnale sensore 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA o 2–10 V *IN (AI 2): Ingresso, valore di consegna 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA o 2–10 V Ingresso digitale IN (DI 1): *OFF esterno *Rilevamento di mancanza d’acqua tramite ingresso binario Management pompa doppia (due pompe singole) *Funzionamento principale/di riserva *Scambio pompa in funzionamento principale/di riserva dopo 24 ore o dopo scambio pompe per blocco *Collegamento via cavo tramite Wilo Net Particolarità/vantaggi del prodotto *Motore EC IE5 e convertitore di frequenza integrato in combinazione con sistema idraulico ad alta efficienza di Medana CH. *Display LC a colori da 2”, tecnologia del pulsante verde Wilo e pulsante morbido con funzione di ritorno. Il menu pompa chiaro e intuitivo permette di operare comodamente le impostazioni della pompa. *Interfaccia analogica e digitale e modulo CIF *Regolazione intelligente con diversi modi, incluso management pompa doppia integrato. *Sistema idraulico 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento, saldato a laser e ad alta efficienza (con ottimizzazione di portata e degassificazione) *Giranti, diffusori e corpo stadio resistenti alla corrosione *Sistema idraulico con ottimizzazione di portata e degassificazione *Corpo pompa ottimizzato per portata e NPSH *Tipo costruttivo caratterizzato da manutenzione semplice *Omologazione per acqua potabile per pompe con componenti a contatto con il fluido pompato in acciaio inossidabile (versione EPDM) Fornitura *Pompa centrifuga multistadio Medana CH3-LE *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Indicazioni relative al tipo costruttivo *Possibilità di innestare a scelta moduli CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) per il collegamento al sistema di automazione degli edifici *Collegamento opzionale per M12 RJ45 Ethernet CIF *I sensori sono disponibili come accessori: Kit pressione differenziale 4–20 mA e kit pressione relativa 4–20 mA
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
esecuzione
0
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Acciaio inossidabile
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EF011652
materiale girante
Acciaio inossidabile
EF024149
materiale girante
EF004250
materiale del collegamento
Acciaio inossidabile
EF025877
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
10.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
V
EF000351
numero di fasi
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
integrato
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
Rp 1
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN EN 10226-1
EF025977
collegamento 2
Screwed connection inner thread;Rp1-PN10-DIN-EN10226-1
EF025118
diametro collegamento lato pressione
Rp 1
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
25 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN EN 10226-1
EF001339
forma della flangia
Screwed connection inner thread
EF020038
Self-priming
0
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF004265
lunghezza di montaggio
0 mm
EF023086
altezza della pompa
330.0 mm
EF000167
peso
kg
EF004663
antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motore EC
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
omologazione
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
EF000321
collegamento 1
Screwed connection inner thread
EF000322
collegamento 2
Screwed connection inner thread
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0.00
D1
diametro esterno flangia
0
D2
diametro esterno flangia
0
D21
diametro foro del bullone
0.00
D22
diametro foro del bullone
0.00
D41
Diametro margine di tenuta
0.00
D42
Diametro margine di tenuta
0.00
DN1
diametro nominale collegamento 1
Rp 1
DO1
collegamento diametro esterno tubo
35.00 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
35.00 mm
F1
Spessore margine di tenuta
0.00
F2
Spessore margine di tenuta
0.00
N1
numero di fori per viti
0.00
N2
numero di fori per viti
0.00
Q1
Length gusset/thread
17.000 mm
Q2
Length gusset/thread
17.000 mm
HD
Dimensioni
149.00
K1
circuito parziale
0.00
K2
circuito parziale
0.00
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
102.50 mm
Z1
lunghezza di lavoro
Z2
lunghezza di lavoro
85.50
LE1
Length pump housing
91.00
EF001422
Type of drive
Multistage Motors
DM
Diameter motor
130.00 mm
LE2
Centre connection to end motor
LE3
Dimensions
72.000
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
240.00
LE8
Dimensions
115.50
LE9
Dimensions
mm
A
Angle electrical cabinet
0.00
DN2
Nominal diameter of connection 2
Rp 1
H1
h1 Height
90.00 mm
BM1
0.00
BM2
0.00
BN1
Dimensions
0.00
BN2
Dimensions
0.00
B
Dimensions
0.00
S1
Dimensions
0.00
BM3
145.00 mm
BM4
Dimensions
136.00 mm
BM8
111.00 mm
BM9
11.00
BN3
Dimensions
157.00 mm
BN4
Dimensions
140.00 mm
B7
Dimensions
23.00 mm
S3
Dimensions
10.00 mm
BM5
0.00
BM6
0.00
BM7
0.00
S2
Dimensions
0.00
B2
Dimensions
0.00
A1
Angolo per il primo pozzo
0.00
A2
Angolo per il primo pozzo
0.00
L4
Dimensions
48.00 mm
L5
Dimensions
BN5
Dimensions
0.00
BN6
Dimensions
0.00
BF1
0.000
BF2
0.000
BF3
10.000 mm
Preview - Generation
Formati
File
3D
2D

Embedded user actions