??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Glanded pump in in-line design with flange connection
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba centrífuga de rotor seco de una etapa en construcción Inline para el montaje en tubería o el montaje sobre bancada. Construcción monobloc silenciosa y sin vibraciones con linterna y motor embridado estándar unido de forma rígida (motor normalizado). Con cierre mecánico de fuelle de inundación forzada e independiente del sentido de giro (a partir de 37 kW/4 polos, opcionalmente con un cierre mecánico de cartucho en sistema de extracción trasera para sustituir el cierre mecánico sin desmontar el motor) y rodete reductor de la cavitación. Brida con conexiones de medición de la presión R 1/8. Todos los componentes de fundición gris cuentan con revestimiento por cataforesis. Las bombas con motores ≥ 5,5 kW cuentan de serie con un sensor PTC a modo de protección de motor. La caja de bornes del motor ≤ 7,5 kW puede estar fabricada en metal o en material sintético. Si es necesario que la caja de bornes sea de metal, deberá solicitar la correspondiente variante especial. Las cajas de bornes del motor > 7,5 kW están siempre fabricadas en metal. *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente.
EF023103
Con contrabridas ovales
0
A1
Ángulo de la primera perforación
45 °
A2
Ángulo de la primera perforación
45 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
18 mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
18 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
140 mm
D2
Diámetro exterior de la brida
140 mm
D21
Diámetro agujero para perno
19 mm
D22
Diámetro agujero para perno
19 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
76 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
76 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Diámetro interior nominal
32 mm
DN2
Diámetro interior nominal
32 mm
DO1
Diámetro exterior de la toma
38 mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
38 mm
F1
Grosor del canto de la junta
3 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3 mm
HD
Dimensiones
242 mm
K1
Círculo graduado
100 mm
K2
Círculo graduado
100 mm
L1
Dimensiones
165 mm
L2
Dimensiones
155 mm
LE1
Height pump housing
149 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensiones
97 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Número de agujeros para tornillos
4
N2
Número de agujeros para tornillos
4
Z1
Longitud de trabajo
165 mm
Z2
Longitud de trabajo
155 mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
120 mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
120 mm
D3
Dimensions
30.0
S1
Dimensions
12
S2
Dimensions
20 mm
Y1
Dimensions
60 mm
Y2
Dimensions
132 mm
FD
Dimensions
97
L5
Dimensions
100.0 mm
HB1
Dimensions
109.000 mm
HB2
Dimensions
121.000 mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
262.000 mm
Preview - Generation
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D

Embedded user actions