??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa di ricircolo con rotore bagnato Smart con raccordo flangiato oppure a bocchettoni, motore EC con regolazione elettronica delle prestazioni integrata.
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa Smart Premium Wilo-Stratos MAXO-R7 (R7 = senza sensore di temperatura interno) Pompa con rotore bagnato inline ad alta efficienza con motore EC e adattamento elettronico delle prestazioni. Adatta per l'impiego con acqua di riscaldamento, acqua fredda e miscele acqua glicole. Indice di efficienza energetica (IEE) a seconda del tipo di pompa compreso tra ≤ 0,17 e ≤ 0,19. Modi di regolazione: *Adattamento automatico delle prestazioni permanente in base alle esigenze dell'impianto senza indicazione del valore di consegna Wilo-Dynamic Adapt plus (impostazione di fabbrica). Fino al 20 % di risparmio energetico rispetto al modo di regolazione dp-v. *Temperatura costante (T-const.) *Temperatura differenziale costante (dT-const.) *Ottimizzazione della portata della pompa di adduzione in base alla necessità attraverso la connessione e la comunicazione tra più pompe (Multi-Flow Adaptation). *Portata costante (Q-const.) *Regolazione della pressione differenziale dp-c in un punto lontano nella rete di tubazioni (regolazione del punto più sfavorito) *Pressione differenziale costante (dp-c) *Pressione differenziale variabile (dp-v) con l'inserimento opzionale del punto di lavoro nominale *Velocità di rotazione costante (n-const.) *Regolazione PID definita dall'utente Funzioni: *Registrazione delle quantità di calore (con sensore di temperatura fluido Wilo disponibile come accessorio o sensori di temperatura analogici ad es. 2 PT1000) *Registrazione delle quantità di freddo (con sensore di temperatura fluido Wilo disponibile come accessorio o sensori di temperatura analogici ad es. 2 PT1000) *Spegnimento automatico della pompa al riconoscimento del funzionamento a secco (No-Flow Stop) *Passaggio tra funzionamento per riscaldamento e funzionamento per raffreddamento (automatico, esterno o manuale) (automatico, con sensore di temperatura fluido Wilo disponibile come accessorio) *Limitazione di portata impostabile con la funzione Q-Limit (Qmin. e Qmax.) *Modi di funzionamento pompe doppie: Funzionamento in parallelo ottimizzato al migliore rendimento per dp-c e dp-v, funzionamento principale e di riserva *Salvataggio e ripristino delle impostazioni configurate della pompa (3 punti di ripristino) *Visualizzazione delle segnalazioni di guasto e delle segnalazioni di avvertimento mediante testo con suggerimenti d'aiuto *Funzione di aerazione per la disaerazione automatica del vano rotore *Funzionamento a regime ridotto automatico (con sensore di temperatura fluido Wilo disponibile come accessorio) *Funzione di sbloccaggio automatica e protezione integrale del motore integrata *Riconoscimento del funzionamento a secco Visualizzazione: *Modo di regolazione *Valore di consegna *Portata *Temperatura (con sensore di temperatura fluido Wilo disponibile come accessorio) *Potenza assorbita *Consumo elettrico *Influssi attivi (ad es. STOP, No-Flow Stop) Versione: *2 ingressi analogici configurabili: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA e PT1000 comunemente reperibile in commercio; tensione di alimentazione con +24 V DC *2 ingressi digitali configurabili (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, riscaldamento/refrigerazione, sovraccarico manuale (sistema di automazione degli edifici sganciato), blocco funzionamento (blocco tastiera e configurazione di telecomando di protezione)) *2 relè d'allarme configurabili per segnalazione di guasto e di funzionamento *Slot per moduli CIF Wilo con interfacce per il sistema di automazione degli edifici (accessori opzionali: modulo CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net come bus di sistema Wilo per la comunicazione tra prodotti Wilo, ad es. Multi-Flow Adaptation; funzionamento con pompa doppia e Wilo-Smart Gateway *Funzionamento d'emergenza automatico in particolari circostanze (velocità di rotazione delle pompe regolabile) ad es. in caso di guasto della comunicazione via bus o dei valori del sensore *Display grafico a colori (4,3 pollici) con impiego mediante livello di comando a un pulsante *Lettura e impostazione dei dati operativi e ad es. creazione di un protocollo di messa in servizio tramite interfaccia Bluetooth (senza l'ausilio di altri accessori) mediante l'app Wilo-Assistant *Gestione pompa doppia integrata (le pompe doppie dispongono già di tutti i collegamenti necessari), per l’impiego di 2 pompe singole come una pompa doppia, collegamento tramite Wilo Net *Riconoscimento rottura cavo con segnale analogico (in collegamento con 2 – 10 V o 4 – 20 mA) *Possibile installazione all'aperto con protezione contro le intemperie secondo le Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione *Data e ora pre-impostate *Guscio termoisolante per applicazioni di riscaldamento Fornitura *Pompa *Wilo-Connector ottimizzato adatto alle pompe di tutte le dimensioni *2x pressacavo M16 x 1,5 *2x guarnizioni per attacco filettato *Guscio termoisolante *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Accessori opzionali: *Isolamento termico ClimaForm per impedire la formazione di condensa *Modulo CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *PT 1000 (B) Sensore tubatura (per acqua calda sanitaria) *PT 1000 (AA) Sensore per l’installazione in pozzetto *Trasduttore differenza di pressione *Smart-Gateway *Sensore di temperatura fluido Wilo (installabile in un secondo momento per il rilevamento e la visualizzazione della temperatura fluido, la misurazione delle quantità di calore e di freddo, così come per l’utilizzo di modi di regolazione a temperatura controllata T-const., dT-const.)
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
PPS-GF40
EF024149
materiale girante
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
bar
EF023090
doppia pompa
false
EF003701
collegamento elettrico
5 x M16x1.5
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
230 V
EF000351
numero di fasi
1
EF005455
frequenza
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominale
0.00 A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF023089
circuito a pompa
0
EF001642
numero di giri
0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
Convertitore di frequenza
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
yes
EF007179
standard radio WLAN 802.11
no
EF016383
standard radio WLAN 802.11
no
EF016385
Radio standard 5G
no
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
no
EF016390
Interface pulse counter
no
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
yes
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
no
EF003055
supporta protocollo EIB
no
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
no
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
no
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
no
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-10.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-10.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
mm
EF026143
livello di pressione flangia
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
collegamento 2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
mm
EF026233
livello di pressione flangia
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF004265
lunghezza di montaggio
0 mm
EF005474
grado di protezione (IP)
IPX4D
EF000167
peso
kg
A1
Angolo per il primo pozzo
°
A2
Angolo per il primo pozzo
°
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
mm
D1
diametro esterno flangia
mm
D2
diametro esterno flangia
mm
D3
Dimensioni
29 mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D22
diametro foro del bullone
19 mm
D41
Diametro margine di tenuta
mm
D42
Diametro margine di tenuta
mm
DL11
Dimensioni
mm
DL12
Dimensioni
mm
DL21
Dimensioni
mm
DL22
Dimensioni
mm
DN1
diametro nominale
mm
DN2
diametro nominale
mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
mm
F1
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
K1
circuito parziale
mm
K2
circuito parziale
mm
KL11
Misure flangia pompa
mm
KL12
Misure flangia pompa
mm
KL21
Misure flangia pompa
mm
KL22
Misure flangia pompa
mm
N1
numero di fori per viti
N2
numero di fori per viti
DG1
dimensione collegamento involucro pompa
mm
DG2
dimensione collegamento involucro pompa
mm
Q1
Length gusset/thread
0
Q2
Length gusset/thread
0
S1
Wall thickness connection
0
S2
Wall thickness connection
0
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
mm
LH2
Centre-to-centre holes
mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
altezza della pompa
mm
H1
altezza della pompa
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Dimensioni
mm
H01
Dimensioni
mm
H02
Dimensioni
mm
L10
Dimensioni
mm
L11
Dimensioni
mm
A02
Dimensioni
mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
mm
H4
Dimensioni
mm
HD
Dimensioni
mm
L1
Dimensioni
mm
L2
Dimensioni
mm
L4
Dimensioni
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Dimensioni
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
lunghezza di lavoro
mm
Z2
lunghezza di lavoro
mm
L0
Lunghezza costruttiva
mm
LE8
Dimensioni
mm
LE9
Dimensioni
mm
L7
Dimensioni
mm
B5
Dimensioni
mm
B6
Dimensioni
mm
B8
Dimensioni
mm
B9
Dimensioni
mm
L6
Dimensioni
mm
EF014519
Con guscio isolante
yes
EF000443
collegamento
Flangia
Preview - Generation
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions