??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Полностью затапливаемый насос с режущим механизмом для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии и работы в повторно-кратковременном режиме эксплуатации.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Полностью затапливаемый насос с режущим механизмом для стационарной и мобильной установки в погруженном состоянии и работы в повторно-кратковременном режиме эксплуатации. Для перекачивания в бытовых помещениях следующих жидкостей: *Сточные воды с фекалиями. *Загрязненная вода (с небольшим количеством песка) Отвод сточных вод согласно (DIN) EN 12050 Насосы выполняют требования стандарта EN 12050-1. Насос для отвода сточных вод с радиальным режущим механизмом с эффектом двойного реза. Горизонтальный напорный патрубок с фланцевым и овальным соединением. Гидравлический корпус и рабочее колесо из серого чугуна, режущий механизм из закаленной инструментальной стали. Однофазный электродвигатель с поверхностным охлаждением и автоматически управляющим датчиком контроля температуры обмотки электродвигателя. Заполненная маслом камера уплотнений с двумя торцевыми уплотнениями. Корпус электродвигателя из нержавеющей стали. Отсоединяемый кабель электропитания с конденсаторной коробкой и штекером (CEE 7/7).
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Тип установки
0
EF011795
Материал корпуса двигателя
1.4301. X5CrNi18-10
EF011796
Qualidade do material da carcaça do motor
X5CrNi18-10
EF023038
Материал корпуса насоса
Серый чугун
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Серый чугун
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
8.713 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
124.15 kPa
EF000991
Макс. производительность
16.6 m³/h
EF000992
Макс. напор
20.5 m
EF020449
Макс. рабочее давление
2.25 bar
EF003701
Электрич. подключение
Отсоединяемый
EF000536
Длина кабеля
10.0 mm
EF003977
Номин. напряжение
V
EF000351
Количество фаз
EF005455
Частота
50 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
0.75 kW
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
3.0 °C
EF025118
Diameter of connection on delivery side
DN 32/40
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
32 mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 6/10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
Форма фланца
No connection
EF023105
Макс. размер фиксированных частей
10.0 mm
EF020293
С режущей системой
да
EF015781
Режим работы (в непогруженном состоянии)
S2-15 мин.
EF005474
Степень защиты (IP)
IP68
EF023089
Цикл насоса
0
EF020289
Диаметр насоса
240.0 mm
EF023086
Высота насоса
0 mm
EF000493
Глубина погружения
7.0 mm
EF004663
Взрывозащищенный
-
EF023157
Подходит для сухой установки
0
EF000167
Вес
kg
EF016015
With protection against dry running
0
EF024286
Подходит для фекалий
0
EF011798
Тип конструкции рабочего колеса
Двухлопастное рабочее колесо с режущим механизмом
EF009598
Тип пускового устройства двигателя
0
EF008234
Тип защиты мотора
0
EF003433__CABLE_1_
Конструкция кабеля
mm²
EF000081__CABLE_1_
Тип кабеля
H07RN-F
EF012492
Ориентация
Horizontal connection
EF025977
Присоединение 2
Flange. Oval flange;DN32/40-PN6/10 .G 1¼. Oval ø36
A1
Угол к первой скважине
180 °
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
18 mm
D1
Наружный диаметр фланца
150 mm
D21
Диаметр скважины
19 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
84 mm
DM
Diameter motor
111 mm
DN1
Diameter of connection on delivery side
DN 32/40
DO1
Outer pipe diameter connection outlet side
32 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
H1
Height to centre connection
68 mm
K1
Диаметр шага
110 mm
L
Диаметр насоса
240 mm
L1
Connection length
140 mm
LE1
Размеры
0
LE2
Pump length side 2
0
N1
Количество отверстий под болты
2
P1
Length gusset/thread
0
Q1
Sleeve length
0
S1
Толщина стенки
0
W
Ширина насоса 1 сторона
195 mm
W1
Размеры
0 mm
W2
Ширина насоса 2 сторона
98 mm
Z1
Рабочая длина
140 mm
HHYD
Размеры
100 mm
HA
Размеры
0
HB
Размеры
100 mm
HC
Размеры
0
DA
Размеры
0
DC
Размеры
195 mm
NCAB
Количество кабелей
1
HMOT
Размеры
307 mm
H
Размеры
407 mm
HD
Размеры
0
L3
Размеры
0
W3
Размеры
0
Embedded user actions
Preview - Generation
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D