??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba trituradora totalmente submersível para instalação húmida estacionária e portátil com funcionamento intermitente.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010733
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalação
0
EF011795
Material da carcaça do motor
1.4301. X5CrNi18-10
EF011796
Qualidade do material da carcaça do motor
X5CrNi18-10
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
8.713 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
124.15 kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
16.6 m³/h
EF000992
Altura estática máxima
20.5 m
EF020449
Máx. pressão de operação
2.25 bar
EF003701
Ligação elétrica
Amovível
EF000536
Comprimento do cabo
10.0 mm
EF003977
Tensão nominal
V
EF000351
Número de fases
EF005455
Frequência
50 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012424
Potência do motor (P1)
kW
EF012425
Potência do motor (P2)
0.75 kW
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
3.0 °C
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 32/40
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
32 mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 6/10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
Forma da flange
No connection
EF023105
Máx. dimensão de peças fixas
10.0 mm
EF020293
Com sistema de corte
sim
EF015781
Modo de funcionamento (emerso)
S2-15 min.
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP68
EF023089
Circuito da bomba
0
EF020289
Diâmetro da bomba
240.0 mm
EF023086
Altura da bomba
0 mm
EF000493
Profundidade de imersão
7.0 mm
EF004663
Antideflagrante
-
EF023157
Adequado para instalação a seco
0
EF000167
Peso
kg
EF016015
With protection against dry running
0
EF024286
Adequado para fezes
0
EF011798
Tipo de construção do impulsor
Impulsor de dois canais com triturador
EF009598
Tipo de arranque de motor
0
EF008234
Tipo de proteção do motor
0
EF003433__CABLE_1_
Construção de cabos
mm²
EF000081__CABLE_1_
Tipo de cabo
H07RN-F
EF012492
Orientação
Horizontal connection
EF025977
Conexão 2
Flange. Oval flange;DN32/40-PN6/10 .G 1¼. Oval ø36
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
180 °
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
18 mm
D1
Diâmetro externo da flange
150 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
84 mm
DM
Diameter motor
111 mm
DN1
Diâmetro da conexão no lado da entrega
DN 32/40
DO1
Outer pipe diameter connection outlet side
32 mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3 mm
H1
Height to centre connection
68 mm
K1
Círculo de inclinação
110 mm
L
Diâmetro da bomba
240 mm
L1
Connection length
140 mm
LE1
Dimensões
0
LE2
Pump length side 2
0
N1
Número de orifícios dos parafusos
2
P1
Length gusset/thread
0
Q1
Sleeve length
0
S1
Espessura da parede
0
W
Lado 1 da largura da bomba
195 mm
W1
Dimensões
0 mm
W2
Lado 2 da largura da bomba
98 mm
Z1
Duração do trabalho
140 mm
HHYD
Dimensões
100 mm
HA
Dimensões
0
HB
Dimensões
100 mm
HC
Dimensões
0
DA
Dimensões
0
DC
Dimensões
195 mm
NCAB
Número de cabos
1
HMOT
Dimensões
307 mm
H
Dimensões
407 mm
HD
Dimensões
0
L3
Dimensões
0
W3
Dimensões
0
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D