??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Impianto per l'utilizzo dell'acqua piovana a pompe singole completo di cavo e spina
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Wilo-RAIN1 è un impianto per l'utilizzo dell'acqua piovana che consente di risparmiare acqua potabile nell'alimentazione idrica ad esempio di sciacquoni per toilette o sistemi di irrigazione per giardino. Il loro tipo costruttivo compatto e standardizzato secondo le norme EN 1717 e DIN 1989 e le numerose possibilità di collegamento idraulico rendono più semplice e veloce qualsiasi nuova installazione e/o sostituzione. Inoltre, l'interfaccia intuitiva dell'unità di regolazione, in combinazione con numerose funzioni intelligenti, come meccanismi di autoprotezione, comporta facilità d'uso ed elevata affidabilità. Particolarità / Vantaggi del prodotto - Risparmio di acqua potabile - Installazione semplice grazie al sistema completo di cavo e spina e al tipo costruttivo con diverse opzioni di collegamento idraulico - Comode operazioni e semplici funzioni di impostazione grazie a un'interfaccia intuitiva e una serie di funzioni - Alto livello di affidabilità ai meccanismi di autoprotezione integrati - Sicurezza igienica grazie alla valvola di ritegno e serbatoio conformi alle norme DIN 1989 e EN 1717 - Semplice manutenzione con accesso diretto ai componenti di sistema Equipaggiamento / funzioni Modulo compatto, pronto per il collegamento, composto da: - Pompa centrifuga autoaspirante HiMulti 3 P, montata su un basamento con attenuatori di vibrazioni - 11 l serbatoio per il rifornimento integrativo di acqua in funzione del fabbisogno con valvola a galleggiante - Valvola a settore 3 vie - Attacco lato mandata, tubo flessibile Rp 1" - Attacco lato aspirazione, tubo flessibile Rp 1" - Allacciamento per rete di alimentazione idrica comunale R ¾" - Cavo per alimentazione di rete da 1,5 m e spina - Interruttore a galleggiante con cavo di 20 m nel monitoraggio del livello di acqua piovana nel serbatoio - Contatto a potenziale zero disponibile per allarme esterno opzionale o segnalazione di guasto - Apparecchio di comando elettronico con rilevamento della quantità zero integrato e sensore analogico di pressione sul lato mandata Impiego / Display - Interfaccia utente con pulsanti, display modello a 7 segmenti e LED - Indicazione continua per il livello nella cisterna, pressione di sistema lato mandata, stato di funzionamento dell'interfaccia di comando Comando Regolazione completamente automatica di: - Pompa centrifuga autoaspirante HiMulti 3 P - Pressione di avviamento regolabile - Modi di funzionamento del sistema (manuale oppure automatico) - Commutazione con valvola a 3 vie fra funzionamento per acqua piovana e rete di alimentazione idrica comunale - Monitoraggio di livello della cisterna - Protezione contro il funzionamento a secco della pompa - Supporto autoaspirante - Ricambio d'acqua automatico del serbatoio - Segnalazioni di funzionamento e blocco - Allarme esterno opzionale o segnalazione di guasto - Pompa sommergibile opzionale (pompa per cisterna) Supervisione - Livello di acqua piovana nel serbatoio grazie a sensore di portata - Pressione di alimentazione attuale - Protezione contro il funzionamento a secco della pompa - Monitoraggio della continuità del cavo sensore - Protezione dell’alimentazione della tensione di rete della pompa tramite interruttore di protezione Interfacce - Relè per pompa sommergibile opzionale - Contatto a potenziale zero disponibile per allarme esterno o segnalazione di guasto al sistema di controllo dell'edificio Accessori opzionali - Pompa per cisterna, per colmare eventuali perdite di pressione dovute a un'eccessiva distanza di aspirazione (a seconda dell'installazione) è possibile montare nel serbatoio di raccolta dell'acqua piovana una pompa sommergibile. - Allarme esterno
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF021265
Adatto per acqua sanitaria
0
EF024284
adatto per acqua piovana
false
EF025120
Suitable for sprinkling/irrigation
false
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
PA6T/6I-GF40
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
GRIVORY HT1V-4
EF011652
materiale girante
PPE/PS-GF30
EF024149
materiale girante
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF023142
Materiale degli allegati
0
EF023144
Materiale degli allegati
0
EF023489
Material of unit pipework
EPDM
EF023488
Quality class of unit pipework
EPDM Ethylene propylene diene monomer rubber
EF000447
materiale del recipiente
ABS Acrylonitrile butadiene styrene
EF020604
Quality class of reservoir
ABS
EF023148
Numero delle pompe
1
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
8.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
230 V
EF000351
numero di fasi
1
EF005455
frequenza
50 Hz
EF000001
Corrente nominale
0 A
EF012424
potenza motrice assorbita (P1)
kW
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
2900.0 1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
0
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
0
EF015266
Communication
0
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
0
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
0
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
0
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
0
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
3.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
5.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
G 1
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 8 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
collegamento 2
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025118
diametro collegamento lato pressione
G 1
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
25 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 8 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forma della flangia
Screwed connection outer thread
EF023149
Suction installation
0
EF023154
With bypass pipe
0
EF026396
Degree of protection (IP) pump
X4
EF026395
tipo di protezione (IP), armadio
0
EF001438
Lunghezza
642.0 mm
EF000008
Larghezza
260.0 mm
EF000040
Altezza
770.0 mm
EF000167
peso
kg
EF008837
omologazione
0
Embedded user actions
Preview - Generation
Formati
File
3D
2D