??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Station de récupération d'eau de pluie à pompe simple prête à être branchée
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
La Wilo-RAIN1 est un gestionnaire de récupération d'eau de pluie permettant d'économiser l'eau potable et préconisé dans la distribution d'eau des réservoirs de toilettes ou l'arrosage du jardin, par exemple. Grâce à sa forme compacte normalisée EN 1717 et DIN 1989 et à ses multiples options de raccordement hydraulique, son installation ou son remplacement est plus simple et plus rapide. En outre, l'interface intuitive de l'unité de pilotage combinée aux multiples fonctions intelligentes comme les routines d'autoprotection augmentent le confort d'utilisation et la fiabilité. Particularités/Avantages du produit - Économies d'eau potable - Installation aisée grâce au système prêt à être branché, à la construction compacte et aux différentes options de raccordement hydraulique - Commande confortable et fonctions de réglage simples grâce à l'interface intuitive combinée aux multiples fonctions - Grande fiabilité assurée par les routines d'autoprotection intégrées - Sécurité des conditions d'hygiène grâce au clapet antiretour et au réservoir de stockage selon DIN 1989 et EN 1717 - Entretien aisé avec accès direct aux composants du moteur Équipement/Fonctionnalités Module compact prêt à être branché : - Pompe centrifuge autoamorçante HiMulti 3 P sur bâti de base avec amortisseurs de vibration - Réservoir de stockage 11 l pour la réalimentation en eau fraîche avec vanne à flotteur - Vanne à 3 voies - Raccord côté refoulement, tuyau flexible Rp 1" - Raccord côté aspiration, tuyau flexible Rp 1" - Raccord pour réseau de distribution d'eau municipal R ¾" - Câble d'alimentation réseau 1,5 m et fiche - Interrupteur à flotteur avec câble de 20 m pour la surveillance du niveau des eaux pluviales dans le réservoir de stockage - Contact sec pour option d'alarme ou de rapport de défauts externe - Appareil de commande électronique avec détection de débit nul intégrée et capteur de pression analogique côté refoulement Commande/Écran - Interface avec boutons-poussoirs, écran à 7 lignes et LED - Affichage permanent du niveau de remplissage dans la citerne, pression de l'installation côté refoulement, état de fonctionnement de l'interface de commande Commande Régulation entièrement automatique de : - Pompe centrifuge autoamorçante HiMulti 3 P - Pression de déclenchement réglable - Modes de fonctionnement de l'installation (manuel ou automatique) - Commutation par vanne à 3 voies entre le fonctionnement pour eaux pluviales et pour le réseau municipal de distribution d'eau - Surveillance du niveau de remplissage de la citerne - Protection contre le fonctionnement à sec de la pompe - Prise en charge de la fonction d'autoamorçage - Renouvellement automatique de l'eau dans le réservoir de stockage - Rapports de marche et de défauts - Option d'émission d'alarme ou de rapport de défauts externe - Pompe submersible en option (pompe de citerne) Surveillance - Niveau de remplissage des eaux pluviales dans le réservoir de stockage par interrupteur de débit - Pression d'alimentation actuelle - Protection contre le fonctionnement à sec de la pompe - Surveillance continue des câbles du capteur - Protection de la tension d'alimentation de la pompe par disjoncteur Interfaces - Relais pour pompe submersible optionnelle - Contact sec pour option d'émission d'alarme ou de rapport de défauts externe au niveau de la gestion technique de bâtiment Accessoires en option - Pompe de citerne, pour compenser les pertes de pression dues à une distance d'aspiration trop importante (en fonction de l'installation), une pompe submersible peut être utilisée dans le réservoir d'eaux pluviales. - Alarme externe
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF021265
adapté à l'eau d'usage
0
EF024284
convient pour eau de pluie
false
EF025120
convient pour arrosage/irrigation
false
EF023038
matériau corps de pompe
PA6T/6I-GF40
EF023143
classe de qualité corps de pompe
GRIVORY HT1V-4
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
PPE/PS-GF30
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF023142
matériau accessoires
0
EF023144
matériau accessoires
0
EF023489
matériau tuyauterie appareil
EPDM
EF023488
classe de qualité tuyauterie appareil
EPDM Ethylene propylene diene monomer rubber
EF000447
revêtement de la cuve
ABS Acrylonitrile butadiene styrene
EF020604
classe de qualité réservoir
ABS
EF023148
nombre de pompes
1
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
8.0 bar
EF003701
raccordement électrique
0
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
230 V
EF000351
nombre de phases
1
EF005455
fréquence
50 Hz
EF000001
courant nominal
0 A
EF012424
puissance électrique du moteur (P1)
kW
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
2900.0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
0
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
3.0 °C
EF002386
température ambiante
5.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
G 1
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
25 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 8 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
type raccordement 2
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
G 1
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
25 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 8 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
forme de la plage
Screwed connection outer thread
EF023149
installation aspirante
0
EF023154
avec conduite de dérivation
0
EF026396
indice de protection (IP) de la pompe
X4
EF026395
indice de protection (IP) de l'armoire
0
EF001438
Longueur
642.0 mm
EF000008
Largeur
260.0 mm
EF000040
hauteur
770.0 mm
EF000167
poids
kg
EF008837
homologation
0
Embedded user actions
Aperçus & Génération 3D
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D