??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level of Details
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Sistema de aprovechamiento de aguas pluviales de bombas simples listo para ser conectado
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
El Wilo-RAIN1 es un sistema de aprovechamiento de aguas pluviales para el ahorro de agua potable, p. ej., en el abastecimiento de agua para cisternas de inodoros o para la irrigación de jardines. Gracias a su diseño compacto y estandarizado según las normas EN 1717 y DIN 1989, así como a sus numerosas opciones de conexión hidráulica, la reinstalación o reposición es más rápida y sencilla. Además, la intuitiva interfaz de la unidad de regulación, en combinación con numerosas funciones inteligentes como las rutinas de autoprotección integradas, ofrecen un manejo confortable y una alta fiabilidad. Características especiales/ventajas del producto - Ahorro de agua potable - Instalación sencilla gracias a su sistema listo para ser conectado y al diseño compacto con diferentes opciones de conexión hidráulica - Manejo confortable y funciones de ajuste sencillas gracias a una interfaz intuitiva y a un gran número de funciones - Alto nivel de fiabilidad gracias a las rutinas de autoprotección integradas - Seguridad higiénica gracias a la válvula antirretorno y a un aljibe conforme a las normas DIN 1989 y EN 1717 - Mantenimiento sencillo con acceso directo a los componentes del sistema Equipamiento/funciones Módulo de estructura compacta listo para la conexión, compuesto por: - Bomba centrífuga autoaspirante HiMulti 3 P, montada sobre una bancada común con amortiguadores de vibraciones - Aljibe de 11 l para realimentación de agua fresca con válvula de flotador - Válvula de tres vías - Conexión del lado de impulsión, manguera Rp 1" - Conexión del lado de aspiración, manguera Rp 1" - Conexión para la red de abastecimiento de agua municipal R ¾" - Cable de alimentación eléctrica de 1,5 m y enchufe - Interruptor de flotador con cable de 20 m para vigilancia del nivel de aguas pluviales en el depósito de almacenamiento - Contacto sin potencia disponible para alarma externa opcional o indicación de avería - Cuadro de control electrónico con detección integrada de caudal cero y sonda de presión analógica del lado de impulsión Manejo/visualización - Interfaz con botones, pantalla de 7 segmentos y LED - Indicación permanente de nivel de llenado de la cisterna, presión de la instalación del lado de impulsión, estado de funcionamiento de la interfaz de control Control Regulación totalmente automática de: - Bomba centrífuga autoaspirante HiMulti 3 P - Presión de disparo ajustable - Modos de funcionamiento de la instalación (manual o automático) - Conmutación de válvula de tres vías entre el funcionamiento para aguas pluviales y la red de abastecimiento de agua municipal - Vigilancia de nivel de llenado de la cisterna - Protección contra marcha en seco de las bombas - Compatibilidad con autoaspiración - Renovación automática del agua del aljibe - Indicaciones de funcionamiento y de avería - Alarma externa opcional o indicación de avería - Bomba sumergible opcional (bomba de cisterna) Vigilancia - Nivel de llenado de aguas pluviales en el depósito de almacenamiento gracias al interruptor de caudal - Presión de suministro actual - Protección contra marcha en seco de las bombas - Vigilancia de la continuidad del cable del sensor - Protección del suministro de tensión de red de las bombas mediante interruptor automático Interfaces - Relé para bomba sumergible opcional - Contacto sin potencia para alarma externa o indicación de avería al GTC disponible Accesorios opcionales - Bomba de cisterna: para superar las pérdidas de presión debidas a una distancia de aspiración excesiva (según la instalación), puede utilizarse una bomba sumergible en el depósito de almacenamiento de aguas pluviales. - Alarma externa
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010860
EF021265
Suitable for tap water
0
EF024284
Adecuado para agua de lluvia
false
EF025120
Suitable for sprinkling/irrigation
false
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
PA6T/6I-GF40
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
GRIVORY HT1V-4
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
PPE/PS-GF30
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
Plastic (PPE/PS- 30% GF)
EF023142
Material fittings
0
EF023144
Material fittings
0
EF023489
Material of unit pipework
EPDM
EF023488
Quality class of unit pipework
EPDM Ethylene propylene diene monomer rubber
EF000447
Material del recipiente
ABS Acrylonitrile butadiene styrene
EF020604
Quality class of reservoir
ABS
EF023148
Número de bombas
1
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF020449
Máx. presión de trabajo
8.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
0
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
230 V
EF000351
Número de fases
1
EF005455
Frecuencia
50 Hz
EF000001
Corriente nominal
0 A
EF012424
Potencia de motor absorbida (P1)
kW
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
2900.0 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
0
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
0
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
0
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
3.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
5.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025117
Diameter of connection on supply side
G 1
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 8 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN ISO 228-1
EF025977
Conexión 2
Screwed connection outer thread;G1-PN8-DIN-ISO228-1
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
G 1
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
25 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 8 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN ISO 228-1
EF001339
Forma de la brida
Screwed connection outer thread
EF023149
Suction installation
0
EF023154
With bypass pipe
0
EF026396
Degree of protection (IP) pump
X4
EF026395
Grado de protección (IP), armario
0
EF001438
Longitud
642.0 mm
EF000008
Ancho
260.0 mm
EF000040
Altura
770.0 mm
EF000167
Peso
kg
EF008837
Admisión
0
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Fichas
3D
2D