??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Hocheffizienz-Inlinepumpe mit IE5-Motor und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Ausführung als einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Hocheffizienz-Inlinepumpe mit EC-Motor der Effizienzklasse IE5 gemäß IEC 60034-30-2, hydraulischem Mindesteffizienzindex MEI ≥ 0,7 und elektronischer Leistungsanpassung in Trockenläufer-Bauart. Die Pumpe ist ausgeführt als einstufige Niederdruckkreiselpumpe mit Flanschanschluss und Gleitringdichtung. Die Stratos GIGA2.0-I ist vorrangig für die Förderung von Heizungswasser (nach VDI 2035), Kaltwasser und Wasser-Glykol-Gemischen ohne abrasive Stoffe in Heizungs-, Klima- und Kühlsystemen konzipiert. Konstruktion ...-R1: *Einstufige Niederdruck-Kreiselpumpe mit ungeteilter Welle in Blockbauweise *Spiralgehäuse in Inline-Bauart (Saug- und Druckstutzen mit gleichen Flanschen in einer Linie) *Flansche PN 16 - nach EN 1092-2 *Druckmessanschlüsse (R 1/8) für nachträglich möglichen Anbau eines Differenzdruckgebers (Ausführung ...-R1 ohne Differenzdruckgeber) *Pumpengehäuse und Motorflansch serienmäßig mit Kataphoresebeschichtung *Gleitringdichtung für die Wasserförderung bis Tmax. = +140°C. Bis T ≤ +40°C ist eine Glykolbeimischung von 20% bis 40% Volumenanteil zulässig. Bei Wasser-Glykol-Gemischen mit Anteilen Glykol >40% bis max. 50% Volumenanteil und einer Medientemperatur von > + 40°C bis max. +120°C oder anderen von Wasser abweichenden Medien ist eine alternative Gleitringdichtung vorzusehen. Bei Verwendung von Wasser-Glykol-Gemischen wird generell der Einsatz einer S1 Variante mit entsprechender Gleitringdichtung empfohlen. *Anschlussspannungen: **3~440 V ±10% 50/60 Hz; 3~400 V ±10% 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz **Variante M-: 1~220 V ... 240 V (±10%), 50/60 Hz *Erfüllung der Elektromagnetischen Verträglichkeit ohne zusätzliche Maßnahmen **Störaussendung für Wohnbereich gemäß EN 61800-3:2018 **Störfestigkeit für Industriebereich gemäß EN61800-3:2018 Regelarten: *Konstante Drehzahl (n-const.) *Konstante Temperatur (T-const.) *Konstante Differenztemperatur (dT-const.) *Benutzerdefinierte PID-Regelung *Nur möglich mit Differenzdrucksensor: **Permanente, automatische Leistungs-Anpassung an den Anlagenbedarf ohne Sollwertvorgabe Wilo-Dynamic Adapt plus (Werkseinstellung). **Bedarfsgerechte Volumenstromoptimierung der Zubringerpumpe durch Vernetzung und Kommunikation mit mehreren Sekundär-Pumpen (Multi-Flow Adaptation). **Konstanter Volumenstrom (Q-const.) **Variabler Differenzdruck (dp-v) mit der Option der nominellen Betriebspunkteingabe Q und H **Konstanter Differenzdruck (dp-c) **Differenzdruckregelung dp-c an einem entfernten Punkt im Rohrnetz (Schlechtpunktregelung) Funktionen: *Auswahl des Anwendungsbereichs im Einstellungsassistenten *Betriebsarten Doppelpumpe: Haupt-/Reservebetrieb *Umschaltung zwischen Heiz- und Kühlbetrieb (automatisch, extern oder manuell) *Speichern und Wiederherstellen der konfigurierten Pumpeneinstellungen (3 Wiederherstellungspunkte) *Störmeldungs-/Warnmeldungsanzeige in Klartext inklusive Abhilfeempfehlung *Integrierter Motorvollschutz *Nur möglich mit Differenzdrucksensor: **Wärmemengenerfassung **Kältemengenerfassung **Einstellbare Volumenstrombegrenzung durch QLimit-Funktion (Qmin. und Qmax.) **Automatische Abschaltung der Pumpe bei Null-Durchfluss-Erkennung (No-Flow Stop) **Wirkungsgradoptimierter Additionsbetrieb für dp-c und dp-v Anzeige im "Home-Screen" des graphischen Displays: *Aktuell eingestellte Regelungsart *Aktueller Sollwert *Aktueller Volumenstrom (nur bei angeschlossenem Differenzdrucksensor) *Aktuelle Medientemperatur (nur bei angeschlossenem Temperatursensor) *Aktuelle Leistungsaufnahme *Kumulierter elektrischer Verbrauch Ausführung: *4 konfigurierbare analoge Eingänge : 0-10V, 2-10V, 0-20mA, 4-20mA und handelsüblicher PT1000 (nur an zwei analogen Eingängen); Spannungsversorgung mit +24 V DC *2 konfigurierbare digitale Eingänge (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, Heizen/Kühlen, Manuelle Übersteuerung (Gebäudeautomation abgekoppelt), Bediensperre (Tastensperre und Fernbedienungs-Konfigurationsschutz)) *2 konfigurierbare Melderelais für Betriebs- und Störmeldungen *Steckplatz für Wilo-CIF-Module mit Schnittstellen für Gebäudeautomation GA (Optionales Zubehör: CIF-Module Modbus RTU, BACnet MS/TP, LON, PLR, CAN) *Wilo Net als Wilo-Systembus zur Kommunikation von Wilo-Produkten untereinander, z.B. Multi-Flow Adaptation; Doppelpumpenbetrieb und Wilo-Smart Gateway *Automatischer Notbetrieb bei besonderen Zuständen (Pumpendrehzahl definierbar) z.B. bei Ausfall der Buskommunikation oder von Sensorwerten *Drehbares graphisches Farb-Display (4,3 Zoll) mit Bedienung über Ein-Knopf-Handbedienebene *Bluetooth-Schnittstelle über Wilo-Smart Connect Modul BT *Auslesen und Einstellen von Betriebsdaten sowie z.B. Erstellen eines Inbetriebnahmeprotokolls über Bluetooth-Schnittstelle mittels Wilo Assistant App *Doppelpumpenmanagement integriert (Doppelpumpen sind fertig verdrahtet), bei Verwendung von 2 Einzelpumpen als Doppelpumpeneinheit, Verbindung über WILO Net *Kabelbrucherkennung bei analogem Signal (in Verbindung mit 2-10V oder 4-20mA) *Zeitstempel für Fehler/Warnungen und historische Betriebsdaten *Permanenter Betriebsdatenspeicher *Serienmäßige Kondensatablaufbohrungen im Motorgehäuse (bei Auslieferung verschlossen) *Entlüftungsventil an der Laterne Lieferumfang: *Pumpe *Wilo-Smart Connect Modul BT *Kabelverschraubungen mit Dichteinsätzen *Montageanleitung (Kurzfassung) und Konformitätserklärung Zubehör (muss gesondert bestellt werden): 3 Konsolen mit Befestigungsmaterial für Fundamentaufbau *Blindflansche für Doppelpumpengehäuse *Montagehilfe für Gleitringdichtung (inkl. Montagebolzen) *Zur Anbindung an die Gebäudeautomation: **CIF-Modul PLR **CIF-Modul LON **CIF-Modul BACnet MS/TP **CIF-Modul Modbus RTU **CIF-Modul CANopen **CIF-Modul Ethernet Multiprotocol (Modbus TCP, BACnet/ IP) **Anschluss M12 RJ45 CIF Ethernet *Differenzdruckgeber DDG 2 ... 10V *Differenzdruckgeber DDG 4 ... 20mA *Temperatursensor PT1000 AA *Fühlerhülsen für den Einbau von Temperatursensoren in die Rohrleitung
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Grauguss
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
EN-GJL-250
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
EF014904
Volumenstrom (BEP)
m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
EF023090
Doppelpumpe
EF003701
Elektrischer Anschluss
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
400 V
EF000351
Anzahl der Phasen
3
EF005455
Frequenz
50. 60 Hz
EF000001
Nennstrom
A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Mindesteffizienzindex (MEI)
0.7
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
0
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF023093
Motor mit verlängerter Achse
0
EF015266
Kommunikation
EF007178
Funkstandard Bluetooth
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
-20.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
0.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0 mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
EN 1092-2
EF025977
Anschluss Auslassseite
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EN 1092-2
EF001339
Flanschform
Flansch
EF004265
Einbaulänge
mm
EF005474
Schutzart (IP)
IP55
EF020038
Selbstansaugend
EF004663
Explosionsgeschützt
0
EF014908
Normmotor
EC-Motor
EF014979
Motor-Energieeffizienzklasse
IE5
MECHANICAL_SEAL
Gleitringdichtung
AQ1EGG
EF023103
Mit ovalen Gegenflanschen
nein
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A3
Winkel Elektrogehäuse 1
0
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
D1
Außendurchmesser Flansch
mm
D2
Außendurchmesser Flansch
mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
19 mm
D41
Durchmesser Dichtkante
mm
D42
Durchmesser Dichtkante
mm
DM
Durchmesser Motor
mm
DN1
Nenninnendurchmesser
mm
DN2
Nenninnendurchmesser
mm
DO1
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
DO2
Rohraußendurchmesser Anschluss
mm
F1
Stärke Dichtkante
3 mm
F2
Stärke Dichtkante
3 mm
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
K1
Teilkreis
mm
K2
Teilkreis
mm
L1
Anschlusslänge
mm
L2
Anschlusslänge
mm
LE1
Höhe Pumpengehäuse
mm
LE2
Mittenanschluss zu Motorende
mm
LE3
Länge Elektrogehäuse
mm
LE4
Abstand Verbindung zu Anfang des Motors
mm
LE5
Abstand bis Mittenanschluss
mm
LE6
Abstand Verbindung zum Elektrogehäuse
mm
LE7
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
LE8
Breite Elektrogehäuse
mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
N2
Anzahl der Schraublöcher
Z1
Arbeitslänge
mm
Z2
Arbeitslänge
mm
DIAMD1
Abmessungen
mm
H1
Abmessungen
mm
X
Abmessungen
300 mm
DA1
Abmessungen
mm
C
Abmessungen
mm
D3
Abmessungen
S1
Abmessungen
S2
Abmessungen
mm
Y1
Abmessungen
mm
Y2
Abmessungen
mm
FD
Abmessungen
L5
Abmessungen
mm
HB1
Abmessungen
mm
HB2
Abmessungen
mm
LA
Abmessungen
0.000 mm
LC
0.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D