??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Высокоэффективный блочный насос с электродвигателем IE5 и электронной регулировкой мощности с сухим ротором. Исполнение в качестве одноступенчатого низконапорного центробежного консольного насоса с фланцевым соединением и торцевым уплотнением.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Высокоэффективный блочный насос с электронно-коммутируемым двигателем класса энергоэффективности IE5 согласно IEC 60034-30-2 и электронной регулировкой мощности с сухим ротором. Насос выполнен как одноступенчатый низконапорный центробежный насос с фланцевым соединением и торцевым уплотнением. Насос Stratos GIGA B предназначен для перекачивания воды систем отопления (согласно VDI 2035), холодной воды и водогликолевых смесей без абразивных веществ в системах отопления, кондиционирования и охлаждения. Конструкция: *Одноступенчатый низконапорный центробежный консольный насос с неразъемным валом блочной конструкции, включая опору на корпусе насоса *Размеры фланцев и корпуса согласно EN 733 *фланцы PN 16 с перфорацией согласно EN 1092-2; *Штуцеры для замера давления (R 1/8) для смонтированных дифференциальных датчиков давления (исполнение ...-R1 без датчика) *Серийные корпус насоса и фланец электродвигателя с катафорезным покрытием *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 до 40 % объемной доли. Для водогликолевых смесей с долей гликоля > 40 до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением. *Подключаемое напряжение: 3~480 В ±10% 50/60 Гц; 3~440 В ±10% 50/60 Гц; 3~400 В ±10% 50/60 Гц; 3~380 В -5 % +10 %, 50/60 Гц Принадлежности: *консоли для крепления к фундаменту; *Комплекты дифференциальных датчиков давления 0 – 10 В для насосов в исполнении …-R1 *IR-монитор; *IR-модуль; *IF-модуль PLR *IF-модуль LON *IF-модуль Modbus *IF-модуль BACnet; *IF-модуль CAN Серийное оснащение: *Панель управления с технологией зеленой кнопки для: **Насос Вкл./Выкл. **выбор способа регулирования: Δp-c (постоянный перепад давления), Δp-v (переменный перепад давления), ПИД-регулятор, n-постоянный (ручной режим управления); **Установка заданного значения или числа оборотов **конфигурация рабочих параметров; **Квитирование ошибок *Экран насоса для индикации следующих параметров: **Способ регулирования **заданное значение (напр., перепад давления или частота вращения); **сообщения об ошибках и предупреждения; **текущие значения (напр., потребляемая мощность, текущее значение датчика); **эксплуатационные данные (напр., количество часов работы, расход энергии); **данные о состоянии (например, состояние реле SSM и SBM); **данные об устройстве (напр., название насоса); **Режим работы (только для разветвленных трубопроводов: основной/резервный режим работы, режим совместной работы двух насосов) Дополнительные функции: *аналоговые интерфейсы 0–10 В, 2–10 В, 0–20 мА, 4–20 мА, встроенная система управления сдвоенными насосами для применения в разветвленном трубопроводе, два настраиваемых реле оповещения для сообщений об эксплуатации или неисправностях, настраиваемый порядок действий при аварии в системах отопления и кондиционирования, блокировка доступа к насосу, встроенная полная защита электродвигателя (термодатчик) с электронной системой отключения, серийные отверстия для отвода конденсата в корпусе электродвигателя (при поставке закрыты), инфракрасный интерфейс для беспроводной связи с управляющим и сервисным прибором – IR-монитором Wilo и IR-модулем Wilo, разъем для IF-модуля Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON для связи с автоматизированной системой управления зданием.
EF023038
Материал корпуса насоса
5.1301/EN-GJL-250, с покрытием KTL
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
Макс. напор
m
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
0.000
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
400.000 V
EF000351
Количество фаз
3.000
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
A
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
0
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
-20.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Форма фланца
Фланец
EF005474
Степень защиты (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
Высота раздающего конца
mm
EF023099
Расстояние между осями всасывающего/нагнетательного патрубка
mm
EF023096
Длина насоса
mm
EF004663
Взрывозащищенный
0
EF014908
Standard motor
Электронно-коммутируемый двигатель
EF014979
Класс эффективности электродвигателя
IE5
EF000321
Присоединение 1
Фланец
EF000322
Присоединение 2
Фланец
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
°
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D21
Диаметр скважины
mm
D22
Диаметр скважины
19.00 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DN1
Номинальный диаметр соединения 1
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3.00 mm
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Размеры
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Рабочая длина
mm
Z2
Рабочая длина
mm
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Размеры
mm
B7
Dimensions
0.00
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
0.00
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
0.00
BM1
mm
BM2
mm
BM3
0.00
BM4
Dimensions
0.00
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
LC1
Dimensions
0.00
LC2
Dimensions
HH
Dimensions
LA
Dimensions
X
Диаметр электродвигателя
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
mm
H3
Dimensions
mm
BDDG
Dimensions
HDDG
Dimensions
LDDG
Dimensions
Embedded user actions
Preview - Generation
Форматы
Файлы
3D
2D