??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bomba monobloc de alta eficiencia con motor IE5 y adaptación electrónica de potencia en tipo de bomba de rotor seco. Ejecución como bomba centrífuga de baja presión de una etapa con conexión embridada y cierre mecánico.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba monobloc de alta eficiencia con motor EC de clase de eficiencia energética IE5 conforme la IEC 60034-30-2 y adaptación electrónica de la potencia en tipo de bomba de rotor seco. La bomba está construida como bomba centrífuga de baja presión con conexión embridada y cierre mecánico. La bomba Stratos GIGA B está concebida principalmente para la impulsión de agua de calefacción (conforme a VDI 2035), agua fría y mezclas de agua y glicol sin sustancias abrasivas en sistemas de calefacción, climatización y refrigeración. Tipo: *Bomba centrífuga de baja presión de una etapa con eje prolongado en ejecución monobloc, incluyendo el pie de la carcasa de la bomba *Dimensiones de la brida y de la carcasa según EN 733 *Brida PN 16, perforada conforme a EN 1092-2 *Conexiones de medición de la presión (R 1/8) para sonda de presión diferencial integrada (ejecución ...-R1 sin sonda de presión diferencial) *Carcasa de la bomba y brida del motor de serie con revestimiento por cataforesis *Cierre mecánico para el bombeo de agua hasta Tmax. = +140 °C. Hasta T ≤ +40 °C está permitido un aditivo de glicol de un 20 % a un 40 % de proporción en volumen. Se ha de prever un cierre mecánico alternativo en mezclas agua-glicol con una proporción de glicol de > 40 % hasta como máximo un 50 % de proporción en volumen y una temperatura del fluido de > +40 °C hasta como máximo +120 °C u otros fluidos distintos al agua. En caso de utilizarse mezclas agua-glicol, se recomienda de forma general usar una variante S1 con el cierre mecánico correspondiente. *Tensiones de alimentación: 3~480 V ±10 % 50/60 Hz; 3~440 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~380 V -5 % +10 % 50/60 Hz Accesorios: *Bancadas para fijación a los cimientos *Kits de montaje de sonda de presión diferencial 0 – 10 V para bombas de la ejecución ...-R1 *Monitor IR *IR-Stick *Módulo IF PLR *Módulo IF LON *Módulo IF Modbus *Módulo IF BACnet *Módulo IF CAN Equipo de serie: *Nivel de mando con botón verde para: **Bomba ON/OFF **Selección del modo de regulación: Δp-c (presión diferencial constante), Δp-v (presión diferencial variable), regulador PID, constante n (modo manual) **Ajuste del valor de consigna y de la velocidad **Configuración de los parámetros de funcionamiento **Confirmación de fallo *Pantalla de la bomba para indicar: **Modo de regulación **Valor de consigna (p. ej., presión diferencial o velocidad). **Mensajes de fallo y de advertencia **Valores reales (p. ej., el consumo de potencia, el valor real del sensor). **Datos de funcionamiento (p.ej., las horas de funcionamiento, el consumo de energía). **Datos de estado (p. ej., el estado del relé SSM y SBM). **Datos del aparato (p. ej., el nombre de la bomba). **Modo de funcionamiento (únicamente en caso de utilizar una pieza de unión: funcionamiento principal/reserva, funcionamiento en paralelo) Funciones adicionales: *Interfaces analógicas 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mA, 4-20 mA, gestión de bombas dobles integrada para la aplicación en la pieza de unión, dos relés de indicación configurables para indicaciones de avería y de funcionamiento, comportamiento en caso de error configurable para las aplicaciones de calefacción y climatización, bloqueo de acceso en la bomba, protección total del motor integrada (PTC) con sistema electrónico de disparo, orificios de salida de condensado en la carcasa del motor (cerrados en el momento de la entrega), interfaz de infrarrojos para la comunicación inalámbrica con el dispositivo de mando y servicio del IR-Stick Wilo y el monitor IR Wilo, punto de conexión para los módulos IF Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON para conectar a la automatización de edificios.
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
5.1301/EN-GJL-250, con recubrimiento KTL
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF020449
Máx. presión de trabajo
16.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
0.000
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
400.000 V
EF000351
Número de fases
3.000
EF005455
Frecuencia
50. 60 Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
0
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
0
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
0
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
0
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
0
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexión 2
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma de la brida
Brida
EF005474
Clase de protección (IP)
IP55
EF020246
Forced motor cooling
0
EF023094
Height of suction end
mm
EF023095
Altura lado de impulsión
mm
EF023099
Longitud presión central/aspiración
mm
EF023096
Longitud de la bomba
mm
EF004663
Protección contra explosiones
0
EF014908
Standard motor
Motor EC
EF014979
Clase de eficiencia energética del motor
IE5
EF000321
Conexión 1
Brida
EF000322
Conexión 2
Brida
A1
Ángulo de la primera perforación
°
A2
Ángulo de la primera perforación
°
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
mm
D1
Diámetro exterior de la brida
mm
D2
Diámetro exterior de la brida
mm
D21
Diámetro agujero para perno
mm
D22
Diámetro agujero para perno
19.00 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
mm
D42
Diámetro del canto de la junta
mm
DN1
Diámetro nominal empalme 1
DO1
Diámetro exterior de la toma
mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
mm
F1
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3.00 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
N2
Número de agujeros para tornillos
Q1
Length gusset/thread
0.000
Q2
Length gusset/thread
0.000
HD
Dimensiones
K1
Círculo graduado
mm
K2
Círculo graduado
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
Z1
Longitud de trabajo
mm
Z2
Longitud de trabajo
mm
LE1
Length pump housing
EF001422
Type of drive
Pumps motors
DM
Diameter motor
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE6
Centre pump to beginning motor
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
A
Angle electrical cabinet
90.00 °
DN2
Nominal diameter of connection 2
H1
Height of suction end
mm
H4
Dimensiones
mm
B7
Dimensions
0.00
F
Dimensions
mm
I
Dimensions
0.00
G
Dimensions
mm
S3
Dimensions
0.00
BM1
mm
BM2
mm
BM3
0.00
BM4
Dimensions
0.00
BN1
Dimensions
mm
BN2
Dimensions
mm
BN3
Dimensions
mm
BN4
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
DG
Dimensions
LC1
Dimensions
0.00
LC2
Dimensions
HH
Dimensions
LA
Dimensions
X
Diámetro del motor
mm
B
Dimensions
mm
S1
Dimensions
mm
H5
Dimensions
0
H6
Dimensions
mm
W1
Dimensions
mm
W2
Dimensions
mm
LE8
Width electrical cabinet 1
mm
H3
Dimensions
mm
BDDG
Dimensions
HDDG
Dimensions
LDDG
Dimensions
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Fichas
3D
2D