??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba de circulação de rotor húmido Smart com ligação roscada ou de flange, motor EC com ajuste de potência eletrónico integrado.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba smart Premium Wilo-Stratos MAXO-R7 (R7 = sem sensor de temperatura interno) Bomba de rotor húmido Inline de alta eficiência com motor EC e adaptação da capacidade eletrónica. Aplicável em água de aquecimento, água de refrigeração e misturas de água/glicol. Índice de eficiência energética (IEE) de acordo com o tipo de bomba entre ≤ 0,17 e ≤ 0,19. Modos de controlo: *Adaptação da capacidade permanente, automática à necessidade do sistema sem valor nominal Wilo-Dynamic Adapt plus (regulação de fábrica). Poupança energética de até 20 % com o modo de controlo dp-v. *Temperatura constante (T-const.) *Temperatura diferencial constante (dT-const.) *Otimização de caudal adaptada às necessidades da bomba de alimentação através de conexão e comunicação a várias bombas (Multi-Flow Adaptation). *Caudal constante (Q-const.) *Regulação da pressão diferencial dp-c num ponto afastado na rede de tubos (regulação do circuito de referência) *Pressão diferencial constante (dp-c) *Pressão diferencial variável (dp-v) com a opção de entrada de ponto de funcionamento nominal *Velocidade constante (n-const.) *Regulador PID definido pelo utilizador Funções: *Registo da quantidade de calor(possível com o acessório sensor de temperatura de fluidos Wilo ou sensores de temperatura analógicos, p. ex. 2x PT1000 m) *Registo da quantidade de arrefecimento(possível com o acessório sensor de temperatura de fluidos Wilo ou sensores de temperatura analógicos, p. ex. 2x PT1000 m) *Desconexão automática da bomba no caso de deteção de fluxo zero (No-Flow Stop) *Comutação entre o modo de aquecimento e de arrefecimento (automática, externa ou manual) (automática, possível com o acessório sensor de temperatura de fluidos Wilo) *Limitação regulável do caudal através da função Q-Limit (Qmin. e Qmax.) *Modos de funcionamento para bombas duplas: Funcionamento paralelo com rendimento otimizado para dp-c e dp-v, funcionamento principal/reserva *Guardar e restaurar os ajustes de bomba configurados (3 pontos de restauro) *Exibição de mensagens de erro/avisos de avaria com texto explicativo incluindo sugestões de solução *Função de purga de ar para a ventilação automática do compartimento do rotor *Modo de redução automático (possível com o acessório sensor de temperatura de fluidos Wilo) *Função de desbloqueamento automático e proteção total do motor integrada *Deteção de funcionamento a seco Indicação: *Modo de controlo *Valor nominal *Caudal *Temperatura (possível com o acessório sensor de temperatura de fluidos Wilo) *Consumo de potência *Consumo elétrico *Influências ativas (p. ex. STOP, No-Flow Stop) Versão: *2 entradas analógicas configuráveis: 0 – 10 V, 2 – 10 V, 0 – 20 mA, 4 – 20 mA e PT1000 convencional; fornecimento de tensão com +24 V DC *2 entradas digitais configuráveis (Ext. OFF, Ext. Min, Ext. Max, aquecimento/arrefecimento, comando manual de sobreposição (gestão técnica centralizada desligada), bloqueio de utilização (bloqueio de teclado e proteção contra a configuração por comando à distância)) *2 relés de aviso configuráveis para mensagens de funcionamento e aviso de avaria *Ranhura para módulos CIF da Wilo com interfaces para a gestão técnica centralizada (acessórios opcionais: módulos CIF Modbus RTU, Modbus TCP, BACnet MS/TP, BACnet IP, LON, PLR, CANopen) *Wilo Net enquanto bus de sistema da Wilo para comunicação de produtos Wilo entre si, p. ex. Multi-Flow Adaptation; funcionamento de bomba dupla e Wilo-Smart Gateway *Funcionamento de emergência automático em situações particulares (velocidade da bomba definível) p. ex. em caso de falha de comunicação de bus ou de valores do sensor *Visor gráfico a cores (4,3 polegadas) controlável através de um nível de operação com um botão *Leitura e ajuste dos dados de funcionamento assim como p. ex, criação de um protocolo de arranque através de interface Bluetooth (sem outros acessórios) através da aplicação Wilo-Assistant *Gestão de bombas duplas integrada (as bombas duplas estão devidamente ligadas), na utilização de 2 bombas simples como unidade de bombas duplas, ligação através da Wilo Net *Deteção de rutura de cabo com sinal analógico (em ligação com 2 – 10 V ou 4 – 20 mA) *Instalação no exterior com possibilidade de proteção contra intempéries de acordo com manual de instalação e funcionamento *Data e hora predefinidas *Isolamento térmico para aplicações em aquecimento Equipamento fornecido *Bomba *Wilo-Connector otimizado, igual para todos os tamanhos *2 x prensa-fios M16 x 1,5 *2 x vedantes para ligação roscada *Isolamento térmico *Manual de instalação e funcionamento Acessórios opcionais: *Isolamento contra o frio ClimaForm para a prevenção de formação de condensado *Módulo CIF: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet IP, BACnet MS/TP, LON, PLR, CANopen *Sensor de imersão PT 1000 (B) (para água quente sanitária) *Sensor PT 1000 (AA) para instalação na cavilha de submersão *Sensor da pressão diferencial *Smart-Gateway *Sensor de temperatura de fluidos Wilo (pode ser adaptado para registar e exibir a temperatura dos líquidos, medição da quantidade de calor e frio, bem como utilizar os modos de controlo controlados pela temperatura T-const., dT-const.)
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010980
EF023038
Material da carcaça da bomba
Ferro fundido
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
PPS-GF40
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
Plastic (PPS - 40% GF)
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
bar
EF023090
Bomba dupla
false
EF003701
Ligação elétrica
5 x M16x1.5
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
230 V
EF000351
Número de fases
1
EF005455
Frequência
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominal
0.00 A
EF012424
Potência do motor (P1)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
W
EF026118
Energy Efficiency Index (EEI)
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF023089
Circuito da bomba
0
EF001642
Velocidade de rotação
0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
Conversor de frequência
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
yes
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
não
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
não
EF016385
Radio standard 5G
não
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
Sim
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
Sim
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
Sim
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
não
EF016390
Interface pulse counter
não
EF003626
Contato livre de potencial
yes
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
Sim
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
não
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
não
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
não
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
não
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
não
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
não
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
não
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
não
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
não
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
não
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
não
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
não
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-10.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
-10.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Classe de compressão do flange
bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
Conexão 2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
EF026233
Classe de compressão do flange
bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
Forma da flange
Flange
EF004265
Comprimento incorporado
0 mm
EF005474
Grau de proteção (IP)
IPX4D
EF000167
Peso
kg
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
D1
Diâmetro externo da flange
mm
D2
Diâmetro externo da flange
mm
D3
Dimensões
29 mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
19 mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
mm
DL11
Dimensões
mm
DL12
Dimensões
mm
DL21
Dimensões
mm
DL22
Dimensões
mm
DN1
Diâmetro interno nominal
mm
DN2
Diâmetro interno nominal
mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3.0 mm
K1
Círculo de inclinação
mm
K2
Círculo de inclinação
mm
KL11
Dimensões da flange da bomba
mm
KL12
Dimensões da flange da bomba
mm
KL21
Dimensões da flange da bomba
mm
KL22
Dimensões da flange da bomba
mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
N2
Número de orifícios dos parafusos
DG1
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
DG2
Dimensões da conexão do corpo da bomba
mm
Q1
Length gusset/thread
0
Q2
Length gusset/thread
0
S1
Wall thickness connection
0
S2
Wall thickness connection
0
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
LH1
Centre-to-centre holes
mm
LH2
Centre-to-centre holes
mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
H
Altura da bomba
mm
H1
Altura da bomba
0 mm
DM
Diameter motor
mm
H0
Dimensões
mm
H01
Dimensões
mm
H02
Dimensões
mm
L10
Dimensões
mm
L11
Dimensões
mm
A02
Dimensões
mm
H2
Dimensões
mm
H3
Dimensões
mm
H4
Dimensões
mm
HD
Dimensões
mm
L1
Dimensões
mm
L2
Dimensões
mm
L4
Dimensões
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Dimensões
mm
LE6
Length electrical cabinet left
mm
LE7
Length electrical cabinet right
mm
Z1
Duração do trabalho
mm
Z2
Duração do trabalho
mm
L0
Comprimento de construção
mm
LE8
Dimensões
mm
LE9
Dimensões
mm
L7
Dimensões
mm
B5
Dimensões
mm
B6
Dimensões
mm
B8
Dimensões
mm
B9
Dimensões
mm
L6
Dimensões
mm
EF014519
Com invólucro isolante
yes
EF000443
Conexão
Flange
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D