??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Аэрационная система, которая включает мембранный дисковый аэратор и систему трубопроводов для распределения сжатого воздуха. Подсоединение напорной линии и воздуховода пользователя осуществляется непосредственно к системе трубопроводов.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Тип установки
Мембранный дисковый аэратор
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
Нержавеющая сталь 1.4571
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
Перфорация
65000.0
EF005172
Диаметр перфорации
300.0 mm
EF005173
Ширина перфорации
0 mm
EF005174
Длина перфорации
0 mm
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread;G1
EF025117
Diameter of connection on supply side
G1
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
5.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
0 °C
EF000167
Вес
kg
D
Размеры
320 mm
DIAP
Диаметр перфорации
300 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Форматы
Файлы
3D
2D