??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Sistema de arejamento composto por ventilador de discos e pelo sistema de canalização para a distribuição do ar comprimido. A ligação da conduta descendente ou do ar de alimentação é efetuada diretamente no sistema de canalização.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalação
Ventilador de discos
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
Aço inoxidável 1.4571
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
Perfuração
65000.0
EF005172
Diâmetro da perfuração
300.0 mm
EF005173
Largura de perfuração
0 mm
EF005174
Comprimento de perfuração
0 mm
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread;G1
EF025117
Diameter of connection on supply side
G1
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
5.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0 °C
EF000167
Peso
kg
D
Dimensões
320 mm
DIAP
Diâmetro da perfuração
300 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Files
3D
2D