??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
System napowietrzania, składający się z dyfuzora dyskowego i instalacji rurowej do rozdziału powietrza. Podłączenie rur spustowych lub przewodów powietrznych odbywa się bezpośrednio w instalacji rurowej.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Rodzaj instalacji
Dyfuzor dyskowy
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
Stal nierdzewna 1.4571
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
Kształt perforacji
65000.0
EF005172
Średnica perforacji
300.0 mm
EF005173
Szerokość perforacji
0 mm
EF005174
Długość perforacji
0 mm
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection inner thread;G1
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
G1
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
25 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
5.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
0 °C
EF000167
Ciężar
kg
D
Wymiary
320 mm
DIAP
Średnica perforacji
300 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formaty
Files
3D
2D