??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Système d'aération comprenant un diffuseur à disque ainsi que le système de tuyauterie pour la distribution d'air comprimé. Le raccordement de la descente ou de la conduite d'air par l'opérateur s'effectue directement sur le système de tuyauterie.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Type d'installation
Diffuseur à disque
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
Acier inoxydable 1.4571
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
perforation
65000.0
EF005172
diamètre de perforation
300.0 mm
EF005173
largeur de perforation
0 mm
EF005174
longueur de perforation
0 mm
EF025116
raccord côté d’alimentation
Screwed connection inner thread;G1
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
G1
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
25 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
température moyenne (permanente)
5.0 °C
EF002386
température ambiante
0 °C
EF000167
poids
kg
D
Dimensions
320 mm
DIAP
diamètre de perforation
300 mm
Embedded user actions
Aperçus & Génération 3D
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D