??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Sistema de aeración compuesto por difusor de plato y sistema de tuberías para distribución del aire comprimido. La conexión de las tuberías descendentes o de aire de entrada del operador se realiza directamente en el sistema de tuberías.
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Tipo de instalación
Difusor de plato
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
Acero inoxidable 1.4571
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
Perforación
65000.0
EF005172
Diámetro de perforación
300.0 mm
EF005173
Anchura de perforación
0 mm
EF005174
Longitud de perforación
0 mm
EF025116
Connection on supply side
Screwed connection inner thread;G1
EF025117
Diameter of connection on supply side
G1
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
5.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0 °C
EF000167
Peso
kg
D
Dimensiones
320 mm
DIAP
Diámetro de perforación
300 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Fichas
3D
2D