??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Provzdušňovací systém se skládá z talířových provzdušňovačů a potrubního systému k distribuci stlačeného vzduchu. Připojení odpadního potrubí nebo potrubí pro přívod vzduchu u provozovatele se provádí přímo na potrubní systém.
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC000000
INSTALLATION_TYPE
Typ instalace
Talířový provzdušňovač
MAT_DIAPHRAGM
Material diaphragm
MAT_FIXING
Material fixing
Nerezová ocel 1.4571
MAT_SUPPORT
Material support element
(PP) Plastic
EF001055
Perforation
65000.0
EF005172
Perforation diameter
300.0 mm
EF005173
Perforation width
0 mm
EF005174
Perforation length
0 mm
EF025116
Připojení strany přítoku
Screwed connection inner thread;G1
EF025117
Průměr, připojení přítoku
G1
EF025503
Průměr, připojení přítoku
25 mm
EF014906
Connection standard inlet side
-
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
5.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
0 °C
EF000167
Hmotnost
kg
D
Dimensions
320 mm
DIAP
Perforation diameter
300 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formáty
Files
3D
2D