??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Glanded pump in in-line design with flange connection
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga monostadio a motore ventilato del tipo Inline per montaggio sulle tubazioni o installazione su basamento in cemento. Oscillazioni e rumorosità ridotte, con lanterna e motore flangiato standard (normalizzato) collegato in modo fisso. Con tenuta meccanica a soffietto, a circolazione forzata indipendente dal senso di rotazione (da 37 kW/a 4 poli, opzionalmente con tenuta meccanica a cartuccia in un sistema back pull out per la sostituzione della tenuta meccanica senza smontaggio del motore) e girante che riduce il fenomeno di cavitazione. Flangia con attacchi per la misura della pressione R 1/8. Tutti i componenti in ghisa sono rivestiti per cataforesi. Le pompe con motore ≥ 5,5 kW sono dotate di serie di sonde a termistore come salvamotore. La morsettiera del motore ≤ 7,5 kW può essere in metallo o in plastica. Se è assolutamente necessaria una morsettiera metallica, ordinare la corrispondente variante speciale. Le morsettiere del motore > 7,5 kW sono sempre in metallo. *Tenuta meccanica per pompaggio dell’acqua fino a Tmax. = +140 °C. Per temperature fino a T ≤ +40 °C è consentita l’aggiunta di 20 % – 40 % volume di glicole. Con miscele acqua/glicole con parti di glicole > 40% fino a max. 50% del volume e una temperatura fluido > +40 °C fino a max. +120 °C o con fluidi diversi dall’acqua deve essere prevista una tenuta meccanica alternativa. In caso di utilizzo di miscele acqua/glicole, si consiglia generalmente di impiegare una variante S1 con corrispondente tenuta meccanica.
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Angolo per il primo pozzo
45 °
A2
Angolo per il primo pozzo
45 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
20 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
20 mm
D1
diametro esterno flangia
185 mm
D2
diametro esterno flangia
185 mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D22
diametro foro del bullone
19 mm
D41
Diametro margine di tenuta
118 mm
D42
Diametro margine di tenuta
118 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
diametro nominale
65 mm
DN2
diametro nominale
65 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
71 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
71 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3 mm
HD
Dimensioni
mm
K1
circuito parziale
145 mm
K2
circuito parziale
145 mm
L1
Dimensioni
mm
L2
Dimensioni
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensioni
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
numero di fori per viti
4
N2
numero di fori per viti
4
Z1
lunghezza di lavoro
mm
Z2
lunghezza di lavoro
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
30.0
S1
Dimensions
12
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formati
File
3D
Dimensione
2D