??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Glanded pump in in-line design with flange connection
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Jednostopniowa dławnicowa pompa wirowa o konstrukcji Inline do montażu na rurociągu lub do ustawienia na fundamencie. Odporna na drgania, zapewniająca cichą pracę konstrukcja blokowa z latarnią i sztywno połączonym standardowym silnikiem kołnierzowym (silnik znormalizowany). Z wymuszonym opływem, niezależnym od kierunku obrotów mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym (od 37 kW / 4-bieg. opcjonalnie z kasetowym uszczelnieniem mechanicznym w systemie cofki do wymiany uszczelnienia mechanicznego bez demontażu silnika) oraz wirnikiem redukującym kawitację. Przyłącza kołnierzowe z przyłączami pomiarowymi ciśnienia R 1/8. Wszystkie komponenty żeliwa są pokryte powłoką kataforetyczną. Pompy z silnikami ≥ 5,5 kW są seryjnie wyposażone w czujniki termistorowe jako zabezpieczenie silnika. Skrzynia zaciskowa do silnika ≤ 7,5 kW może być wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego. Jeśli bezwzględnie wymagana jest metalowa skrzynia zaciskowa, należy zamówić odpowiedni wariant specjalny. Skrzynie zaciskowe do silnika > 7,5 kW są zawsze z metalu. *Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
0
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
45 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
18 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
18 mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
140 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
140 mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
19 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
76 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
76 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
32 mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
32 mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
38 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
38 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
HD
Wymiary
242 mm
K1
Średnica podziałowa
100 mm
K2
Średnica podziałowa
100 mm
L1
Długość przyłącza
165 mm
L2
Długość przyłącza
155 mm
LE1
Height pump housing
149 mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Wymiary
97 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
0 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
4
Z1
Długość robocza
165 mm
Z2
Długość robocza
155 mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
120 mm
DA1
Dimensions
mm
C
Dimensions
120 mm
D3
Dimensions
30.0
S1
Dimensions
12
S2
Dimensions
20 mm
Y1
Dimensions
60 mm
Y2
Dimensions
132 mm
FD
Dimensions
97
L5
Dimensions
100.0 mm
HB1
Dimensions
109.000 mm
HB2
Dimensions
121.000 mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
262.000 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formaty
Files
3D
Wymiar
2D