??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Wielostopniowa pompa głębinowa 4" w wersji z płaszczem, do montażu pionowego lub poziomego
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Całkowicie zanurzona, wielostopniowa pompa głębinowa z promieniowymi lub półosiowymi wirnikami o budowie segmentowej do montażu pionowego lub poziomego, z wbudowanym zabezpieczeniem przed przepływem zwrotnym. Odporny na korozję silnik prądu zmiennego lub indukcyjny trójfazowy do rozruchu bezpośredniego, napełniony mieszaniną wody i glikolu. Hermetycznie zalany silnik z uzwojeniem emaliowanym, impregnowany żywicą, z łożyskami samosmarującymi. Chłodzenie silnika odbywa się poprzez przetłaczane medium. Dlatego podczas pracy urządzenie musi być zawsze zanurzone. Przy montażu poziomym konieczny jest płaszcz chłodzący. Do tłoczenia wody ze studni głębinowych przy maksymalnej głębokości zanurzenia 200 m i maks. zawartości piasku 50 g/m³. Zakres dostawy: *Hydraulika razem z silnikiem gotowe do instalacji *Kabel zasilający z atestem do wody użytkowej *Wersja na prąd zmienny ze skrzynką łączeniową z kondensatorem, termicznym zabezpieczeniem silnika oraz włącznikiem/wyłącznikiem. *Instrukcja montażu i obsługi
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010343
EF023038
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
X5CrNi18-10
EF011652
Materiał wirnika
PPE
EF024149
Materiał wirnika
PPE
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Odłączana
EF000536
Długość kabla
mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400.000 V
EF000351
Liczba faz
3.000
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
B
EF001642
Prędkość obrotowa
1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
3.0 °C
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10/16/25/40 bar
EF014907
Connection standard outlet side
-
EF001339
Kształt końcówki
No connection
EF024841
Z zaworem zwrotnym
0
EF020289
Średnica pompy
98.0 mm
EF020290
Długość pompy i silnika
0 mm
EF000493
Głębokość zanurzenia
200.0 mm
EF015803
Min. drill hole diameter
98.0 mm
EF015805
Max. sand content
50.0 g/m³
EF004945
Max. electrical switching cycles
20 1/h
EF015781
Tryb pracy (wynurzony)
-
EF000167
Ciężar
kg
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP68
EF000081__CABLE_1_
Typ przewodu
S07BBH2-F
EF000081__CABLE_2_
Typ przewodu
0
EF000081__CABLE_3_
Typ przewodu
0
EF003433__CABLE_1_
Budowa kabla
4G1.5 mm²
EF003433__CABLE_2_
Budowa kabla
0
EF003433__CABLE_3_
Budowa kabla
0
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
0 mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
0 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0 mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.000 mm
DIAMD1
Wymiary
90 mm
DIAMD2
Wymiary
97.000 mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
0 mm
DIAMD3
Wymiary
0 mm
DIAMD4
Wymiary
4.0 mm
DMAX
Max. średnica
98 mm
DN2
Wymiary
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
0
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
0
H1
Wymiary
mm
H2
Wymiary
mm
H3
Wymiary
0 mm
H4
Wymiary
mm
H5
Wymiary
0 mm
H6
Wymiary
0 mm
K2
Średnica podziałowa
0
L
Wymiary
mm
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0 mm
R
Wymiary
0.0 mm
NCAB
Liczba kabli
1
Embedded user actions
Preview - Generation
Formaty
Files
3D
Wymiar
2D