??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Výběr CAD modelu
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Číslo položky
ARTICLE_NAME
Skriv kod
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Výrobce
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kort text
Non-self-priming, high-efficiency multistage high-pressure centrifugal pump in vertical design with in-line connections
DESCRIPTION_LONG
Anbudstext
Vysoce účinné vysokotlaké odstředivé čerpadlo ve vertikálním provedení s inline-přípojkami. Normálně sací vysokotlaké odstředivé čerpadlo má kompaktní celkový design, snadnou údržbu a je mimořádně účinné. Hřídel čerpadla a hřídel normovaného IEC motoru jsou navzájem propojeny přes miskovou spojku. Samostatné lucernové valivé ložisko pro optimální absorpci axiálních sil. Vnitřní ložiska v hydraulické soustavě a korozivzdorný hřídel díky pouzdra z nerezové oceli zajišťují dlouhou životnost. Speciální, pevně namontovaná závěsná oka pro snadnou instalaci čerpadla. Čerpadlo se hodí pro zásobování vodou a zvyšování tlaku, průmyslové oběhové systémy, výrobní vodu a chladicí okruhy. Lze ho používat také v hasicích systémech, pracích zařízeních a na zavlažování. Zvláštnosti/přednosti výrobku *Laserem svařená hydraulika 2D/3D s optimalizací účinku, optimalizovaná z hlediska proudění a odvodu plynu *Oběžná a rozváděcí kola, odolná vůči korozi a vodicí skříň *Doplňovací nádrž optimalizovaná z hlediska proudění a negativní výšky sání NPSH *Konstrukce se snadnou údržbou a mimořádně robustním ochranným krytem spojky *Schválení pro pitnou vodu pro všechny součásti přicházející do styku s médiem (verze EPDM) Obsah dodávky *Vícestupňové vysokotlaké odstředivé čerpadlo Wilo-Helix V *Návod k montáži a obsluze *Protipříruby z šedé litiny a příslušné šrouby, matice a těsnění u provedení čerpadla PN16 s oválními přírubami Informace o dimenzování *Ochrana motoru na vyžádání nebo k zajištění zákazníkem *Standardní poloha svorkovnice je vyrovnaná v sací přírubě, lze ji však v případě potřeby změnit *Wilo-Helix V je vybaveno uživatelsky optimální mechanickou ucpávkou kartušové konstrukce a standardním těsněním pro snadnou údržbu *Vyjímatelná spojka (od 7,5 kW) umožňuje výměnu mechanické ucpávky, bez demontáže motoru *Flexibilní design lucerny, který je k dostání ve dvou vyrovnáních, umožňuje přímý přístup k mechanické ucpávce *Oválné nebo kulaté protipříruby jsou k dostání jako příslušenství z nerezové oceli nebo litiny *Obtokové soupravy lze dodat jako příslušenství
PRODUCT_DESCRIPTION
Název výrobku
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Provedení
Svisle
EF023038
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
EF023143
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
EF011652
Oběžné kolo
Nerezová ocel
EF024149
Oběžné kolo
X2CrNi18-9
EF004250
Materiál skříně čerpadla
Nerezová ocel
EF025877
Kvalita materiálu skříně čerpadla
X5CrNi18-10
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Max. discharge flow
12.0 m³/h
EF000992
Max. dopravní výška
m
EF020449
Max. operating pressure
25.0 bar
EF003701
Elektrické připojení
Připojovací svorky
EF000536
Cable length
0 mm
EF003977
Dimenzované napětí
460 V
EF000351
Počet fází
3
EF005455
Kmitočet
60 Hz
EF000001
Jmenovitý proud
A
EF012425
Výkon motoru (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
EF023092
Izolační třída podle IEC
F
EF001642
Jmenovité otáčky
1/min
EF020121
Regulace otáček motoru
Bez
EF020120
Druh regulace otáček
ostatní
EF023093
Motor s prodlouženou osou
žádný
EF015266
Communication
Bez
EF007178
Radio standard Bluetooth
0
EF007179
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Radio standard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Potential free switch contact
0
EF007314
With communication interface RS-485
ne
EF007312
With communication interface RS-232
ne
EF007521
Supporting protocol for EtherNet/IP
0
EF003055
Supporting protocol for KNX
ne
EF003052
Supporting protocol for PROFIBUS
ne
EF007525
Supporting protocol for PROFINET IO
ne
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
ne
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
žádný
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
žádný
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
žádný
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
ne
EF023182
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-30.0 °C
EF002386
Min. teplota média (nepřetržitý provoz)
-15.0 °C
EF025116
Připojení strany přítoku
Příruba
EF025117
Průměr, připojení přítoku
DN 32
EF025503
Průměr, připojení přítoku
32 mm
EF026143
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Připojení 2
Flange;DN32-PN25-EN1092-1
EF025118
Průměr, připojení vypouštění
DN 32
EF025504
Průměr, připojení vypouštění
32 mm
EF026233
Tlakový stupeň příruby
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Flange shape
Příruba
EF020038
Samonasávací
žádný
EF005474
Třída krytí (IP)
IP55
EF004265
Konstrukční délka
250.0 mm
EF023086
Výška čerpadla
mm
EF000167
Hmotnost
kg
EF004663
Chráněno proti výbuchu
0
EF014908
Standard motor
Asynchronní
EF014979
Energetická třída motoru
IE3
EF016015
With protection against dry running
žádný
EF008837
Přijetí
ACS. KTW. WRAS
MECHANICAL_SEAL
Mechanická ucpávka
BQ1EGG
EF023103
S oválnými protipřírubami
žádný
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angle to first bolt hole
45 °
A2
Angle to first bolt hole
45 °
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
B2
Thickness flange (incl. sealing edge)
18 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Outer diameter of flange
140 mm
D2
Outer diameter of flange
140 mm
DO1
Outer pipe diameter connection
38 mm
DO2
Outer pipe diameter connection
38 mm
D21
Diameter bolt hole
18 mm
D22
Diameter bolt hole
18 mm
D41
Diameter sealing edge
76 mm
D42
Diameter sealing edge
76 mm
DN1
Nominal inner diameter
32 mm
DN2
Nominal inner diameter
32 mm
F1
Thickness sealing edge
3.0 mm
F2
Thickness sealing edge
3.0 mm
H1
Výška čerpadla
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Height to bottom side electrical cabinet
mm
H3
Distance to centre connection
75 mm
H4
Distance to bottom side motor
mm
H5
Thickness foot
20 mm
H6
Distance to fastening
mm
K1
Pitch circle
100 mm
K2
Pitch circle
100 mm
L1
Connection length
125 mm
L2
Connection length
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
100 mm
LH2
Centre-to-centre holes
100 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Number of bolt holes
4
N2
Number of bolt holes
4
Z1
Working length
125 mm
Z2
Working length
125 mm
BF3
Dimensions
0.00 mm
BF4
Dimensions
0 mm
BF5
Dimensions
0.00 mm
BF6
Dimensions
0 mm
B4
Dimensions
180 mm
B5
Dimensions
212 mm
B7
Dimensions
0 mm
B8
Dimensions
183 mm
B9
Dimensions
0 mm
B10
Dimensions
0 mm
B11
Dimensions
0 mm
CF1
Dimensions
0
CF2
Dimensions
0
DIAMD1
Dimensions
151 mm
DIAMD2
Dimensions
10.8 mm
D3
Dimensions
152 mm
D4
Dimensions
mm
DL1
Dimensions
13 mm
DL2
Dimensions
180 mm
H0
Dimensions
153 mm
H7
Dimensions
0 mm
H8
Dimensions
mm
H9
Dimensions
mm
H10
Dimensions
0
H11
Dimensions
0.0 mm
H12
Dimensions
0 mm
L4
Dimensions
100 mm
L5
Dimensions
171 mm
L7
Dimensions
0 mm
L8
Dimensions
183 mm
L9
Dimensions
0 mm
L12
Dimensions
0 mm
R1
Dimensions
181 mm
B
Angle bracket
180 °
Preview - Generation
Formáty
Files
3D
Dimenze
2D

Embedded user actions