??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Насос с сухим ротором в инлайн-исполнении с фланцевым соединением
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Одноступенчатый центробежный насос с сухим ротором линейного типа, предназначенный для установки в трубах или на фундаменте. Блочная конструкция с низким уровнем шума и вибрации, с фонарем и неподвижно присоединенным стандартным электродвигателем с фланцевым креплением (стандартный электродвигатель). С не зависящим от направления вращения сильфонным скользящим торцевым уплотнением с принудительным омыванием (начиная с исполнения 37 кВт/4-полюса — опционально со скользящим торцевым уплотнением в виде картриджа системы Back-Pull-Out, обеспечивающим замену скользящего торцевого уплотнения без демонтажа электродвигателя) и снижающим кавитацию рабочим колесом. Фланцы имеют штуцеры R 1/8 для измерения давления. Все компоненты из серого чугуна имеют катафорезное покрытие. Насосы с электродвигателями ≥ 5,5 кВт серийно оснащаются термодатчиком для защиты электродвигателя. Клеммная коробка электродвигателя ≤ 7,5 кВт может быть изготовлена из металла или синтетического материала. Если для электродвигателя требуется металлическая клеммная коробка, закажите соответствующее специальное исполнение. Клеммные коробки электродвигателя > 7,5 кВт всегда из металла. *Торцевое уплотнение для подачи воды при Tmax. = +140 °C. До T ≤ +40 °C допускается примесь гликоля от 20 до 40 % объемной доли. Для водогликолевых смесей с долей гликоля > 40 до макс. 50 % объемной доли и при температуре перекачиваемой жидкости от > +40 до макс. +120 °C или для других перекачиваемых жидкостей, отличных от воды, требуется предусмотреть наличие альтернативного торцевого уплотнения. При применении водогликолевых смесей рекомендуется использовать один из вариантов S1 с соответствующим торцевым уплотнением.
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Угол к первой скважине
15 °
A2
Угол к первой скважине
15 °
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
30 mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
30 mm
D1
Наружный диаметр фланца
340 mm
D2
Наружный диаметр фланца
340 mm
D21
Диаметр скважины
23 mm
D22
Диаметр скважины
23 mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
266 mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
266 mm
DM
Diameter motor
312 mm
DN1
Номинальный внутренний диаметр
200 mm
DN2
Номинальный внутренний диаметр
200 mm
DO1
Наружный диаметр соединения трубы
208 mm
DO2
Наружный диаметр соединения трубы
208 mm
F1
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
3 mm
HD
Размеры
548 mm
K1
Диаметр шага
295 mm
K2
Диаметр шага
295 mm
L1
Размеры
400 mm
L2
Размеры
400 mm
LE1
Height pump housing
373 mm
LE2
Centre connection to end motor
517 mm
LE3
Length electrical cabinet
386 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
338.0 mm
LE5
Размеры
242 mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
403.5 mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
250 mm
LE8
Width electrical cabinet
289.5 mm
N1
Количество отверстий под болты
12
N2
Количество отверстий под болты
12
Z1
Рабочая длина
400 mm
Z2
Рабочая длина
400 mm
DIAMD1
Dimensions
350.0 mm
H1
Dimensions
207.0 mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
270 mm
D3
Dimensions
40.0
S1
Dimensions
16
S2
Dimensions
25 mm
Y1
Dimensions
135 mm
Y2
Dimensions
300 mm
FD
Dimensions
242
L5
Dimensions
245.0 mm
HB1
Dimensions
199.000 mm
HB2
Dimensions
274.000 mm
LA
Dimensions
13.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
19.5
LD1
365.000 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D