??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Consento la trasmissione dei miei dati ai produttori di cataloghi
Catalog navigation
Selezione modello CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
codice articolo
ARTICLE_NAME
digita il codice
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
fabbricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
breve testo
Pompa centrifuga multistadio ad alta prevalenza, normalmente aspirante, ad alta efficienza, esecuzione verticale con raccordi inline
DESCRIPTION_LONG
testo tenero
Pompa centrifuga ad alta prevalenza, ad alta efficienza, esecuzione verticale con raccordi inline. La pompa centrifuga ad alta prevalenza multistadio normalmente aspirante presenta una struttura complessiva compatta. L'albero della pompa e l'albero del motore normalizzato IEC sono collegati tra loro tramite giunti a gusci. Cuscinetti lanterna a rotolamento separati provvedono all'assorbimento ottimale delle forze assiali. Cuscinetti intermedi nel sistema idraulico e albero resistente alla corrosione, grazie alla camicia in acciaio inossidabile, garantiscono lunga vita operativa. Corpo pompa e lanterna trattati con cataforesi. Golfari speciali, montati in modo fisso, consentono una facile installazione della pompa. La pompa si presta per alimentazione e pressurizzazione idriche (la scelta della variante Helix dipende dalle normative locali), sistemi di circolazione industriali, acqua di processo e circuiti dell'acqua di raffreddamento. Può essere altrettanto impiegata in sistemi antincendio, impianti di lavaggio, nonché per irrigazione canalizzata. Particolarità/vantaggi del prodotto *Sistema idraulico con saldatura laser 2D/3D ottimizzato al migliore rendimento *Giranti e diffusori resistenti alla corrosione e corpo stadio *Componenti idraulici con flusso e degassamento ottimizzati *Corpo pompa rinforzato con flusso e NPSH ottimizzati *Di minimo ingombro e manutenzione semplice grazie al tipo costruttivo compatto *Protezione del giunto particolarmente robusta Fornitura *Pompa centrifuga ad alta prevalenza multistadio Wilo-Helix FIRST V *Istruzioni di montaggio, uso e manutenzione Indicazioni per il dimensionamento *Variante con omologazione per acqua potabile su richiesta *Salvamotore su richiesta o a cura del committente *La posizione standard della morsettiera è orientata sulla bocca aspirante, ma può essere cambiata in caso di necessità *La Wilo-Helix FIRST V è dotata di una tenuta meccanica standard *Le controflange sono disponibili come accessori *I kit by-pass sono disponibili come accessori
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominazione del prodotto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
esecuzione
Verticale
EF023038
materiale dell\'involucro della pompa
Ghisa grigia
EF023143
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF011652
materiale girante
Acciaio inossidabile
EF024149
materiale girante
X2CrNi18-9
EF004250
materiale del collegamento
Ghisa grigia
EF025877
qualità materiale dell\'involucro della pompa
EN-GJL-250
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
max. volume di trasporto
m³/h
EF000992
max. altezza di trasporto
m
EF020449
pressione di lavoro massima
16.0 bar
EF003701
collegamento elettrico
Morsetti di collegamento
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
tensione nominale
460 V
EF000351
numero di fasi
3
EF005455
frequenza
60 Hz
EF000001
Corrente nominale
A
EF012425
potenza di uscita del motore (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.0
EF023092
classe di isolamento secondo IEC
F
EF001642
numero di giri
1/min
EF020121
controllo velocità di giri motore
Senza
EF020120
tipo di controllo velocità di giri
altro
EF023093
Motor with extended shaft
no
EF015266
Communication
Senza
EF007178
standard radio Bluetooth
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contatto privo di potenziale (pulito)
0
EF007314
con interfaccia di comunicazione RS 485
no
EF007312
con interfaccia di comunicazione RS 232
no
EF007521
supporta il protocollo per EtherNet/IP
0
EF003055
supporta protocollo EIB
no
EF003052
supporta protocollo PROFIBUS
no
EF007525
supporta il protocollo per PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
temperatura media (funzionamento continuato)
-20.0 °C
EF002386
temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Flangia
EF025117
Diametro di collegamento fornitura laterale
DN 80
EF025503
Diametro di collegamento fornitura laterale
80 mm
EF026143
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
collegamento 2
Flange;DN80-PN16-EN1092-2
EF025118
diametro collegamento lato pressione
DN 80
EF025504
Diametro di collegamento lato mandata
80 mm
EF026233
livello di pressione flangia
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
forma della flangia
Flangia
EF020038
Self-priming
no
EF005474
grado di protezione (IP)
IP55
EF004265
lunghezza di montaggio
365.0 mm
EF023086
altezza della pompa
mm
EF000167
peso
kg
EF004663
antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Asincrono
EF014979
Classe di efficienza energetica motore
IE3
EF016015
With protection against dry running
no
EF008837
omologazione
no
MECHANICAL_SEAL
Tenuta meccanica
BQ1EGG
EF023103
With oval counterflanges
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
A2
Angolo per il primo pozzo
22.5 °
B1
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
22 mm
B2
Spessore flangia (compreso margine di tenuta)
22 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
diametro esterno flangia
200 mm
D2
diametro esterno flangia
200 mm
DO1
collegamento diametro esterno tubo
86 mm
DO2
collegamento diametro esterno tubo
86 mm
D21
diametro foro del bullone
19 mm
D22
diametro foro del bullone
19 mm
D41
Diametro margine di tenuta
132 mm
D42
Diametro margine di tenuta
132 mm
DN1
diametro nominale
80 mm
DN2
diametro nominale
80 mm
F1
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
F2
Spessore margine di tenuta
3.0 mm
H1
altezza della pompa
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensioni
mm
H3
Dimensioni
140 mm
H4
Dimensioni
mm
H5
Dimensioni
27 mm
H6
Dimensioni
mm
K1
circuito parziale
160 mm
K2
circuito parziale
160 mm
L1
Dimensioni
182.5 mm
L2
Dimensioni
182.5 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
160 mm
LH2
Centre-to-centre holes
160 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
numero di fori per viti
8
N2
numero di fori per viti
8
Z1
lunghezza di lavoro
182.5 mm
Z2
lunghezza di lavoro
182.5 mm
BF3
Dimensioni
0.00 mm
BF4
Dimensioni
0 mm
BF5
Dimensioni
0.00 mm
BF6
Dimensioni
0 mm
B4
Dimensioni
266 mm
B5
Dimensioni
295 mm
B7
Dimensioni
0 mm
B8
Dimensioni
236.5 mm
B9
Dimensioni
0 mm
B10
Dimensioni
0 mm
B11
Dimensioni
0 mm
CF1
Dimensioni
0
CF2
Dimensioni
0
DIAMD1
Dimensioni
210 mm
DIAMD2
Dimensioni
14.5 mm
D3
Dimensioni
203 mm
D4
Dimensioni
mm
DL1
Dimensioni
14 mm
DL2
Dimensioni
240 mm
H0
Dimensioni
234 mm
H7
Dimensioni
0 mm
H8
Dimensioni
mm
H9
Dimensioni
20.0 mm
H10
Dimensioni
0
H11
Dimensioni
0.0 mm
H12
Dimensioni
0 mm
L4
Dimensioni
190 mm
L5
Dimensioni
226 mm
L7
Dimensioni
0 mm
L8
Dimensioni
236.5 mm
L9
Dimensioni
0 mm
L12
Dimensioni
0 mm
R1
Dimensioni
310 mm
B
Angolare
180 °
Preview - Generation
Formati
File
3D
Dimensione
2D

Embedded user actions