??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Wysokosprawna, normalnie zasysająca wysokociśnieniowa pompa wirowa w wersji poziomej z przyłączami Inline, z regulowanym elektronicznie silnikiem EC o klasie sprawności energetycznej IE5 wg IEC 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Normalnie zasysająca wysokociśnieniowa pompa wirowa o wysokiej sprawności i konstrukcji poziomej, wyposażona w regulowany elektronicznie silnik EC klasy sprawności energetycznej IE5 zgodnie z IEC 60034-30-2. Pompa jest przeznaczona do zaopatrzenia w wodę, rozdziału wody i podwyższania ciśnienia w przemysłowych instalacjach cyrkulacyjnych, wodach procesowych i w zamkniętych obiegach wody chłodzącej oraz zastosowaniach wody grzewczej. Może być również stosowana w myjniach i do nawadniania. Rodzaje regulacji: *Stała prędkość n-c: ręcznie zielonym pokrętłem lub za pomocą zewnętrznego sygnału *Stałe ciśnienie p-c, stała różnica ciśnień ∆p-c, zmienne ciśnienie p-v, zmienna różnica ciśnień ∆p-v: Regulacja ciśnienia czujnikiem, ustawieniem wartości zadanej zielonym pokrętłem lub za pomocą zewnętrznych sygnałów *Regulacja PID: inne stałe zmienne regulacji (temperatura, przepływ, ciśnienie...) czujnikiem, ustawieniem wartości zadanej zielonym pokrętłem lub za pomocą zewnętrznych sygnałów Moduł elektroniczny zapewnia różne funkcje: *Wykrywanie wartości granicznej maksymalnego ciśnienia *Wykrywanie wartości granicznej minimalnego ciśnienia *Wykrywanie suchobiegu za pomocą czujnika zasysającego *Test zerowego przepływu (obieg otwarty) *No-Flow Stop (obieg zamknięty) *Wykrywanie pracy na sucho *Obliczenie przepływu obrotowego za pomocą czujnika różnicy ciśnień *Okresowe uruchomienie pompy *Komunikaty o błędach i kody ostrzegawcze *Zabezpieczenie przed przeciążeniem *Gniazdo do modułów CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) do podłączenia do automatyki budynku *Zielona dioda LED pokazuje status pompy *Niebieska dioda LED pokazuje, że pompa jest regulowana z zewnątrz za pomocą interfejsu Wejście analogowe: *IN (AI 1): Wejście, sygnał czujnika 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA lub 2–10 V *IN (AI 2): Wejście, wartość zadana 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA lub 2–10 V Wejście cyfrowe IN (DI 1): *Ext. OFF *Wykrywanie suchobiegu przez wejście binarne Zarządzanie pracą pomp podwójnych (dwie pompy pojedyncze) *Praca główna/z rezerwą *Zamiana pomp praca główna/z rezerwą po 24 godzinach lub automatyczne przełączanie awaryjne *Połączenie kablowe przez Wilo Net Cechy szczególne/zalety produktu *Silnik EC IE5 i zintegrowana przetwornica częstotliwości w połączeniu z wysokosprawną hydrauliką Medana CH. *Wyświetlacz LC 2”, technika zielonego pokrętła Wilo oraz soft button z funkcją powrotu. Przejrzyste menu pompy umożliwia komfortowe nastawianie pompy. *Analogowy i cyfrowy interfejs oraz moduł CIF *Inteligentna regulacja różnymi rodzajami regulacji włącznie ze zintegrowanym zarządzaniem pracą pomp podwójnych. *Hydraulika 2D/3D z optymalizacją sprawności, spawana laserowo i wysokosprawna (z optymalizacją przepływu obrotowego i odgazowania) *Wirniki, kierownice, obudowy stopnia z materiału odpornego na korozję *Hydraulika z optymalizacją przepływu obrotowego i odgazowania *Korpus pompy zoptymalizowany pod względem przepływu obrotowego i nadwyżki antykawitacyjnej *Konstrukcja gwarantująca prostą konserwację *Dopuszczenie do stosowania z wodą użytkową dla pomp na wszystkie części ze stali nierdzewnej, które mają kontakt z medium (wersja EPDM) Zakres dostawy *Wielostopniowa pompa wirowa Medana CH3-LE *Instrukcja montażu i obsługi Wskazówki dotyczące konstrukcji *Opcjonalnie podłączane moduły CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet Multi-protocol (Modbus TCP, BACnet/IP) do podłączenia do automatyki budynku *Opcjonalne przyłącze M12 RJ45 CIF Ethernet *Czujniki są dostępne w ramach wyposażenia dodatkowego: Zestaw różnicy ciśnień 4-20 mA i ciśnienia względnego 4–20 mA
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
Model
0
EF023038
Materiał korpusu pompy
Stal nierdzewna
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EF011652
Materiał wirnika
Stal nierdzewna
EF024149
Materiał wirnika
EF004250
Materiał połączenia
Stal nierdzewna
EF025877
Gatunek materiału połączenia
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
10.0 bar
EF003701
Podłączenie elektryczne
Zaciski przyłączeniowe
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
V
EF000351
Liczba faz
EF005455
Częstotliwość
50. 60 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
zabudowany
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
-15.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
Screwed connection inner thread
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
Rp 1
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
25 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN EN 10226-1
EF025977
Połączenie 2
Screwed connection inner thread;Rp1-PN10-DIN-EN10226-1
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
Rp 1
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
25 mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN EN 10226-1
EF001339
Kształt końcówki
Screwed connection inner thread
EF020038
Samozasysanie
0
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF004265
Długość wbudowania
0 mm
EF023086
Wysokość pompy
330.0 mm
EF000167
Ciężar
kg
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard motor
Silnik EC
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
Dopuszczenie
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
EF000321
Połączenie 1
Screwed connection inner thread
EF000322
Połączenie 2
Screwed connection inner thread
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0.00
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
0
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0.00
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
0.00
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.00
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
0.00
DN1
Znamionowa średnica połączenia 1
Rp 1
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
35.00 mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
35.00 mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.00
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
0.00
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0.00
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
0.00
Q1
Length gusset/thread
17.000 mm
Q2
Length gusset/thread
17.000 mm
HD
Wymiary
149.00
K1
Średnica podziałowa
0.00
K2
Średnica podziałowa
0.00
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
102.50 mm
Z1
Długość robocza
Z2
Długość robocza
85.50
LE1
Length pump housing
91.00
EF001422
Type of drive
Multistage Motors
DM
Diameter motor
130.00 mm
LE2
Centre connection to end motor
LE3
Dimensions
72.000
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
240.00
LE8
Dimensions
115.50
LE9
Dimensions
mm
A
Angle electrical cabinet
0.00
DN2
Nominal diameter of connection 2
Rp 1
H1
h1 Height
90.00 mm
BM1
0.00
BM2
0.00
BN1
Dimensions
0.00
BN2
Dimensions
0.00
B
Dimensions
0.00
S1
Dimensions
0.00
BM3
145.00 mm
BM4
Dimensions
136.00 mm
BM8
111.00 mm
BM9
11.00
BN3
Dimensions
157.00 mm
BN4
Dimensions
140.00 mm
B7
Dimensions
23.00 mm
S3
Dimensions
10.00 mm
BM5
0.00
BM6
0.00
BM7
0.00
S2
Dimensions
0.00
B2
Dimensions
0.00
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
0.00
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
0.00
L4
Dimensions
48.00 mm
L5
Dimensions
BN5
Dimensions
0.00
BN6
Dimensions
0.00
BF1
0.000
BF2
0.000
BF3
10.000 mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formaty
Files
3D
2D