??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Je suis d'accord que mes données peuvent être transmises aux fournisseurs de prospects du catalogue
Catalog navigation
Choix du modèle CAO
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
numéro d'article
ARTICLE_NAME
code de type
MANUFACTURER_NAME
Fabricant
WILO SE
LOD
Level Of Detail
DESCRIPTION_SHORT
texte court
Pompe multicellulaire à haut rendement non autoamorçante, en version horizontale avec raccords en ligne, et moteur à aimant permanent de classe énergétique IE5 conforme avec CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2.
DESCRIPTION_LONG
texte d'appel d'offres
Pompe multicellulaire non autoamorçante à haut rendement de construction horizontale équipée d'un moteur à aimant permanent de classe énergétique IE5 conforme avec CEI 60050-411/A1 2007 et CEI 60034-30-2. La pompe convient à la distribution d'eau, à l'alimentation en eau et à la surpression, aux installations de circulation industrielles, à l'eau de process, aux circuits de refroidissement fermés et aux systèmes de chauffage. Elle peut également être utilisée dans les stations de lavage et pour l'irrigation. Modes de régulation : *Vitesse fixe n-c : manuellement avec le bouton vert ou les signaux externes *Pression constante p-c, pression différentielle constante ∆p-c, pression variable p-v, pression différentielle variable ∆p-v : Régulation de la pression avec capteur, réglage du point par bouton vert ou via des signaux externes *Régulation PID : autres variables de régulation constantes (température, débit, pression …) avec capteur, réglage du point par bouton vert ou via des signaux externes Le module électronique propose différentes fonctions : *Détection de la valeur limite de pression maximale *Détection de la valeur limite de pression minimale *Détection du manque d'eau par capteur d'aspiration *Test à débit nul (circuit ouvert) *No-Flow Stop (circuit fermé) *Détection du fonctionnement à sec *Calcul du débit à l'aide d'un capteur de pression différentielle *« Kick » de la pompe *Codes d'erreur et d'avertissement *Protection contre les surcharges *Un emplacement est prévu pour la connexion de modules CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet multiprotocoles (Modbus TCP, BACnet/IP) à la gestion technique centralisée *La diode verte indique l'état de la pompe *La diode bleue indique que la pompe est régulée par une interface externe Entrée analogique : *IN (AI 1) : Entrée, signal de capteur 4–20 mA, 0–10 V, 0–20 mA ou 2–10 V *IN (AI 2) : Entrée, valeur de consigne 0–20 mA, 0–10 V, 4–20 mA ou 2–10 V Entrée numérique IN (DI 1) : *Externe ARRÊT *Détection du manque d'eau par une entrée binaire Pilotage pompes doubles (deux pompes simples) *Mode de fonctionnement normal/secours *Remplacement de pompes en mode de fonctionnement normal/secours après 24 heures ou permutation automatique en cas de défaut *Connexion câblée via Wilo Net Particularités/Avantages *Moteur EC IE5 et convertisseur de fréquence intégré avec hydraulique à haut rendement de Medana CH. *Écran couleur LC 2", technologie du bouton vert Wilo et touche programmable avec fonction retour. Le menu de pompe simple et clair permet de régler aisément la pompe. *Interface analogique et numérique et module CIF *Régulation intelligente avec différents modes de régulation, dont le pilotage pompes doubles intégré. *Hydraulique 2D/3D à haut rendement soudée au laser et avec rendement optimisé (avec optimisation du débit et du dégazage) *Roues, diffuseurs et corps d'étages résistants à la corrosion *Hydraulique avec débit et dégazage optimisés *Corps de pompe avec optimisation du débit et de la NPSH *Construction facilitant l'entretien *Homologation pour eau potable pour les pompes dont les composants au contact du fluide sont en acier inoxydable (version EPDM) Contenu de la livraison *Pompe centrifuge multicellulaire Medana CH3-LE *Notice de montage et de mise en service Remarques sur la construction *En option, possibilité de connecter des modules CIF Wilo PLR, LON, BACnet MS/TP, Modbus RTU, CANopen, Ethernet multiprotocoles (Modbus TCP, BACnet/IP) pour la gestion technique centralisée *Raccordement en option pour M12 RJ45 CIF Ethernet *Des capteurs sont disponibles en accessoires : Kit de pression différentielle 4–20 mA et kit de pression relative 4–20 mA
PRODUCT_DESCRIPTION
Désignation du produit
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
0
EF000010
modèle
0
EF023038
matériau corps de pompe
Acier inoxydable
EF023143
classe de qualité corps de pompe
EF011652
matériau de la turbine/roue de pompe
Acier inoxydable
EF024149
matériau de la turbine/roue de pompe
EF004250
matière du raccordement
Acier inoxydable
EF025877
classe de qualité raccord
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
volume refoulé max.
m³/h
EF000992
hauteur d’élévation max.
m
EF020449
pression de travail max.
10.0 bar
EF003701
raccordement électrique
Barrette de raccordement
EF000536
longueur du câble
0 mm
EF003977
tension assignée
V
EF000351
nombre de phases
EF005455
fréquence
50. 60 Hz
EF000001
courant nominal
A
EF012425
puissance électrique du moteur (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0
EF023092
classe d’isolation selon IEC
F
EF001642
régime
0 1/min
EF020121
moteur à régulation du régime
intégré
EF020120
type de réglage de vitesse
0
EF023093
moteur avec arbre rallongé
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Bluetooth standardi
0
EF007179
standard radio WLAN 802.11
0
EF016383
standard radio WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
contact de commutation hors tension
0
EF007314
avec interface de communication RS-485
0
EF007312
avec interface de communication RS-232
0
EF007521
protocole pris en charge pour EtherNet/IP
0
EF003055
supporte le protocole KNX
0
EF003052
protocole pris en charge pour PROFIBUS
0
EF007525
protocole pris en charge pour PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Unterstützt Protokoll für BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
température moyenne (permanente)
-20.0 °C
EF002386
température ambiante
-15.0 °C
EF025116
raccord côté d’alimentation
Screwed connection inner thread
EF025117
diamètre raccordement côté alimentation
Rp 1
EF025503
diamètre raccordement côté alimentation
25 mm
EF026143
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014906
Connection standard inlet side
DIN EN 10226-1
EF025977
type raccordement 2
Screwed connection inner thread;Rp1-PN10-DIN-EN10226-1
EF025118
diamètre raccordement côté refoulement
Rp 1
EF025504
diamètre raccordement côté refoulement
25 mm
EF026233
pression nominale de bride
PN 10 bar
EF014907
Connection standard outlet side
DIN EN 10226-1
EF001339
forme de la plage
Screwed connection inner thread
EF020038
amorçage automatique
0
EF005474
indice de protection (IP)
IP55
EF004265
longueur d’encastrement
0 mm
EF023086
hauteur pompe
330.0 mm
EF000167
poids
kg
EF004663
antidéflagration
0
EF014908
Standard motor
Moteur EC
EF014979
Classe d’efficacité du moteur
IE5
EF016015
With protection against dry running
0
EF008837
homologation
MECHANICAL_SEAL
Garniture mécanique
EF000321
type raccordement 1
Screwed connection inner thread
EF000322
type raccordement 2
Screwed connection inner thread
B1
Thickness flange (incl. sealing edge)
0.00
D1
diamètre externe de la bride
0
D2
diamètre externe de la bride
0
D21
diamètre du trou de boulon
0.00
D22
diamètre du trou de boulon
0.00
D41
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.00
D42
Diamètre de l'arête d'étanchéité
0.00
DN1
diamètre nominal raccordement 1
Rp 1
DO1
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
35.00 mm
DO2
diamètre extérieur de tuyau, raccordement
35.00 mm
F1
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.00
F2
Épaisseur de l'arête d'étanchéité
0.00
N1
nombre de trous de vis
0.00
N2
nombre de trous de vis
0.00
Q1
Length gusset/thread
17.000 mm
Q2
Length gusset/thread
17.000 mm
HD
Dimensions
149.00
K1
compas à pointe sèche
0.00
K2
compas à pointe sèche
0.00
L1
longueur raccord
mm
L2
longueur raccord
102.50 mm
Z1
durée de travail
Z2
durée de travail
85.50
LE1
Length pump housing
91.00
EF001422
Type of drive
Multistage Motors
DM
Diameter motor
130.00 mm
LE2
Centre connection to end motor
LE3
Dimensions
72.000
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
240.00
LE8
Dimensions
115.50
LE9
Dimensions
mm
A
Angle electrical cabinet
0.00
DN2
Nominal diameter of connection 2
Rp 1
H1
h1 Height
90.00 mm
BM1
0.00
BM2
0.00
BN1
Dimensions
0.00
BN2
Dimensions
0.00
B
Dimensions
0.00
S1
Dimensions
0.00
BM3
145.00 mm
BM4
Dimensions
136.00 mm
BM8
111.00 mm
BM9
11.00
BN3
Dimensions
157.00 mm
BN4
Dimensions
140.00 mm
B7
Dimensions
23.00 mm
S3
Dimensions
10.00 mm
BM5
0.00
BM6
0.00
BM7
0.00
S2
Dimensions
0.00
B2
Dimensions
0.00
A1
Angle par rapport à la première sonde
0.00
A2
Angle par rapport à la première sonde
0.00
L4
Dimensions
48.00 mm
L5
Dimensions
BN5
Dimensions
0.00
BN6
Dimensions
0.00
BF1
0.000
BF2
0.000
BF3
10.000 mm
Embedded user actions
Aperçus & Génération 3D
Formats CAO
Téléchargements
3D
2D