??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Я согласен, что мои данные могут быть переданы потенциальным создателям каталога
Catalog navigation
Выбор CAD модели
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
номер предмета
ARTICLE_NAME
Введите код
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
производитель
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Краткий текст
Высокоэффективная, готовая к подключению установка для водоснабжения с 2–4 параллельно подключенными вертикально расположенными нормальновсасывающими высоконапорными центробежными насосами серии Helix2.0 VE из нержавеющей стали, каждый из которых оснащен встроенными частотным преобразователем с воздушным охлаждением. Установка оснащена устройством Smart Controller SCe2.0.
DESCRIPTION_LONG
Тендерный текст
Компактная установка повышения давления согласно DIN 1988 и DIN EN 806, для прямого или опосредованного подсоединения. Состоит из нормальновсасывающих параллельно подключенных вертикальных высоконапорных центробежных насосов из нержавеющей стали с сухим ротором, при этом каждый насос оснащен собственным частотным преобразователем. Готовность к подключению, установка на фундаментной раме с системой трубопроводов из нержавеющей стали, включая устройство управления с необходимым оснащением для измерения и настройки. *Полностью автоматическое водоснабжение и повышение давления в жилых, коммерческих и административных зданиях, отелях, больницах, торговых комплексах, а также на коммунальных предприятиях водоснабжения и в промышленных системах. Перекачивание указанных далее сред. *Питьевая вода *Техническая вода *Охлаждающая вода *Вода для пожаротушения (кроме воды, предназначенной для установок пожаротушения согласно DIN 14462, и с разрешения местных органов противопожарной защиты) или другие виды потребляемой воды, которые ни химически, ни механически не разрушают материалы и не содержат абразивных и длинноволокнистых включений. Особенности/Преимущества продукта *Прочная система, соответствующая всем требованиям DIN 1988 (EN 806) *Допуск WRAS/KTW/ACS для насосов, находящихся в контакте с перекачиваемой жидкостью (исполнение EPDM) *Высокоэффективная гидравлика насоса серии Helix2.0 VE с приводом от стандартного электронно-коммутируемого двигателя IE5, с интегрированными частотными преобразователями с воздушным охлаждением *Оптимальная регулировка нагрузки насоса благодаря переменному способу регулирования давления (pv) и параллельной регулировке синхронной скорости вращения для дополнительной экономии электроэнергии *Энергосбережение за счет очень широкого диапазона регулирования частотного преобразователя от 25 Гц до 60 Гц максимум *Встроенная система распознавания сухого хода с автоматическим отключением при отсутствии воды в соответствии с мощностными характеристиками электроники регулирования электродвигателя *Независимые от направления вращения торцевые уплотнения в насосах для упрощения обслуживания *Гибкий дизайн соединительного элемента в форме фонаря обеспечивает прямой доступ к скользящему торцевому уплотнению *Гидравлика всей установки с улучшенными показателями по потере давления *Детали, контактирующие с водой, не подвержены коррозии *Прибор управления/регулирования SCe2.0, максимальное качество регулирования с графическим цветным дисплеем, удобная навигация с наглядным меню и технологией зеленой кнопки для настройки параметров, для управления электронными насосами с частотными преобразователями *Готовность к интеграции в автоматизированную систему управления зданием с прибором управления SCe2.0 через серийный протокол Modbus TCP и BACnet IP (нативный), Modbus RTU и BACnet MS/TP через опциональный адаптер с USB на RS485 *Заводская проверка и предварительная настройка оптимального рабочего диапазона Оснащение/функция *Высоконапорные центробежные насосы серий от Helix2.0 VE2 до Helix2.0 VE52 из нержавеющей стали *Фундаментная рама из электролитически оцинкованной стали с регулируемыми по высоте вибропоглощающими опорами для изоляции корпусного шума С напорной стороны: *Запорная арматура на каждом насосе *Обратный клапан на каждом насосе *Расширительный мембранный бак 8 л, PN 16 *2 датчика давления 4–20 мА *Манометр *Резьбовая крышка или фланцевая заглушка в зависимости от номинального диаметра системы накопительных трубопроводов на стороне всасывания — *Запорная арматура на каждом насосе *2 датчика давления 4–20 мА *Манометр *Резьбовая крышка или фланцевая заглушка в зависимости от номинального диаметра системы накопительных трубопроводов Автоматическая система управления насосом посредством полностью электронного устройства Smart Controller (SCe2.0) в корпусе из листовой стали, класс защиты IP54, состоящем из внутреннего источника питания, микропроцессора с Soft-ПЛК, аналоговых и цифровых вводов и выводов, для управления электронными насосами с частотными преобразователями. Для облегчения обслуживания рекомендуется соблюдать рабочую зону 1 м вокруг установки. Эксплуатация/дисплей *Графический цветной дисплей для индикации эксплуатационных параметров, параметров регулятора, рабочего состояния насосов, сообщений об ошибке и данных памяти сообщений *Управление через меню с текстовой индикацией и визуализацией *Заводские предварительные установки параметров для упрощения ввода в эксплуатацию/пуска *Настройка рабочих параметров и квитирование сообщений о неисправности с помощью поворотной кнопки *Фиксируемый главный выключатель *Эксплуатация на выбор с резервным насосом/без резервного насоса *Счетчик рабочих часов для каждого насоса и всей установки *Счетчик коммутационных операций для каждого насоса и всей установки *Память ошибок для последних 13 событий Регулирование *Автоматическое управление 2–4 частотно-регулируемыми насосами путем сравнения заданных/фактических значений *Переключение заданного значения: Активируемое второе заданное значение для каждого контакта *Автоматическое, зависимое от нагрузки подключение от 1 до n насосов пиковой нагрузки в зависимости от регулируемых величин давления: постоянное (p-c) или переменное (p-v) *больше уровней пользователей с различными правами и объемом меню *Возможность свободного выбора режима работы насосов (ручной, выкл., автоматический) *Автоматическая настраиваемая смена работы насосов **Стандартная настройка: импульс – каждый раз при изменении задаваемых условий работы происходит переключение главного насоса без учета рабочих часов **Альтернативный вариант: циклическая смена главного насоса по истечении заданного количества рабочих часов *Автоматический настраиваемый тестовый режим насоса (функция кратковременного включения насоса Pump Kick) **Возможность активации/деактивации **Возможность свободного выбора периода времени между двумя тестовыми режимами насоса **Возможность свободного программирования времени блокировки **Возможность произвольной настройки частоты вращения Контроль *Вывод фактического значения системы посредством аналогового сигнала 0 – 10 В для обеспечения дополнительной возможности измерения/индикации; 10 В соответствуют конечному значению датчика *Сигнал датчика 4 – 20 мА (контроль целостности кабеля на участке датчика) для фактических значений регулируемых величин *Защита сетевых кабелей питания насоса линейным автоматом защиты *Автоматическое переключение рабочего насоса на резервный насос при неисправности *Контроль максимальных и минимальных значений системы посредством настраиваемых времени задержки и пределов *Проверка нулевой подачи для отключения системы, если не происходит водозабор (возможность настройки параметра) *Функция заполнения трубы для заполнения пустых труб (первое заполнение потребительского трубопровода) *Защита от сухого хода посредством контакта, например для поплавкового или манометрического выключателя *Автоматический останов насосов в случае неисправности или эксплуатация на заранее определенной частоте вращения в аварийном режиме Интерфейсы *Беспотенциальные контакты для обобщенной сигнализации рабочего состояния и неисправности (SBM/SSM) *Возможность переключения логики между SBM и SSM *Контакты для внешнего включения/выключения, отсутствия воды и второго заданного значения *Внешнее включение/выключение посредством контакта для деактивации автоматического режима установки Опциональные принадлежности (в заводских установках или как дооснащение после технического выяснения) *Раздельная сигнализация рабочего состояния и неисправностей *Преобразователь сигнала для 0/2 – 10 В до 0/4 – 20 мА *Манометрический выключатель для защиты от сухого хода Опциональные принадлежности (предоставляются заказчиком) *Манометрический выключатель для резервной защиты от сухого хода Рекомендуемые принадлежности (заказывать отдельно) *Гибкие соединительные трубопроводы или компенсаторы *Мембранный напорный бак со стороны входного или конечного давления в зависимости от условий или требований Шинные системы (опционально) *Modbus RTU, BACnet MSTP Применяемые стандарты *Технические правила для водопроводного оборудования для питьевой воды DIN 1988 (EN 806) *Мембранный напорный бак/расширительный мембранный бак DIN 4807 *EN 50178 – оснащение сильноточных установок электронными эксплуатационными материалами *Электрическое оснащение машин EN 60204-1 *EN 60335-1 – техника безопасности электроприборов бытового и тому подобного назначения *Комбинации низковольтных приборов управления EN 60439-1/61439-1 *Электромагнитная совместимость — создаваемые помехи в жилых зонах, зонах деловой и предпринимательской активности, а также на малых предприятиях (EN 61000-6-3)
PRODUCT_DESCRIPTION
Обозначение изделия
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010737
EF021265
Suitable for tap water
0
EF024284
Подходит для дождевой воды
false
EF025120
Suitable for sprinkling/irrigation
false
EF023038
Материал корпуса насоса
Нержавеющая сталь
EF023143
Класс качества материала корпуса насоса
X5CrNi18-10
EF011652
Материал лопастного колеса/насоса
Нержавеющая сталь
EF024149
Материал лопастного колеса/насоса
X2CrNi18-9
EF023142
Material fittings
0
EF023144
Material fittings
0
EF023489
Material of unit pipework
Нержавеющая сталь
EF023488
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
EF000447
Материал резеруара
0
EF020604
Quality class of reservoir
0
EF023148
Количество насосов
4
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Макс. производительность
m³/h
EF000992
Макс. напор
m
EF020449
Макс. рабочее давление
16.0 bar
EF003701
Электрич. подключение
0
EF000536
Длина кабеля
0 mm
EF003977
Номин. напряжение
V
EF000351
Количество фаз
EF005455
Частота
50. 60 Hz
EF000001
Номин. ток
0.00 A
EF012424
Потребляемая мощность двигателя (P1)
kW
EF012425
Выходная мощность двигателя (P2)
kW
EF023092
Класс изоляции по IEC
F
EF001642
Частота вращения
0 1/min
EF020121
Управление скоростью двигателя
установленный
EF020120
Тип управления скоростью
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Радиостандарт Bluetooth
0
EF007179
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016383
Радиостандарт WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Контакт беспотенциального выключателя
0
EF007314
С коммуникационным интерфейсом RS-485
0
EF007312
С коммуникационным интерфейсом RS-232
0
EF007521
Поддержка протокола EtherNet/IP
0
EF003055
Поддержка протокола KNX
0
EF003052
Поддержка протокола PROFIBUS
0
EF007525
Поддержка протокола PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Cредняя температура (непрерывная)
3.0 °C
EF002386
Температура эксплуатации
5.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
Присоединение 2
EF025118
Diameter of connection on delivery side
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Степень сжатия фланца
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
Форма фланца
EF023149
Suction installation
0
EF023154
With bypass pipe
0
EF026396
Degree of protection (IP) pump
IP55
EF026395
Степень защиты шкафа (IP)
IP54
EF001438
Длина
mm
EF000008
Ширина
mm
EF000040
Высота
mm
EF000167
Вес
kg
EF008837
Внесен в реестр
0
A1
Угол к первой скважине
°
A2
Угол к первой скважине
°
A3
Угол к первой скважине
°
A4
Угол к первой скважине
°
B1
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B2
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B3
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
B4
Толщина фланца (вкл. уплотняющую кромку)
mm
D1
Наружный диаметр фланца
mm
D2
Наружный диаметр фланца
mm
D3
Наружный диаметр фланца
mm
D4
Наружный диаметр фланца
mm
D21
Диаметр скважины
mm
D22
Диаметр скважины
mm
D23
Диаметр скважины
mm
D24
Диаметр скважины
mm
D41
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D42
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D43
Диаметр уплотняющей кромки
mm
D44
Диаметр уплотняющей кромки
mm
DE
Diameter expansion vessel
206 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Diameter of connection on supply side
mm
DN2
Diameter of connection on supply side
mm
DN3
Diameter of connection on delivery side
mm
DN4
Diameter of connection on delivery side
mm
DO1
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
DO2
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
DO3
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
DO4
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
F1
Толщина уплотняющей кромки
mm
F2
Толщина уплотняющей кромки
mm
F3
Толщина уплотняющей кромки
mm
F4
Толщина уплотняющей кромки
mm
H
Высота
mm
H02
Distance to bottom side vessel
mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
Height to centre connection
mm
H3
Height to centre connection
mm
H4
Height to centre connection
mm
H5
Height expansion vessel
297 mm
H6
Height electrical cabinet
950 mm
HP
Высота насоса
mm
K1
Диаметр шага
mm
K2
Диаметр шага
mm
K3
Диаметр шага
mm
K4
Диаметр шага
mm
L
Длина плиты фундамента
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
L3
Connection length
mm
L4
Connection length
mm
LE1
Distance till side foundation plate
mm
LE2
Centre-to-centre (double) pump
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
150 mm
LE5
Length to top side electrical cabinet
mm
LE6
Length electrical cabinet
mm
LE7
Distance to side cabinet
0 mm
LE8
Width electrical cabinet 1
mm
LE9
Length 9
30 mm
N1
Количество отверстий под болты
N2
Количество отверстий под болты
N3
Количество отверстий под болты
N4
Количество отверстий под болты
NP
Количество насосов
4
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
Q3
Length gusset/thread
mm
Q4
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
S3
Wall thickness connection
mm
S4
Wall thickness connection
mm
W1
Centre-to-centre distance of connections
mm
W2
Ширина плиты фундамента
420 mm
W3
Distance backside cabinet
0
HD
Размеры
mm
H01
Размеры
mm
L5
Размеры
mm
W0
Размеры
mm
Preview - Generation
Форматы
Файлы
3D
Измерение
2D

Embedded user actions