??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten an die Hersteller der Wunschkataloge weitergegeben werden
Catalog navigation
CAD-Modellauswahl
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Artikelnummer
ARTICLE_NAME
Typenschlüssel
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Hersteller
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Kurztext
Hocheffiziente, anschlussfertige Wasserversorgungsanlage, mit 2 bis 4 parallel geschalteten, vertikal angeordneten, Edelstahl-Hochdruck-Kreiselpumpen, normalsaugend, der Baureihe Helix2.0 VE, wobei jede Pumpe über einen integrierten luftgekühlten Frequenzumrichter verfügt. Mit Smart Controller SCe2.0 ausgestattete Anlage.
DESCRIPTION_LONG
Ausschreibungstext
Kompakte Druckerhöhungsanlage gemäß DIN 1988 und DIN EN 806, für direkten oder indirekten Anschluss. Bestehend aus normalsaugenden, parallel geschalteten, vertikalen Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen in Trockenläuferausführung, wobei jede Pumpe über einen Frequenzumrichter verfügt. Anschlussfertig mit Edelstahl-Verrohrung auf Grundrahmen montiert, einschließlich Steuereinrichtung mit benötigter Mess- und Einstellungsausstattung. *Vollautomatische Wasserversorgung und Druckerhöhung in Wohn-, Gewerbe- und Verwaltungsobjekten, Hotels, Krankenhäusern, Kaufhäusern sowie in der kommunalen Wasserversorgung und Industriesystemen. Förderung von *Trinkwasser *Brauchwasser *Kühlwasser *Löschwasser (außer für Feuerlöschanlagen gemäß DIN 14462 und mit Genehmigung der örtlichen Brandschutzbehörden) oder anderen Gebrauchswässern, die das Material weder chemisch noch mechanisch angreifen und keine abrasiven oder langfaserigen Bestandteile enthalten. Besonderheiten/Produktvorteile *Robustes System, das alle Anforderungen der DIN 1988 (EN 806) erfüllt *WRAS/KTW/ACS-Zulassung der Pumpen für alle mediumberührenden Teile (EPDM-Ausführung) *Hocheffiziente Pumpenhydraulik der Helix2.0 VE-Baureihe zusammen mit IE5 EC-Motorantrieb, mit luftgekühlten, eingebauten Frequenzumrichtern ausgestattet *Optimale Pumpen-Lasteinstellung aufgrund variabler Druck- (pv) Regelungsart und paralleler Synchrondrehzahlregelung für höhere Energieeinsparungen *Energiesparend dank überproportional großer Regelbandbreite des Frequenzumrichters von 25 Hz bis zu 60 Hz maximal *Integrierte Trockenlauferkennung mit automatischer Abschaltung bei Wassermangel über das Leistungskennfeld der Motor-Regelelektronik *Drehrichtungsunabhängige Gleitringdichtungen in den Pumpen für eine einfache Wartung *Das flexible Laternen-Design ermöglicht einen direkten Zugang zur Gleitringdichtung *Druckverlustoptimierte Hydraulik der Gesamtanlage *Medienberührte Teile sind korrosionsfest *Steuer-/Regelgerät SCe2.0, höchste Regelgüte mit grafischem Farbdisplay, einfacher Navigation mit übersichtlichem Menü und Grüne-Knopf-Technologie zur Parametereinstellung, zur Ansteuerung der elektronischen Pumpen mit Frequenzumrichtern *Bereit für die Einbindung in die Gebäudeautomation mit dem SCe2.0-Schaltgerät über serienmäßigen Modbus TCP und BACnet IP (nativ), Modbus RTU und BACnet MS/TP über optionalen Adapter von USB auf RS485 *Werkseitige Prüfung und Voreinstellung auf optimalen Arbeitsbereich Ausstattung/Funktion *Edelstahl-Hochdruckkreiselpumpen der Baureihen Helix2.0 VE2 bis Helix2.0 VE52 *Grundrahmen aus elektrolytisch verzinktem Stahl mit höhenverstellbaren Schwingungsdämpfern zur Körperschallisolierung Druckseitig: *Absperrarmatur an jeder Pumpe *Rückflussverhinderer an jeder Pumpe *Membrandruckbehälter 8 l, PN 16 *2 Drucksensoren 4 – 20 mA *Manometer *Gewindekappe oder Blindflansch je nach Nennweite der Sammelverrohrung saugseitig: *Absperrarmatur an jeder Pumpe *2 Drucksensoren 4 – 20 mA *Manometer *Gewindekappe oder Blindflansch je nach Nennweite der Sammelverrohrung Automatische Pumpensteuerung über vollelektronischen Smart Controller (SCe2.0) im Stahlblechgehäuse, Schutzart IP54 bestehend aus interner Steuerspannungsversorgung, Mikroprozessor mit Soft-SPS, analoge und digitale Ein- und Ausgänge, zur Ansteuerung elektronischer Pumpen mit Frequenzumrichtern. Zur Erleichterung der Wartung wird ein Arbeitsbereich von 1 m rund um die Anlage empfohlen. Bedienung/Display *Grafisches Farbdisplay zur Anzeige der Betriebsdaten, Regler-Parameter, Betriebszustände der Pumpen, Fehlermeldungen und Historienspeicher *Menüführung mit Klartextanzeige und Visualisierung *Werkseitig voreingestellte Parameter für einfache Inbetriebnahme/Start *Einstellung von Betriebsparametern und Quittierung von Störmeldungen über Drehknopf *Feststellbarer Hauptschalter *Betrieb mit/ohne Reservepumpe wählbar *Betriebsstundenzähler je Pumpe und für die Gesamtanlage *Schaltspielzähler je Pumpe und für die Gesamtanlage *Fehlerspeicher für die letzten 13 Störungen Regelung *Vollautomatische Regelung von 2 bis 4 frequenzgeregelten Pumpen über Soll-/Istwert-Vergleich *Sollwert-Umschaltung: Zweiter Sollwert per Kontakt aktivierbar *Automatische, lastabhängige Zuschaltung von 1 bis n Spitzenlastpumpe(n), in Abhängigkeit der Regelgröße Druck - konstant, p-c oder Druck - variabel, p-v *mehrere Benutzerebenen mit unterschiedlichen Rechten und Menüumfang *Betriebsmodus der Pumpen frei wählbar (Hand, Aus, Automatik) *Automatischer, einstellbarer Pumpentausch **Standardeinstellung: Impuls – Bei jeder erneuten Anforderung wird die Grundlastpumpe getauscht ohne Berücksichtigung der Betriebsstunden **Alternativ: zyklischer Pumpentausch der Grundlastpumpe nach einstellbaren Betriebsstunden *Automatischer, einstellbarer Pumpentestlauf (Pumpen-Kick) **Aktivierbar/deaktivierbar **Zeit zwischen zwei Pumpentestläufen frei programmierbar **Sperrzeiten frei programmierbar **Drehzahl frei einstellbar Überwachung *Ausgabe Istwert des Systems über Analogsignal 0 – 10 Volt für externe Mess-/Anzeigemöglichkeit, 10 Volt entsprechen dem Sensorendwert *4 – 20 mA-Sensorsignal (Drahtbruchüberwachung der Geberstrecke) für Regelgrößen-Istwert *Absicherung der Pumpennetzzuleitungen durch Leitungsschutzschalter *Automatische Umschaltung bei Störung einer Betriebspumpe auf die Reservepumpe *Überwachung von Max.- und Min.-Werten des Systems mit einstellbaren Verzögerungszeiten und Grenzen *Nullmengentest zur Abschaltung des Systems, wenn keine Wasserentnahme erfolgt (Parameter einstellbar) *Rohrfüllfunktion zum Befüllen von leeren Rohren (Erstbefüllung des Verbrauchernetzes) *Wassermangelschutz über Kontakt, z. B. für Schwimmerschalter oder Druckschalter *Automatisches Anhalten der Pumpen im Störfall bzw. Betrieb bei vorher definierter Notbetriebsdrehzahl Schnittstellen *Potentialfreie Kontakte für Sammelbetriebs- und Sammelstörmeldungen (SBM/SSM) *Logikumkehr für SBM und SSM möglich *Kontakte für Extern Ein/Aus, Wassermangel und zweiten Sollwert *Extern Ein/Aus über Kontakt zur Deaktivierung des Automatikbetriebs der Anlage Optionales Zubehör (werkseitig oder nachträglich nach technischer Klärung) *Einzelbetriebs- und Störmeldung *Signalwandler für 0/2 – 10 V auf 0/4 – 20 mA *Druckschalter für Wassermangelschutz Optionales Zubehör (bauseitig) *Druckschalter für redundanten Wassermangelschutz Empfohlenes Zubehör (gesondert zu bestellen) *Flexible Anschlussleitungen oder Kompensatoren *Membrandruckbehälter vor- oder enddruckseitig entsprechend den Gegebenheiten bzw. Erfordernissen Bus-Systeme (optional) *Modbus RTU, BACnet MSTP Eingehaltene Normen *Technische Regeln für Trinkwasserinstallationen DIN 1988 (EN 806) *Membrandruckbehälter/Membran-Druckausdehnungsgefäß DIN 4807 *Ausrüstung von Starkstromanlagen mit elektronischen Betriebsmitteln EN 50178 *Elektrische Ausrüstung von Maschinen EN 60204-1 *Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke EN 60335-1 *Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen EN 60439-1/61439-1 *EMV – Störaussendung für Wohnbereich, Geschäfts- und Gewerbebereiche sowie Kleinbetriebe (EN 61000-6-3)
PRODUCT_DESCRIPTION
Produktbezeichnung
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010737
EF021265
Geeignet für Trinkwasser
0
EF024284
Geeignet für Regenwasser
false
EF025120
Geeignet für die Beregnung/Bewässerung
false
EF023038
Werkstoff des Pumpengehäuses
Edelstahl
EF023143
Werkstoffgüte des Pumpengehäuses
X5CrNi18-10
EF011652
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
Edelstahl
EF024149
Werkstoff des Gebläserads/Laufrads
X2CrNi18-9
EF023142
Werkstoff Armaturen
0
EF023144
Werkstoff Armaturen
0
EF023489
Werkstoff Verrohrung
Edelstahl
EF023488
Werkstoffgüte Verrohrung
X2CrNi18-9
EF000447
Werkstoff des Behälters
0
EF020604
Werkstoffgüte des Behälters
0
EF023148
Anzahl der Pumpen
4
EF014904
Volumenstrom (BEP)
m³/h
EF014905
Förderhöhe bei Volumenstrom (BEP)
kPa
EF000991
Max. Pumpvolumen
m³/h
EF000992
Max. Förderhöhe
m
EF020449
Max. Arbeitsdruck
16.0 bar
EF003701
Elektrischer Anschluss
0
EF000536
Kabellänge
0 mm
EF003977
Bemessungsspannung
V
EF000351
Anzahl der Phasen
EF005455
Frequenz
50. 60 Hz
EF000001
Nennstrom
0.00 A
EF012424
Aufgenommene Motorleistung (P1)
kW
EF012425
Motorausgangsleistung (P2)
kW
EF023092
Isolationsklasse nach IEC
F
EF001642
Drehzahl
0 1/min
EF020121
Drehzahlregelung Motor
eingebaut
EF020120
Art der Drehzahlregelung
0
EF015266
Kommunikation
0
EF007178
Funkstandard Bluetooth
0
EF007179
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016383
Funkstandard 2G / 3G / 4G
0
EF016385
Funkstandard 5G
0
EF016386
Schnittstellensignal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Schnittstellensignal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Schnittstelle PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Schnittstelle Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Schnittstelle Impulszähler (Pulse counter)
0
EF003626
Potentialfreier Schaltkontakt
0
EF007314
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-485
0
EF007312
Mit Kommunikationsschnittstelle RS-232
0
EF007521
Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP
0
EF003055
Unterstützt Protokoll für KNX
0
EF003052
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
0
EF007525
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
0
EF016391
Unterstützt Protokoll für CAN/CANOpen
0
EF016392
Unterstützt Protokoll für Modbus TCP
0
EF016393
Unterstützt Protokoll für Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Unterstützt Protokoll für BACnet IP
0
EF016396
Unterstützt Protokoll für LON/LONWorks
0
EF016397
Unterstützt Protokoll für LIN Bus
0
EF023182
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb)
3.0 °C
EF002386
Umgebungstemperatur
5.0 °C
EF025116
Anschluss Einlassseite
EF025117
Durchmesser, Anschluss Einlass
EF025503
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
mm
EF026143
Druckstufe Flanschanschluss Einlass
PN 16 bar
EF014906
Anschlussstandard Einlass
EF025977
Anschluss Auslassseite
EF025118
Durchmesser, Anschluss Auslass
EF025504
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
mm
EF026233
Druckstufe Flanschanschluss Auslass
PN 16 bar
EF014907
Anschlussstandard Auslass
EF001339
Flanschform
EF023149
Saugbetrieb
0
EF023154
Mit Bypassleitung
0
EF026396
Schutzgrad (IP) Pumpe
IP55
EF026395
Schutzart (IP) Schrank
IP54
EF001438
Länge
mm
EF000008
Breite
mm
EF000040
Höhe
mm
EF000167
Gewicht
kg
EF008837
Zulassung
0
A1
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A2
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A3
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
A4
Winkel zum ersten Bolzenloch
°
B1
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
B2
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
B3
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
B4
Flanschstärke (inkl. Dichtkante)
mm
D1
Außendurchmesser Flansch
mm
D2
Außendurchmesser Flansch
mm
D3
Außendurchmesser Flansch
mm
D4
Außendurchmesser Flansch
mm
D21
Durchmesser Bolzenloch
mm
D22
Durchmesser Bolzenloch
mm
D23
Durchmesser Bolzenloch
mm
D24
Durchmesser Bolzenloch
mm
D41
Durchmesser Dichtkante
mm
D42
Durchmesser Dichtkante
mm
D43
Durchmesser Dichtkante
mm
D44
Durchmesser Dichtkante
mm
DE
Durchmesser Ausdehnungsgefäß
206 mm
DM
Durchmesser Motor
mm
DN1
Durchmesser, Anschluss Einlass
mm
DN2
Durchmesser, Anschluss Einlass
mm
DN3
Durchmesser, Anschluss Auslass
mm
DN4
Durchmesser, Anschluss Auslass
mm
DO1
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0.0
DO2
Rohraußendurchmesser, Anschluss Einlassseite
0.0
DO3
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
0.0
DO4
Rohraußendurchmesser, Anschluss Auslassseite
0.0
F1
Stärke Dichtkante
mm
F2
Stärke Dichtkante
mm
F3
Stärke Dichtkante
mm
F4
Stärke Dichtkante
mm
H
Höhe
mm
H02
Abstand bis Unterkante Kessel
mm
H1
Höhe bis Mittenanschluss
mm
H2
Höhe bis Mittenanschluss
mm
H3
Höhe bis Mittenanschluss
mm
H4
Höhe bis Mittenanschluss
mm
H5
Höhe Ausdehnungsgefäß
297 mm
H6
Höhe Elektrogehäuse
950 mm
HP
Pumpenhöhe
mm
K1
Teilkreis
mm
K2
Teilkreis
mm
K3
Teilkreis
mm
K4
Teilkreis
mm
L
Länge Grundplatte
mm
L1
Anschlusslänge
mm
L2
Anschlusslänge
mm
L3
Anschlusslänge
mm
L4
Anschlusslänge
mm
LE1
Distance till side foundation plate
mm
LE2
Mitte zu Mitte (doppelte) Pumpe
mm
LE3
Dicke Elektrogehäuse
mm
LE4
Breite Elektrogehäuse
150 mm
LE5
Länge bis Oberkante Elektrogehäuse
mm
LE6
Länge Elektrogehäuse
mm
LE7
Distanz bis Seite Elektrogehäuse
0 mm
LE8
Breite Elektrogehäuse 1
mm
LE9
Länge 9
30 mm
N1
Anzahl der Schraublöcher
N2
Anzahl der Schraublöcher
N3
Anzahl der Schraublöcher
N4
Anzahl der Schraublöcher
NP
Anzahl der Pumpen
4
Q1
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Q2
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Q3
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
Q4
Länge Winkelstück/Gewinde
mm
S1
Wanddicke Anschluss
mm
S2
Wanddicke Anschluss
mm
S3
Wanddicke Anschluss
mm
S4
Wanddicke Anschluss
mm
W1
Abstand der Anschlüsse von Mitte zu Mitte
mm
W2
Breite Grundplatte
420 mm
W3
Abstand zur Rückseite Schaltschrank
0
HD
Durchmesser Pumpengehäuse
mm
H01
Abmessungen
mm
L5
Abmessungen
mm
W0
Abmessungen
mm
Preview - Generation
Formate
Dateien
3D
Bemaßung
2D

Embedded user actions