??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Bomba Inline de alta eficiência com motor IE5 e adaptação eletrónica da capacidade, construção como bomba de rotor seco. Versão como bomba centrífuga de baixa pressão monocelular com ligação de flange e empanque mecânico.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Bomba Inline de alto rendimento com motor EC da classe da eficiência energética IE5 conforme a norma IEC 60034-30-2 e adaptação da capacidade eletrónica em modo de construção de rotor seco. A bomba foi concebida como bomba centrífuga de baixa pressão monocelular com ligação de flange e empanque mecânico. A Stratos GIGA foi concebida, em primeiro lugar, para o transporte de água de aquecimento (segundo VDI 2035), água fria e misturas de água e glicol sem substâncias abrasivas em sistemas de aquecimento, ar condicionado e refrigeração. Construção: *Bomba centrífuga de baixa pressão monocelular *Corpo em espiral em modo de construção Inline (conduta de aspiração e bocal de pressão com flanges iguais numa fila), flanges PN 16 – perfuração conforme a norma EN 1092-2 *Conexões de medição da pressão (R 1/8) para sensor da pressão diferencial montado (versão ...-R1 sem sensor de pressão diferencial) *Corpo da bomba e flange do motor de série com revestimento catódico eletro-submersível. *Empanque mecânico S1 recomendado para misturas de água/glicol com proporções de glicol de, no máx., 50 % de percentagem em volume e uma temperatura dos líquidos de -20 °C a, no máx., +90 °C ... +110 °C e também para proporções de óleo na mistura de água/glicol. *Tensões de ligação: 3~380 V ±10 % 50/60 Hz; 3~400 V ±10 % 50/60 Hz; 3~440 V ±10 % 50/60 Hz Acessórios: *Consolas para fixação das fundações *Stick IR *Módulo IF PLR *Módulo IF LON *Módulo IF Modbus *Módulo IF BACnet *Módulo IF CAN *Sistema de regulação VR-HVAC/CCe-HVAC/SCe-HVAC *Kits de sensores da pressão diferencial (DDG) 0-10 V para bombas na versão ...–R1 Equipamento de série: *Nível de operação com um botão para: **Bomba On/Off **Ajuste do valor nominal ou da velocidade **Seleção do modo de controlo: Δp-c (pressão diferencial constante), Δp-v (pressão diferencial variável), regulador PID, n-constant (modo de controlo) **Seleção do modo de funcionamento no caso de utilização de bomba dupla (funcionamento principal/reserva, funcionamento paralelo) **Configuração dos parâmetros de funcionamento **Confirmação do erro *Visor da bomba para a visualização de: **Modo de controlo **Valor nominal (p. ex., pressão diferencial ou velocidade) **Mensagens de erro e de advertência **Valores reais (p. ex., consumo de potência, valor real do sensor) **Dados de funcionamento (p. ex., horas de funcionamento, consumo de energia) **Dados de estado (p. ex., estado do relé SSM e SBM) **Dados do aparelho (p. ex., nome da bomba) **Modo de funcionamento (apenas no funcionamento de bomba dupla: funcionamento principal/reserva, funcionamento paralelo) **Estado da correcção do valor de pressão Funções adicionais: *Interfaces: Entrada de comando "Prioritariamente Off", "Alternância externa das bombas" (apenas no funcionamento de bomba dupla), entrada analógica de 0-10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA para o modo de controlo (DDC) ou para a alteração à distância do valor nominal, entrada analógica de 0 - 10 V, 2 - 10 V, 0 - 20 mA, 4 - 20 mA para o sinal de valor real do sensor de pressão, interface IR para a comunicação sem fios com monitor de funcionamento e assistência Wilo-IR-Stick, ranhura para módulos IF da Wilo para ligação à gestão técnica centralizada, aviso de avaria e de funcionamento/operacionalidade configurável e sem voltagem, interface para a comunicação de bombas duplas *Motor de corrente trifásica com conversor de frequência *Gestão de bombas duplas integrada *Intervalo de tempo ajustável para a alternância das bombas (no funcionamento de bomba dupla) *Proteção total do motor integrada *Diferentes modos de funcionamento para a aplicação em aquecimento (HV) ou ar condicionado (AC) *Bloqueio de acesso *Diferentes níveis de operação: Modos de funcionamento standard/assistência para a aplicação em aquecimento (HV) ou ar condicionado (AC) *Bloqueio de acesso *Diferentes níveis de operação: Standard/Serviço
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Material da carcaça da bomba
5.1301/EN-GJL-250, com revestimento catódico eletro-submersível
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Ferro fundido
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
16.0 bar
EF023090
Bomba dupla
false
EF003701
Ligação elétrica
0
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
400 V
EF000351
Número de fases
3
EF005455
Frequência
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominal
A
EF012424
Potência do motor (P1)
kW
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
1480.0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
0
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF023093
Motor with extended shaft
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
0
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
0
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
0
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
0.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
0 mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Conexão 2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
EF025504
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Forma da flange
Flange
EF004265
Comprimento incorporado
0 mm
EF005474
Grau de proteção (IP)
IP55
EF020038
Self-priming
0
EF004663
Antideflagrante
0
EF014908
Standard motor
Motor EC
EF014979
Classe da eficiência energética do motor
IE5
MECHANICAL_SEAL
Empanque mecânico
Q1Q1X4GG
EF023103
With oval counterflanges
0
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
D1
Diâmetro externo da flange
mm
D2
Diâmetro externo da flange
mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
mm
DM
Diameter motor
256 mm
DN1
Diâmetro interno nominal
mm
DN2
Diâmetro interno nominal
mm
DO1
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
DO2
Diâmetro externo do tubo, conexão
mm
F1
Espessura do lábio de vedação
3 mm
F2
Espessura do lábio de vedação
3 mm
HD
Dimensões
mm
K1
Círculo de inclinação
mm
K2
Círculo de inclinação
mm
L1
Dimensões
mm
L2
Dimensões
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
446 mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Dimensões
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
404 mm
LE8
Width electrical cabinet
308 mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
N2
Número de orifícios dos parafusos
Z1
Duração do trabalho
mm
Z2
Duração do trabalho
mm
DIAMD1
Dimensions
mm
H1
Dimensions
mm
X
Dimensions
160 mm
DA1
Dimensions
350.000 mm
C
Dimensions
mm
D3
Dimensions
S1
Dimensions
S2
Dimensions
mm
Y1
Dimensions
mm
Y2
Dimensions
mm
FD
Dimensions
L5
Dimensions
mm
HB1
Dimensions
mm
HB2
Dimensions
mm
LA
Dimensions
0.000 mm
LC
16.000 mm
LC2
0
LD1
mm
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D