??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Wybór modelu CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Numer przedmiotu
ARTICLE_NAME
Wpisz kod
MANUFACTURER_NAME
Producent
WILO SE
LOD
DESCRIPTION_SHORT
Krótki tekst
Pompa dławnicowa podwójna o konstrukcji Inline z połączeniem kołnierzowym
DESCRIPTION_LONG
Tekst przetargu
Pompa podwójna Inline z dwiema jednostopniowymi dławnicowymi pompami wirowymi we wspólnym korpusie z klapą przełączającą, do montażu na rurociągu lub do ustawienia na fundamencie. Kołnierz zaślepiający na korpusie i konsole za dopłatą. Odporna na drgania, zapewniająca cichą pracę konstrukcja blokowa z latarnią i sztywno połączonym standardowym silnikiem kołnierzowym (silnik odpowiadający normom). Z niezależnym od kierunku obrotów mieszkowym uszczelnieniem mechanicznym z wymuszonym opływem oraz wirnikiem redukującym kawitację. Kołnierze z przyłączami pomiarowymi ciśnienia R 1/8. Korpus pompy i latarnia z powłoką kataforetyczną. W wersji standardowej silniki w klasie IE3. Pompy z silnikami ≥ 5,5 kW są seryjnie wyposażone w czujniki termistorowe jako zabezpieczenie silnika. Skrzynia zaciskowa do silnika ≤ 7,5 kW może być wykonana z metalu lub tworzywa sztucznego. Jeśli bezwzględnie wymagana jest metalowa skrzynia zaciskowa, należy zamówić odpowiedni wariant specjalny. Skrzynie zaciskowe do silnika > 7,5 kW są zawsze z metalu. Dopuszczalny obszar zastosowania *Wersja standardowa do ciśnienia roboczego: 13 bar do +140°C, 16 bar do +120°C *Zakres temperatur przy maks. temperaturze otoczenia: -20°C ... +140°C (w zależności od przetłaczanego medium) *Maks. temperatura otoczenia: +40°C *Uszczelnienie mechaniczne do tłoczenia wody o temperaturze do Tmax. = +140 °C. Do T ≤ +40 °C dopuszczalna jest domieszka glikolu od 20 % do 40 % objętości. W przypadku mieszanin woda-glikol z zawartością glikolu > 40 % do max. 50 % objętości i o temperaturze przetłaczanej cieczy od > +40 °C do max. +120 °C lub przetłaczanego medium innego niż woda należy zastosować alternatywne uszczelnienie mechaniczne. W przypadku użycia mieszaniny wody i glikolu zaleca się zasadniczo zastosowanie wariantu S1 z odpowiednim uszczelnieniem mechanicznym.
PRODUCT_DESCRIPTION
Nazwa produktu
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011333
EF023038
Materiał korpusu pompy
5.1301/EN-GJL-250, z powłoką kataforetyczną
EF023143
Gatunek materiału korpusu pompy
EN-GJL-250 (KTL coated)
EF011652
Materiał wirnika
Żeliwo szare
EF024149
Materiał wirnika
EN-GJL-200
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Maksymalna wydajność (natężenie przepływu)
m³/h
EF000992
Maksymalna wysokość podnoszenia
m
EF020449
Maks. ciśnienie robocze
16.0 bar
EF023090
Podwójna pompa
true
EF003701
Podłączenie elektryczne
0
EF000536
Długość kabla
0 mm
EF003977
Zakres napięcia znamionowego
400 V
EF000351
Liczba faz
3
EF005455
Częstotliwość
50 Hz
EF000001
Prąd znamionowy
A
EF012424
Pobór mocy silnika (P1)
0 kW
EF012425
Moc oddawana silnika (P2)
kW
EF010779
Pump power consumption (solpump)
0 W
EF010780
Pump power consumption standby (solstandbypump)
0 W
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.4
EF023092
Klasa izolacji wg IEC
F
EF001642
Prędkość obrotowa
1450.0 1/min
EF020121
Regulacja obrotów silnika
0
EF020120
Sposób regulacji prędkości obrotowej
0
EF023093
Silnik z przedłużonym wałem
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
0
EF007179
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016383
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
0
EF007314
Z interfejsem komunikacyjnym RS-485
0
EF007312
Z interfejsem komunikacyjnym RS-232
0
EF007521
Obsługa protokołu EtherNet/IP
0
EF003055
Obsługa protokołu KNX
0
EF003052
Obsługa protokołu PROFIBUS
0
EF007525
Obsługa protokołu PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Temperatura medium (ciągła)
-20.0 °C
EF002386
Temperatura otoczenia
0.0 °C
EF025116
Przyłącze od strony zasilającej
EF025117
Średnica normatywna przyłącza od strony zasilającej
EF025503
Średnica przyłącza od strony zasilającej
0 mm
EF026143
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-2
EF025977
Połączenie 2
EF025118
Średnica normatywna przyłącza od strony tłocznej
EF025504
Średnica przyłącza od strony tłocznej
mm
EF026233
Klasa ciśnienia kołnierza
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-2
EF001339
Kształt końcówki
Kołnierz
EF004265
Długość wbudowania
0 mm
EF005474
Stopień ochrony (IP)
IP55
EF020038
Samozasysanie
0
EF004663
Wykonanie przeciwwybuchowe
0
EF014908
Standard motor
Asynchroniczny
EF014979
Klasa sprawności energetycznej silnika
IE3
MECHANICAL_SEAL
Uszczelnienie mechaniczne
AQ1EGG
EF023103
Z owalnymi przeciwkołnierzami
0
A1
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A2
Kąty do pierwszego odwiertu
°
A3
Angle electrical cabinet 1
0 mm
A4
Angle electrical cabinet 2
0 mm
B1
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
B2
Grubość kołnierza (włącznie z krawędzią uszczelniającą)
mm
D1
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D2
Zewnętrzna średnica kołnierza
mm
D21
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23 mm
D22
Średnica otworu na śruby zaciskowe
23 mm
D41
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
D42
Średnica krawędzi uszczelniającej
mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DN2
Nominalna średnica wewnętrzna
mm
DO1
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
DO2
Średnica zewnętrzna rury połączenia
mm
F1
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
F2
Grubość krawędzi uszczelniającej
3 mm
H5
Centre-to-centre (double) pump
mm
HD
Wymiary
516 mm
K1
Średnica podziałowa
mm
K2
Średnica podziałowa
mm
L1
Długość przyłącza
mm
L2
Długość przyłącza
mm
LE1
Height pump housing
mm
LE2
Centre connection to end motor
mm
LE3
Length electrical cabinet
mm
LE4
Distance connection to beginning of motor
mm
LE5
Wymiary
mm
LE6
Distance connection to electrical cabinet
mm
LE7
Length to top side electrical cabinet
mm
LE8
Width electrical cabinet
mm
LE9
Length to top side electrical cabinet 2
mm
LE10
Width electrical cabinet 2
N1
Liczba otworów na śruby zaciskowe
N2
Liczba otworów na śruby zaciskowe
Z1
Długość robocza
mm
Z2
Długość robocza
mm
BMAX
Wymiary
mm
DIAMD1
Wymiary
mm
H1
Wymiary
365.0 mm
X
Wymiary
mm
DA1
Wymiary
mm
C
Wymiary
mm
D3
Wymiary
40.000 mm
S1
Wymiary
16.000 mm
S2
Wymiary
26.000 mm
Y1
Wymiary
mm
Y2
Wymiary
mm
FD
Wymiary
L5
Wymiary
mm
LA
Wymiary
mm
LC
16.00
LC2
LD1
mm
HB1
Wymiary
mm
HB2
Wymiary
258 mm
FEETPOSITION
Position of feet on pumphousing
0
Embedded user actions
Preview - Generation
Formaty
Files
3D
Wymiar
2D