??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Seleção de modelos em CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de item
ARTICLE_NAME
Código do tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Pequeno texto
Sistema de abastecimento de água altamente eficiente, em estado pronto para conexão, com 2 a 4 bombas centrífugas de alta pressão em aço inoxidável ligadas em paralelo, na vertical, com aspiração normal, da série Helix2.0 VE, dispondo cada bomba de um conversor de frequência arrefecido a ar integrado. Sistema equipado com Smart Controller SCe2.0.
DESCRIPTION_LONG
Texto da proposta
Central de abastecimento compacta de acordo com a norma DIN 1988 e DIN EN 806 para ligação direta ou indireta. Constituído por bombas centrifugas em aço inoxidável, verticais, com aspiração normal, ligadas em paralelo, na versão com rotor seco, dispondo cada bomba de um conversor de frequência. Em estado pronto para conexão com tubagem em aço inoxidável, montado na estrutura básica, incluindo o dispositivo de comando com o equipamento de medição e ajuste necessário. *Abastecimento de água e pressurização totalmente automáticos em edifícios residenciais, comerciais e administrativos, hotéis, hospitais, centros comerciais, bem como no abastecimento de água municipal e sistemas industriais. Bombeamento de *Água potável *Água de processo industrial *Água de refrigeração *Água de extinção (exceto para sistemas de extinção de incêndios de acordo com a norma DIN 14462 e com autorização das autoridades locais de proteção contra incêndios) ou outros tipos de água de serviço que não ataquem química nem mecanicamente o material e que não contenham componentes abrasivos ou com fibras longas. Particularidades/vantagens do produto *Sistema robusto, que cumpre com todos os requisitos da norma DIN 1988 (EN 806) *Aprovação WRAS/KTW/ACS das bombas para todas as peças em contacto com o fluido (versão EPDM) *Sistema hidráulico de bombas altamente eficientes da série Helix2.0 VE em conjunto com o acionamento do motor EC IE5 equipados com conversor de frequência arrefecido a ar *Regulação ideal da carga das bombas graças ao modo de controlo de pressão variável (pv) e à regulação paralela da velocidade síncrona para maiores poupanças de energia *Poupa energia graças à largura de banda de controlo sobreproporcional do conversor de frequência de 25 Hz a 60 Hz no máximo *Sistema integrado de deteção de funcionamento a seco com desconexão automática no caso de falta de água, através do diagrama característico funcional do sistema eletrónico de controlo do motor *Empanque mecânico das bombas, independente do sentido de rotação, para uma manutenção simples *O design de lanterna flexível permite um acesso direto ao empanque mecânico *Sistema hidráulico com optimização de perdas de pressão da instalação completa *As peças em contacto com fluidos são à prova de corrosão *Aparelho de controlo/comando SCe2.0, máxima qualidade no visor gráfico a cores, navegação simples com menu claro e tecnologia de botão verde para ajuste de parâmetros, para ativação das bombas eletrónicas com conversor de frequência *Pronto para a integração na gestão técnica centralizada com o aparelho de distribuição SCe2.0 por Modbus TCP e BACnet IP (nativo) de série, Modbus RTU e BACnet MS/TP por do adaptador opcional de USB para RS485 *Verificação de fábrica e predefinição da área de trabalho ideal Equipamento/função *Bombas centrífugas de alta pressão de aço inoxidável das séries Helix2.0 VE2 a Helix2.0 VE52 *Estrutura básica em aço galvanizado eletrolítico com amortecedores reguláveis em altura para isolamento acústico do corpo Lado da pressão: *Guarnição de fecho em todas as bombas *Dispositivo de afluxo em todas as bombas *Reservatório de pressão com membrana 8 l, PN 16 *2 sensores de pressão 4 - 20 mA *Manómetro *Tampa roscada ou flange cego, dependendo do diâmetro nominal da tubagem coletora na sucção: *Guarnição de fecho em todas as bombas *2 sensores de pressão 4 - 20 mA *Manómetro *Tampa roscada ou flange cego, dependendo do diâmetro nominal da tubagem coletora Comando automático da bomba através do Smart Controller (SCe2.0) totalmente eletrónico em caixa de chapa de aço, tipo de proteção IP54 constituída por alimentação de tensão de comando interna, microprocessador com Soft-PLC, entradas e saídas analógicas e digitais, para ativação de bombas eletrónicas com conversores de frequência. Para facilitar a manutenção, recomenda-se uma área de trabalho de 1m ao redor do equipamento. Acionamento/Visor *Visor gráfico a cores para indicação dos dados de funcionamento, parâmetros do regulador, estados de funcionamento das bombas, mensagens de erro e memória do histórico *Guia de menu com indicação e visualização de texto corrido *Parâmetros pré-ajustados de fábrica para fácil colocação em funcionamento/arranque *Regulação dos parâmetros de funcionamento e confirmação dos avisos de avaria através de botão rotativo *Interruptor principal detetável *Funcionamento com/sem bomba de reserva selecionável *Contador de horas de funcionamento para cada bomba e para a instalação completa *Contador dos ciclos de comutação para cada bomba e para a instalação completa *Registo das últimas 13 avarias Regulação *Regulação totalmente automática de 2 a 4 bombas controladas por frequência, através da comparação valor real/valor nominal *Comutação do valor nominal: Pode ser ativado um segundo valor nominal por contacto *Ativação automática, sensível à carga de 1 a n bomba(s) não regulada(s), dependendo da variável de controlo de pressão - constante, p-c ou pressão - variável, p-v *vários níveis de utilizador com diferentes direitos e menu abrangente *Modo de funcionamento das bombas selecionáveis livremente (manual, desl., automático) *Alternância automática e ajustável das bombas **Definição standard: Impulso – a cada nova solicitação, a bomba seleccionada é substituída sem considerar as horas de funcionamento **Alternativa: substituição cíclica de bombas da bomba selecionada, de acordo com as horas de serviço ajustáveis *Teste de funcionamento da bomba automático, ajustável (avanço da bomba) **Pode ser ativado/desativado **Tempo entre dois testes de funcionamento da bomba de programação livre **Tempos de bloqueio de programação livre **Velocidade livremente ajustável Monitorização *Emissão do valor real do sistema através do sinal analógico 0 – 10 V para possibilidade de indicação/medição externa, 10 V correspondem ao valor final do sensor *Sensor do sinal 4 – 20 mA (teste de condutividade dos percursos do transmissor) para valor real das variáveis de controlo *Proteção dos cabos de ligação à rede da bomba através do interruptor de proteção de cabos *Comutação automática em caso de avaria de uma bomba de funcionamento na bomba de reserva *Monitorização dos valores máx. e mín. do sistema com tempos de retardamento e limites ajustáveis *Teste de caudal nulo para a desconexão do sistema se não ocorrer qualquer recolha de água (parâmetros ajustáveis) *Função de enchimento da tubagem para enchimento de tubos vazios (primeiro enchimento da rede de consumo) *Proteção contra a falta de água através de contacto, por ex., para interruptor de bóia ou interruptor de pressão *Paragem automática da bomba em caso de avaria, por ex. funcionamento com velocidade de funcionamento de emergência predefinida Interfaces *Contactos sem voltagem para sinais coletivos de funcionamento/avaria (SBM/SSM) *Possível retorno lógico para SBM e SSM *Contactos para lig/desl. externo, falta de água e segundo valor nominal *Lig/Desl externo através do contacto para desativação do funcionamento automático da instalação Acessórios opcionais (de fábrica ou posteriormente após esclarecimento técnico) *Aviso de funcionamento individual e de avaria *Conversor de sinal de 0/2 – 10 V para 0/4 – 20 mA *Interruptor de pressão para proteção contra a falta de água Acessórios opcionais (no local) *Interruptor de pressão para proteção redundante contra a falta de água Acessórios recomendados (para encomendar em separado) *Tubos de ligação flexíveis ou compensadores *Reservatório de pressão com membrana no lado da pressão inicial ou final de acordo com as condições ou requisitos Sistemas de Bus (opcional) *Modbus RTU, BACnet MSTP Normas observadas *Regulações técnicas para instalações de água potável de acordo com a norma DIN 1988 (EN 806) *Reservatório de pressão com membrana/depósito de expansão com membrana de acordo com a norma DIN 4807 *Equipamento eletrónico utilizado em instalações de potência de acordo com a norma EN 50178 *Equipamento eléctrico de máquinas de acordo com a norma EN 60204-1 *Segurança dos aparelhos eletrodomésticos e análogos de acordo com a norma EN 60335-1 *Conjuntos de aparelhos de distribuição de baixa tensão de acordo com a norma EN 60439-1/61439-1 *CEM — Norma de emissão para os ambientes residenciais, comerciais e de indústria ligeira (EN 61000-6-3)
PRODUCT_DESCRIPTION
Designação do produto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC010737
EF021265
Suitable for tap water
0
EF024284
Adequado para água da chuva
false
EF025120
Suitable for sprinkling/irrigation
false
EF023038
Material da carcaça da bomba
Aço inoxidável
EF023143
Classe de qualidade da carcaça da bomba
X5CrNi18-10
EF011652
Impulsor material/roda da bomba
Aço inoxidável
EF024149
Impulsor material/roda da bomba
X2CrNi18-9
EF023142
Material fittings
0
EF023144
Material fittings
0
EF023489
Material of unit pipework
Aço inoxidável
EF023488
Quality class of unit pipework
X2CrNi18-9
EF000447
Material do reservatório
0
EF020604
Quality class of reservoir
0
EF023148
Número de bombas
3
EF014904
Volume flow rate (BEP)
m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
kPa
EF000991
Fluxo de descarga máxima
m³/h
EF000992
Altura estática máxima
m
EF020449
Máx. pressão de operação
16.0 bar
EF003701
Ligação elétrica
0
EF000536
Comprimento do cabo
0 mm
EF003977
Tensão nominal
V
EF000351
Número de fases
EF005455
Frequência
50. 60 Hz
EF000001
Corrente nominal
0.00 A
EF012424
Potência do motor (P1)
kW
EF012425
Potência do motor (P2)
kW
EF023092
Classe de isolamento acc. IEC
F
EF001642
Velocidade de rotação
0 1/min
EF020121
Controlo de velocidade do motor
embutido
EF020120
Tipo de controlo de velocidade
0
EF015266
Communication
0
EF007178
Rádio padrão Bluetooth
0
EF007179
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016383
Rádio padrão WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contato livre de potencial
0
EF007314
Com interface de comunicação RS-485
0
EF007312
Com interface de comunicação RS-232
0
EF007521
Protocolo de suporte para EtherNet/IP
0
EF003055
Protocolo de suporte para KNX
0
EF003052
Protocolo de suporte para PROFIBUS
0
EF007525
Protocolo de suporte para PROFINET IO
0
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
0
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
0
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
0
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
0
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
0
EF023182
Min. temperatura média (contínua)
3.0 °C
EF002386
Temperatura ambiente
5.0 °C
EF025116
Connection on supply side
EF025117
Diameter of connection on supply side
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
mm
EF026143
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EF025977
Conexão 2
EF025118
Diâmetro da conexão no lado da entrega
EF025504
Outer pipe diameter connection outlet side
mm
EF026233
Classe de compressão do flange
PN 16 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EF001339
Forma da flange
EF023149
Suction installation
0
EF023154
With bypass pipe
0
EF026396
Degree of protection (IP) pump
IP55
EF026395
Classificação do índice de proteção do armário (IP)
IP54
EF001438
Comprimento
mm
EF000008
Largura
mm
EF000040
Altura
mm
EF000167
Peso
kg
EF008837
Aprovação
0
A1
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A2
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A3
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
A4
Ângulo em relação ao primeiro furo do poço
°
B1
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B2
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B3
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
B4
Espessura da flange (incluindo o lábio de vedação)
mm
D1
Diâmetro externo da flange
mm
D2
Diâmetro externo da flange
mm
D3
Diâmetro externo da flange
mm
D4
Diâmetro externo da flange
mm
D21
Diâmetro do furo do parafuso
mm
D22
Diâmetro do furo do parafuso
mm
D23
Diâmetro do furo do parafuso
mm
D24
Diâmetro do furo do parafuso
mm
D41
Diâmetro do lábio de vedação
mm
D42
Diâmetro do lábio de vedação
mm
D43
Diâmetro do lábio de vedação
mm
D44
Diâmetro do lábio de vedação
mm
DE
Diameter expansion vessel
206 mm
DM
Diameter motor
mm
DN1
Diameter of connection on supply side
mm
DN2
Diameter of connection on supply side
mm
DN3
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
DN4
Diâmetro da conexão no lado da entrega
mm
DO1
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
DO2
Outer pipe diameter connection inlet side
0.0
DO3
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
DO4
Outer pipe diameter connection outlet side
0.0
F1
Espessura do lábio de vedação
mm
F2
Espessura do lábio de vedação
mm
F3
Espessura do lábio de vedação
mm
F4
Espessura do lábio de vedação
mm
H
Altura
mm
H02
Distance to bottom side vessel
mm
H1
Height to centre connection
mm
H2
Height to centre connection
mm
H3
Height to centre connection
mm
H4
Height to centre connection
mm
H5
Height expansion vessel
297 mm
H6
Height electrical cabinet
950 mm
HP
Altura da bomba
mm
K1
Círculo de inclinação
mm
K2
Círculo de inclinação
mm
K3
Círculo de inclinação
mm
K4
Círculo de inclinação
mm
L
Comprimento da placa de fundação
mm
L1
Connection length
mm
L2
Connection length
mm
L3
Connection length
mm
L4
Connection length
mm
LE1
Distance till side foundation plate
mm
LE2
Centre-to-centre (double) pump
mm
LE3
Thickness electrical cabinet
mm
LE4
Width electrical cabinet
150 mm
LE5
Length to top side electrical cabinet
mm
LE6
Length electrical cabinet
mm
LE7
Distance to side cabinet
0 mm
LE8
Width electrical cabinet 1
mm
LE9
Length 9
mm
N1
Número de orifícios dos parafusos
N2
Número de orifícios dos parafusos
N3
Número de orifícios dos parafusos
N4
Número de orifícios dos parafusos
NP
Número de bombas
3
Q1
Length gusset/thread
mm
Q2
Length gusset/thread
mm
Q3
Length gusset/thread
mm
Q4
Length gusset/thread
mm
S1
Wall thickness connection
mm
S2
Wall thickness connection
mm
S3
Wall thickness connection
mm
S4
Wall thickness connection
mm
W1
Distância de centro a centro das conexões
mm
W2
Largura da placa de fundação
mm
W3
Distance backside cabinet
0
HD
Dimensões
mm
H01
Dimensões
mm
L5
Dimensões
mm
W0
Dimensões
mm
Preview - Generation
Formatos
Files
3D
Dimensão
2D

Embedded user actions