??
Crawled Part

This catalog was automatically crawled. The selected part is only available in STEP format. If you would like this part in all available formats, we will be happy to contact the manufacturer for you.

I agree that my data may be transmitted to the catalog prospect suppliers
Catalog navigation
Selección de modelo CAD
HELP_VARIABLE
PRODUKTABBILDUNG
Produktabbildung
ARTICLE_ID
Número de artículo
ARTICLE_NAME
Código de tipo
LOD
Level Of Detail
MANUFACTURER_NAME
Fabricante
WILO SE
DESCRIPTION_SHORT
Texto corto
Bombas centrífugas de alta presión, multietapas, con aspiración normal y regulación electrónica, ejecución vertical con conexiones Inline
DESCRIPTION_LONG
Texto tierno
Bomba centrífuga de alta presión y alta eficiencia en ejecución vertical, con conexiones Inline, motor IEC con clase de eficiencia energética IE4 y convertidor de frecuencia integrado refrigerado por aire. El convertidor de frecuencia integrado permite distintas velocidades y regulación PID y de presión. Modos de regulación *"Regulación de la velocidad": manual pulsando el botón verde o mediante señales externas *Presión constante o variable: regulación de presión con sensor, ajuste del valor de consigna mediante el botón verde o señales externas *Regulador PID: otras variables constantes de control (temperatura, caudal, presión...) con sensor, ajuste de valor de consigna con el botón verde y ayuda de señales externas El módulo electrónico ofrece diferentes funciones de protección, incluida la protección contra sobrecargas, detección de falta de agua, subtensión o sobretensión de red, alta temperatura ambiente, interrupción de fase, bloqueos de la bomba y cortocircuitos. Las indicaciones de fallo se muestran en la pantalla. Entrada: *In1: entrada, señal de sensor 4 – 20 mA, 0 – 10 V, 0 – 20 mA o 2 – 10 V *In2: entrada, valor de consigna 0 – 20 mA, 0 – 10 V, 4 – 20 mA o 2 – 10 V Salida: *salida de tensión +24 V con potencia de contacto máx. de 50 mA *Indicaciones generales de funcionamiento, averías y libres de tensión *Ext. Modo ON/OFF. Comunicación por infrarrojos *Punto de conexión de los módulos IF de Wilo Modbus, BACnet, CAN, PLR, LON para la conexión con la gestión técnica centralizada El eje de la bomba y el eje del motor se conectan mediante acoplamiento de manguito. Un rodamiento de bolas con soporte linterna asegura la absorción óptima de las fuerzas axiales. Las argollas de elevación especiales montadas de manera fija permiten instalar la bomba de manera sencilla. La bomba es apta para el uso en el abastecimiento de agua y aumento de presión, en sistemas industriales de circulación, así como en circuitos de agua de proceso y circuitos cerrados de refrigeración. También se puede utilizar en sistemas de lavado, así como para el riego. Características especiales/ventajas del producto *Funcionamiento y ajuste sencillos mediante botón verde con función de bloqueo y pantalla *Sistema hidráulico 2D/3D de alta eficiencia soldado por láser con rendimiento optimizado (con optimización de caudal y desgasificación) *Rodetes resistentes a la corrosión, difusores y carcasa escalonada *Sistema hidráulico con caudal y desgasificación optimizados *Carcasa de la bomba con caudal y NPSH optimizados *Diseño fácil de mantener *Homologación para el uso con agua potable para bombas con piezas de acero inoxidable en contacto con el fluido (ejecución de EPDM) Suministro *Bomba centrífuga de alta presión Wilo-Helix VE *Instrucciones de instalación y funcionamiento Indicaciones sobre la construcción *La serie Helix VE está equipada con un cierre mecánico fácil de usar (X-Seal) de tipo cartucho y con una junta de serie. *Para las bombas en las ejecuciones PN 16 y PN 25 se pueden adquirir contrabridas redondas de fundición gris o acero inoxidable, tornillos, tuercas y juntas como accesorios. *Gracias al acoplamiento con espaciador, el cierre mecánico se puede cambiar rápida y fácilmente sin desmontar el motor (motores a partir de 5,5 kW) *Módulos IF enchufables opcionales *Los sensores se pueden obtener como accesorios. *Los kits de montaje de bypass se pueden adquirir como accesorios.
PRODUCT_DESCRIPTION
Denominación del producto
ETIM_CLASS__EC_
ETIM Class (EC)
EC011334
EF000010
Ejecución
Vertical
EF023038
Material del cuerpo de la bomba
Acero inoxidable
EF023143
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EF011652
Material rueda ventilador/bomba
Acero inoxidable
EF024149
Material rueda ventilador/bomba
EF004250
Material de la conexión
Acero inoxidable
EF025877
Calidad del material del cuerpo de la bomba
EF014904
Volume flow rate (BEP)
0 m³/h
EF014905
Head at flow rate (BEP)
0 kPa
EF000991
Flujo volumétrico máximo
m³/h
EF000992
Altura máxima de elevación
m
EF020449
Máx. presión de trabajo
25.0 bar
EF003701
Conexión eléctrica
Bornes de conexión
EF000536
Longitud de cable
0 mm
EF003977
Tensión nominal
V
EF000351
Número de fases
EF005455
Frecuencia
50. 60 Hz
EF000001
Corriente nominal
A
EF012425
Potencia de salida de motor (P2)
kW
EF013710
Minimum Efficiency Index (MEI)
0.7
EF023092
Clase de aislamiento según IEC
F
EF001642
Número de revoluciones
3500.0 1/min
EF020121
Regulación de la velocidad del motor
instalado
EF020120
Modo de regulación de la velocidad
continuo
EF023093
Motor with extended shaft
no
EF015266
Communication
Prepared
EF007178
Estándar inalámbrico Bluetooth
0
EF007179
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016383
Estándar inalámbrico WLAN 802.11
0
EF016385
Radio standard 5G
0
EF016386
Interface signal 0-10 V / 2-10 V
0
EF016387
Interface signal 0-20 mA / 4-20 mA
0
EF016388
Interface PT100 / PT1000 / PTC
0
EF016389
Interface Pulse Width Modulation (PWM)
0
EF016390
Interface pulse counter
0
EF003626
Contacto de conmutación sin potencial
0
EF007314
Con interfaz de comunicación RD 485
no
EF007312
Con interfaz de comunicación RD 232
no
EF007521
Soporta el protocolo Ethernet/IP
0
EF003055
Soporta el protocolo EIB
no
EF003052
Soporta el protocolo PROFIBUS
no
EF007525
Soporta el protocolo PROFINET IO
no
EF016391
Supporting protocol for CAN/CANOpen
no
EF016392
Supporting protocol for Modbus TCP
0
EF016393
Supporting protocol for Modbus RTU
0
EF016394
Supporting protocol for BACnet MS/TP
no
EF016395
Supporting protocol for BACnet IP
no
EF016396
Supporting protocol for LON/LONWorks
no
EF016397
Supporting protocol for LIN Bus
no
EF023182
Temperatura del medio caloportador (servicio continuo)
°C
EF002386
Temperatura ambiente
-15.0 °C
EF025116
Connection on supply side
Brida
EF025117
Diameter of connection on supply side
DN 25
EF025503
Outer pipe diameter connection inlet side
25 mm
EF026143
Etapa de presión brida
PN 25 bar
EF014906
Connection standard inlet side
EN 1092-1
EF025977
Conexión 2
Flange;DN25-PN25-EN1092-1
EF025118
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
DN 25
EF025504
Diámetro de la conexión en el lado de impulsión
25 mm
EF026233
Etapa de presión brida
PN 25 bar
EF014907
Connection standard outlet side
EN 1092-1
EF001339
Forma de la brida
Brida
EF020038
Autocebante
no
EF005474
Clase de protección (IP)
IP55
EF004265
Longitud de montaje
250.0 mm
EF023086
Altura de la bomba
mm
EF000167
Peso
kg
EF004663
Protección contra explosiones
-
EF014908
Standard motor
Asincrónico W/ FC
EF014979
Clase de eficiencia energética del motor
EF016015
With protection against dry running
no
EF008837
Admisión
MECHANICAL_SEAL
Cierre mecánico
EF023103
Con contrabridas ovales
no
A
Angle electrical cabinet
0 °
A1
Ángulo de la primera perforación
45 °
A2
Ángulo de la primera perforación
45 °
B1
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
16 mm
B2
Grosor de la brida (incl. canto de la junta)
16 mm
BO1
Width oval flange
0 mm
BO2
Width oval flange
0 mm
D1
Diámetro exterior de la brida
115 mm
D2
Diámetro exterior de la brida
115 mm
DO1
Diámetro exterior de la toma
31 mm
DO2
Diámetro exterior de la toma
31 mm
D21
Diámetro agujero para perno
14 mm
D22
Diámetro agujero para perno
14 mm
D41
Diámetro del canto de la junta
65 mm
D42
Diámetro del canto de la junta
65 mm
DN1
Diámetro interior nominal
25 mm
DN2
Diámetro interior nominal
25 mm
F1
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
F2
Grosor del canto de la junta
3.0 mm
H1
Altura de la bomba
mm
DM
Diameter motor
mm
H2
Dimensiones
mm
H3
Dimensiones
75 mm
H4
Dimensiones
mm
H5
Dimensiones
20 mm
H6
Dimensiones
mm
K1
Círculo graduado
85 mm
K2
Círculo graduado
85 mm
L1
Dimensiones
125 mm
L2
Dimensiones
125 mm
LE4
Width electrical cabinet
mm
LE5
Length electrical cabinet
mm
LE7
Centre pump to top side electrical cabinet
mm
LH1
Centre-to-centre holes
85 mm
LH2
Centre-to-centre holes
85 mm
LO1
Length oval flange
0 mm
LO2
Length oval flange
0 mm
N1
Número de agujeros para tornillos
4
N2
Número de agujeros para tornillos
4
Z1
Longitud de trabajo
125 mm
Z2
Longitud de trabajo
125 mm
BF3
Dimensiones
0.00 mm
BF4
Dimensiones
0 mm
BF5
Dimensiones
0.00 mm
BF6
Dimensiones
0 mm
B4
Dimensiones
180 mm
B5
Dimensiones
212 mm
B7
Dimensiones
0 mm
B8
Dimensiones
183 mm
B9
Dimensiones
0 mm
B10
Dimensiones
0 mm
B11
Dimensiones
0 mm
CF1
Dimensiones
0
CF2
Dimensiones
0
DIAMD1
Dimensiones
151 mm
DIAMD2
Dimensiones
10.8 mm
D3
Dimensiones
152 mm
D4
Dimensiones
mm
DL1
Dimensiones
13 mm
DL2
Dimensiones
180 mm
H0
Dimensiones
152 mm
H7
Dimensiones
0 mm
H8
Dimensiones
mm
H9
Dimensiones
mm
H10
Dimensiones
0
H11
Dimensiones
0.0 mm
H12
Dimensiones
0 mm
L4
Dimensiones
100 mm
L5
Dimensiones
171 mm
L7
Dimensiones
0 mm
L8
Dimensiones
183 mm
L9
Dimensiones
0 mm
L12
Dimensiones
0 mm
R1
Dimensiones
181 mm
B
Ángulo
180 °
Embedded user actions
Preview - Generation
Formatos
Fichas
3D
Dimensión
2D